Flexim Messumformer

Clamp-on-Ultraschalltechnologie ohne Prozesseingriff

Die Flexim-Technologien von Emerson für Ultraschall-Durchflussmessung und Refraktometer ermöglichen die Messung praktisch aller fließenden Medien – sowohl Flüssigkeiten als auch Gase. Innovative Technologien und Präzision machen uns in der Branche zu einem der führenden Unternehmen für Durchflussmessung. FLUXUS® Clamp-on-Durchflussmessgeräte messen zuverlässig den Durchfluss von fast allen Fluiden, seien es Flüssigkeiten oder Gase, und eignen sich besonders gut für die Messung von Dampf ohne Betriebsunterbrechungen. Die Halterung für den WaveInjector® kann auch bei extremen Temperaturen eingesetzt werden, sodass der Anwendungsbereich der Ultraschalltechnologie ohne Prozesseingriff auf Temperaturen von -200 bis +630 °C erweitert wird. Zudem gewährleisten unsere für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen konzipierten Messgeräte unter allen Bedingungen die Genauigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Clamp-on-Ultraschalltechnologie ohne Prozesseingriff

Allgemeine Anwendungen für eingriffsfreie Ultraschall-Messumformer

Informationsquellen

Unsere Kunden stehen im Vordergrund

Flexim stellt hochwertige Messgeräte her und bietet technische und beratende Dienstleistungen an. Wir bieten Messungen vor Ort, Laboranalysen, Projektabwicklung, Schulungen, Inbetriebnahmen, Mietservice und fachkundige Beratung.

Our_Services

Installation und Einrichtung

Die Installation des FLUXUS-Durchflussmessers ist einfach, aber bei schwierigen Konfigurationen können Techniker helfen. Die richtige Platzierung gewährleistet genaue Messwerte. Wir bieten Beratung, Systemeinrichtung, Tests und Installationsabnahme.

Installation und Einrichtung

Messung am Einsatzort

Flexim bietet skalierbare Vor-Ort-Durchflussmessungen, von Einzelprüfungen bis hin zu vollständigen Audits. Selbst in explosionsgefährdeten Bereichen messen wir Flüssigkeits-, Gas-, Energie- und Druckluftströme und bieten Geräteprüfungen und detaillierte Berichte.

Messung am Einsatzort

Überprüfung und Wartung von Messsystemen

Die Messsysteme von Flexim sind sehr langlebig, dennoch überprüfen und warten wir sie, indem wir die Messstelle und das Messsystem inspizieren, Diagnosedaten auswerten und die Ergebnisse mit Referenzsystemen vergleichen. Eine Rekalibrierung ist auf unserem Durchflussprüfstand im Haus möglich.

Überprüfung und Wartung von Messsystemen

Feuerwehrpumpenvermessung für die Sicherheit

Die Sicherung des Durchflusses ist in der Energieerzeugung sowie in der Chemiebranche und der Öl- und Gasindustrie von entscheidender Bedeutung. Die tragbaren Durchflussmesser von Flexim für Ex-Bereiche eignen sich zur Prüfung von Feuerlöschpumpen, zur Erkennung von Leckagen und zur Überwachung der Pumpenleistung. Dabei ist keine Unterbrechungen des Betriebs notwendig.

Feuerwehrpumpenvermessung für die Sicherheit

Kalibrierservice

Die Rekalibrierung durch Flexim gewährleistet die langfristige Genauigkeit der Durchflussmesser. In unseren nach ISO17025 zertifizierten Labors in Berlin und New York ist die Kalibrierung auf nationale Standards rückführbar. Mit Clamp-On-Messgeräten ist eine Rekalibrierung ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Kalibrierservice

Verleih von Durchflussmessern

Flexim bietet den Verleih von Clamp-On-Durchflussmessern auf Wochenbasis an. Sie können zwischen Modellen für Standard-, Energie- oder Messungen in explosionsgefährdeten Beriechen wählen. Die Anmietung sorgt für Flexibilität und Zugang zu fortschrittlichen Geräten ohne hohe Gesamtkosten.

Verleih von Durchflussmessern

Produktschulungen

Flexim's Produktschulungen durch erfahrene Ingenieure gewährleisten einen effizienten Einsatz der Clamp-On-Durchflussmesser. Die Schulung kann die Gasdurchflussmessung, regelmäßige Systemprüfungen oder anspruchsvolle Einstellungen abdecken und vor Ort oder in unseren Einrichtungen durchgeführt werden.

Produktschulungen
Erkunden Sie die Erfolgsgeschichten unserer Kunden

Erkunden Sie die Erfolgsgeschichten unserer Kunden

Die eingriffsfreien Ultraschall-Durchflussmesser und -Analysegeräte für Flüssigkeiten von Emerson Flexim werden in einer breiten Palette von Anwendungen eingesetzt. Unsere Anwendungsberichte ermöglichen uns wertvolle Erkenntnisse aus der Sicht des Kunden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erkunden Sie die Erfolgsgeschichten unserer Kunden

Software-Downloads und Treiber

Besuchen Sie unser Software-Download-Center, um mit unserem Suchassistenten Gerätetreiber und die neuesten Versionen Ihrer bevorzugten Anwendungssoftware herunterzuladen sowie Zugang zu Ihrer lizenzierten Software und Ihren Anwendungen zu erhalten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Software-Downloads und Treiber

Wie funktioniert die Durchflussmessung in Rohrsystemen von außen?
Wie präzise ist die eingriffsfreie Durchflussmessung mit Ultraschall?
Funktioniert eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmesstechnik an jedem Rohr?
Erfordert die Durchflussmessung mit FLUXUS eine Mindestströmungsgeschwindigkeit?
Können FLUXUS-Durchflussmesser ausschließlich den Volumenstrom messen?
Benötigen die Durchflussmesser FLUXUS regelmäßig Wartung und Re-Kalibrierung?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen

Technologie



Warum Flexim

Messungen ohne Prozesseingriff

Kein Kontakt mit dem Medium und keine Gefahr von Leckagen

Einfache Installation

Kein Bohren und keine Betriebsunterbrechung

Stationär und tragbar

Unabhängig von Fluid, Rohrwerkstoff und Durchmesser

 Fußzeile der Flexim-Markenseite

Kontaktieren Sie uns noch heute, um individuell die Lösung zu konfigurieren, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Kontaktieren Sie uns
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.