Informationen zu berührungslosen Durchflussmessgeräten
Setzt Maßstäbe für die berührungslose Durchflussmessung
Die Technologie der berührungslosen Ultraschall-Durchflussmessung von Emerson Flexim ermöglicht die Messung praktisch aller fließenden Medien – sowohl Flüssigkeiten als auch Gase. Unsere proprietären Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräte ermöglichen Bedienern die einfache Befestigung des Messwandlers an der Außenseite von Rohren – ohne Unterbrechung des Betriebs oder die Gefahr von Leckagen. Unsere Produkte erfüllen die höchsten Anforderungen industrieller Produktion und Sicherheit und sorgen für ein Höchstmaß an Anlagenverfügbarkeit.
Emerson übernimmt FLEXIM, ein führendes Unternehmen im Bereich der Clamp-on-Durchflussmessgeräte
FLUXUS® Clamp-on-Ultraschallsysteme bestimmen den Volumendurchfluss anhand der Durchlaufzeitdifferenz. Da das in das Rohr eingestrahlte Ultraschallsignal von dem darin befindlichen Fluid getragen wird, kommt es zu einer zeitlichen Verzögerung der akustischen Durchlaufzeit mit und entgegen der Strömungsrichtung. Diese Zeitverzögerung kann sehr genau gemessen werden. Der Messumformer berechnet den Volumendurchfluss basierend auf den eingegebenen Parametern für die Rohrgeometrie und den physikalischen Eigenschaften des Mediums, die in der internen Datenbank gespeichert sind.
Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Messsystemen hängt von der Qualität ihrer Herstellung und Kalibrierung ab. Konsequentes Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 ist für Flexim mit seinem nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 zertifizierten Kalibrierlabor von zentraler Bedeutung. Flexim ist außerdem der einzige Hersteller von Ultraschall-Durchflussmessgeräten, der Messumformer und Sensorpaare mit seiner eigenen, patentierten AperCal-Methode unabhängig voneinander kalibriert. Die Kalibrierung, die auf nationale Normen zurückverfolgt werden kann, wird nicht auf einer Durchflussmessbank durchgeführt und beseitigt somit Unsicherheiten in Bezug auf die Rohr- oder Installationsmerkmale.
Die berührungslosen Flexim FLUXUS® Ultraschall-Durchflussmessgeräte werden überall dort eingesetzt, wo die Dinge fließen. Die Clamp-on-Technologie eröffnet ein unübertroffen breites Anwendungsspektrum, da das FLUXUS® Gerät den Durchfluss praktisch jedes Fluids, unabhängig von der Durchflussrichtung (bidirektional) und über einen extrem breiten Messbereich zuverlässig misst. Aufgrund ihrer praktischen Vorteile ist die externe Durchflussmessung mit Clamp-on-Ultraschall-Messwandlern in vielen Branchen und Einsatzgebieten zur Standardmesstechnik geworden.
Mit der erweiterten Systemverifizierung (Advanced Meter Verification, AMV) können Sie den Zustand Ihres Flexim-Durchflussmessgeräts direkt am Einsatzort überprüfen. Prozessunterbrechungen können also entfallen. Damit sparen Sie Kosten und sorgen zugleich für kontinuierliche Leistung Ihrer berührungslosen Durchflussmessgeräte. Die laufende Erfassung und permanente Speicherung von Diagnosewerten durch den Messumformer ermöglicht deren regelmäßige Verifizierung. Auf der Grundlage dieser Daten können Wartungsarbeiten geplant und unerwartete Störungen vermieden werden. Betreiber können automatisch einen Bericht zur Überprüfung von Durchflussmessgeräten erstellen, der die für Ihr Qualitätsmanagementsystem erforderliche Dokumentation umfasst.
Wenn Sie von erfahrenen Servicetechnikern am Einsatzort Durchflussmessungen durchführen lassen, sparen Sie in erheblichem Umfang Ressourcen, die Sie für andere Aufgaben effizienter einsetzen können.
Unsere Dienstleistungen für Durchflussmessgeräte richten sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen:
Von der Messung von Volumen- und Massenströmen von Flüssigkeiten und Gasen über einen weiten Medien-, Temperatur- und Druckbereich;
Über die Energiekartierung von Wärme- und Kältemengen oder auch dem Verbrauch von Druckluft innerhalb Ihres Standorts;
Bis zu Durchflussmessungen in Hochtemperaturrohren bis zu 630 °C.
Je nach Region umfassen diese Dienstleistungen Messungen am Einsatzort, Laboranalysen, Projektabwicklung, Schulungen, Inbetriebnahme, Verleih von Instrumenten und Beratungsleistungen.
Die Gasdurchflussmessgeräte der Serie FLUXUS® G aus dem Emerson Flexim Portfolio setzen die Standards für die berührungslose Ultraschall-Gasmessung. An der Außenseite der Rohrwand befestigt, messen diese bidirektionalen Gasdurchflussmessgeräte jede Art von Gas. Sie sind sowohl in tragbarer als auch in stationärer Ausführung erhältlich. Durch die Integration zusätzlicher Prozessparameter wie Druck und Temperatur sorgen FLUXUS® Gasdurchflussmessgeräte zudem für eine hochpräzise Messung des Massendurchflusses sowie der Betriebs- und Standard-Volumendurchflussraten. Das Flexim FLUXUS® ist das Messsystem der Wahl bei der Arbeit mit gefährlichen Gasen, ob explosiv, toxisch oder chemisch aggressiv.
Flexim FLUXUS® F Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Flüssigkeiten messen den Durchfluss von Flüssigkeiten berührungslos, wobei die Messumformer an der Außenseite der Rohrleitung angebracht sind. Sie sind sowohl in tragbarer als auch in stationärer Ausführung erhältlich. Emerson Flexim liefert einfache Ultraschall-Messumformer für Flüssigkeiten zur berührungslosen Durchflussmessung von Wasser sowie Spezialmesssysteme für die hochpräzise Aufzeichnung selbst der niedrigsten Durchflussraten, für die Durchflussmessung im Kryo-Bereich und bei sehr hohen Temperaturen und sogar für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen oder unter Wasser. Emerson Flexim ist außerdem der einzige Lieferant von SIL2-zertifizierten Clamp-on-Ultraschall-Messumformern zum Einsatz für Sicherheitsfunktionen.
Emerson Flexim ermöglicht mit Clamp-on-Ultraschalltechnologie die berührungslose Durchflussmessung von Dampf. Das FLUXUS® ST-LT misst anhand des Prinzips der Durchlaufzeitdifferenz den Volumen- und Massendurchfluss von gesättigtem und überhitztem Dampf bei Temperaturen von bis zu 180 °C. Das System ist sowohl als stationäres als auch als tragbares Messsystem erhältlich. Das stationäre FLUXUS® ST-HT wurde speziell für Hochtemperaturanwendungen über 240 °C entwickelt und basiert auf dem Prinzip der Korrelations-Durchflussmessung. In Kombination mit der WaveInjektor-Montagehalterung® bringen die FLUXUS® ST-HT-Systeme unsere Lösungen für die Clamp-On-Ultraschall-Dampfmessung in Bereiche von bis zu 630 °C!
Die präzise Messung von Druckluftströmen unter unterschiedlichsten Bedingungen mit einem Durchflussmesser für hohe Drücke ist der Schlüssel zur Verbesserung der Energieeffizienz von Druckluftsystemen mit gleichzeitiger Kostensenkung.
Dank modernster Technologie bieten die berührungslosen FLUXUS CA Ultraschall-Durchflussmessgeräte wahlweise eine dauerhaft installierte oder mobile Lösung, die sich ideal für Energieaudits eignet. Hiermit können auch der Verbrauch von Druckluft erfasst, vorhandene Messgeräte geprüft und potenzielle Leckagen erkannt werden. Ebenso bieten sie sich für den Ausgleich von Anlagennetzwerken und die Überwachung der Kompressoreffizienz an.
Basierend auf der Clamp-on-Durchfluss-Messtechnologie von Flexim kombiniert FLUXUS® TE die Messung des Volumens und die Berechnung der Wärmemenge in nur einem Messumformer. Mit bis zu zwei Durchflussmesskanälen und bis zu vier Temperatureingängen liefert es Messwerte für den aktuellen Durchfluss oder den Massedurchfluss, den Wärmestrom, die Temperaturen und stellt auch entsprechende Zählerfunktionen bereit.
Anwendungen wie Heizen und Kühlen können leicht umgesetzt werden.
Die Flexim WaveInjector® Technologie kommt bei extremen Temperaturen zum Einsatz. Das patentierte Gerät mit Messumformermontage trennt den Ultraschall-Messumformer thermisch von der Rohrleitung. So erweitert sich der Anwendungsbereich der berührungslosen Clamp-on-Ultraschalltechnologie auf Temperaturen von –200 bis +630 °C. Über die metallenen Koppelpads wird so viel Wärme abgestrahlt bzw. absorbiert, dass die Temperatur der Klemmvorrichtung noch innerhalb des Arbeitsbereichs der Ultraschall-Messwandler liegt. Der WaveInjector® wird ebenfalls einfach an der Außenseite des Rohrs montiert, ohne dass die Rohrleitung geöffnet werden muss. Da es sich um eine rein mechanische Konstruktion handelt, kann der WaveInjector® auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
Emerson Flexim Massendurchfluss-Messgeräte messen die Strömungsgeschwindigkeit und verwenden die Schallgeschwindigkeit, um die Konzentration oder Dichte von binären Flüssigkeitslösungen zu bestimmen. Durch die Kombination aus Durchfluss und Dichte ermöglicht der PIOX S die Messung des Massedurchflusses. Typische Anwendungen sind Schwefel- und Salzsäure, Ätzmittel, Salzlösungen und Stickstoffdüngemittel. Die Clamp-On-Technologie ohne mediumberührte Teile ist ideal für die Analyse anspruchsvoller Flüssigkeiten. Wenn nur Dichte- und Konzentrationsmessungen erforderlich sind, kann das Flexim PIOX® R Inline-Prozessrefraktometer zum Einsatz kommen. Es kombiniert das langjährige Konzept des Konzentrationsmessgeräts mit dem innovativen Lichtdurchlässigkeitsprinzip. Diese einzigartige Technologie ermöglicht die Messung von Konzentrationen mit überragender Präzision auch auf der Rohrleitung. Beide Systeme können auch in Kombination eingesetzt werden, um komplexere Medien in kundenspezifischen Anwendungen zu analysieren.
Die Produktion, der Transport und die Lagerung von Öl und Gas unterliegen den höchsten und komplexesten Prozessbedingungen und strengen Standards in Bezug auf Leistung, Verfügbarkeit und Effizienz. Präzise, zuverlässige und kostengünstige Durchflussmessgeräte für Öl und Gas wurden speziell so entwickelt, dass sie den extremen Prozessen und den sich ständig ändernden Bedingungen in der Branche standhalten. Unsere eingriffsfreien Clamp-on-Durchflussmessgeräte mit Ultraschalltechnik sind die perfekte Lösung für hohe Drücke, hohe Temperaturen, abrasive Flüssigkeiten und die Sicherheitsanforderungen in der gesamten Branche.
Die Einsatzbedingungen an Chemiestandorten sind sehr anspruchsvoll. Es wird eine vielzahl organischer und anorganischer Flüssigkeiten verarbeitet, von denen einige entflammbar, giftig oder stark korrosiv sind. Darüber hinaus können extreme Temperaturen vorkommen. Unter diesen schwierigen Bedingungen werden die herausragenden Vorteile der eingriffsfreien Clamp-on-Durchfluss- und Konzentrationsmessgeräte für Chemikalien am deutlichsten. Sie sind wartungsfrei und sorgen für ausgezeichnete Präzision und Wiederholbarkeit.
Die strengen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an hygienisches Design, die Messung der Leistung und an die Genauigkeit erfüllen Emerson Flexim Durchflussmessgeräte mit Leichtigkeit. Durch die Verwendung der FLUXUS® Durchflussmesssysteme im Hygieneeinsatz ist die Gefahr der Kontaminierung reiner Flüssigkeiten oder der Erzeugung problematischer hygienischer „Totstellen“ innerhalb einer Produktleitung ausgeschlossen. 100 % hygienisch und 100 % frei von Verunreinigungen.
Unser Sortiment an Durchflussmessgeräten für Wasser eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen, einschließlich der Trinkwasseraufbereitung, Abwasseraufbereitung und -messung für die Wasserverteilung. Unsere Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Wasser können ohne Betriebsunterbrechungen oder Veränderungen an Rohrleitungen installiert werden. Da sie keinen Kontakt mit dem Wasser selbst haben, sind diese Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Wasser eine hygienische Lösung und verursachen keinen Verschleiß an Rohren und anderen Komponenten.
Modernisierung ist für effiziente Stromerzeugung von entscheidender Bedeutung. Eingriffsfreie Instrumente für die Dampfdurchflussmessung in Kraftwerken und anderen Anwendungen ermöglichen unterbrechungsfreie Versorgung ohne direkten Kontakt mit den Prozessmedien. Dadurch wird auch unsere Lösung für die Energieverbrauchsmessung wartungsfrei und hilft Betreibern von Kraftwerken bei der Überwachung und Steuerung ihrer Prozesse mit höchster Effizienz und herausragender Flexibilität.
Die Bergbauindustrie arbeitet in einigen der rauesten industriellen Umgebungen. Eine genaue, zuverlässige und dauerhafte Durchflussüberwachung ist entscheidend für eine ausgewogene und optimierte Mineralienverarbeitung. Die strömenden Fluide, in den meisten Fällen abrasive Mineralschlämme, korrosive Laugenlösungen oder toxische Chemikalien, können die eingriffsfreien Flexim-Messumformer weder beschädigen noch verschleißen.
Eingriffsfreie Clamp-on-Durchflussmessgeräte sind ein wertvolles Hilfsmittel der Metallindustrie. Sie ermöglichen präzise Durchflussmessungen in Echtzeit, ohne dass Rohre modifiziert werden müssen oder der Betrieb unterbrochen werden muss. Das spart Zeit wie auch Installationskosten. Diese Messgeräte sind sicher, wartungsarm und äußerst vielseitig. Sie eignen sich somit ideal für die Überwachung von Prozess- und Kühlwasser, Druckluft, korrosiven chemischen Lösungen und sogar Dampf.
Durch erhöhte Effizienz, reduzierte Wartung und Unterstützung eines sicheren Betriebs bieten sie eine kosteneffiziente Möglichkeit, die Gesamtleistung in Industrieumgebungen zu steigern.
Holz ist der wichtigste Rohstoff für die industrielle Papierherstellung. Zu den zentralen Prozessen gehören die Verarbeitung von Holzspänen und die anschließende Zellstoffherstellung. Um eine gleichbleibende Papierqualität zu gewährleisten, ist die richtige Mischung entscheidend. Hier kommt die Durchfluss- und Konzentrationsmesstechnik von Flexim ins Spiel, insbesondere bei schwierigen Anwendungen wie der Messung von stark korrosivem Alkohol oder leicht anhaftenden Substanzen wie Klebstoff und Paste oder stark abrasiven und Zellstoffschlämmen.
Als einfach nachrüstbare und zuverlässige Durchflussmessgeräte für den Wärmestrom stellen Flexim-Durchflussmessgeräte für Kaltwasser und Heißwasser die ideale Technologie für die heutigen Aufgaben im Bereich des Energiemanagements, der Verbrauchsstellenmessung und der Überwachungsmessung dar. Durchflussmessgeräte für Heiß- und Kaltwasser erfüllen eine wichtige Funktion zur Aufrechterhaltung der Effizienz eines Systems.
Prüfen und überwachen der Funktionalität und der internen Leckagerate der grünen, gelben und blauen Hydrauliksysteme für den linksseitigen und rechtsseitigen Flügel sowie das Heck des Flugzeugs, ohne dass direkte Arbeiten an den Hydraulikleitungen erforderlich sind. Diese Hydraulik-Messgeräte werden direkt auf die Hydraulikleitung geklemmt. Dank des Einsatzes von Ultraschall können diese Hydraulik-Durchflussmessgeräte ihre Arbeit ohne langwierige Installationsarbeiten erledigen und erzeugen keine Behinderungen auf der Leitung. Ihre Eingriffsfreiheit und Genauigkeit machen sie zu den wichtigsten Hydraulik-Messgeräten, die heute auf dem Markt erhältlich sind.