Sicherheits- und Überdruckventile

Kondensatableiter

Yarway Kondensatableiter bieten zuverlässigen Betrieb für ein breites Anwendungsspektrum mit optionaler Überwachung zur Minimierung von Dampfverlusten.

Was sind Kondensatableiter?

Kondensatableiter sind selbstbetätigte Ventile, die zur Freisetzung von Kondensat und Luft aus Dampfverteilungssystemen verwendet werden, ohne den Durchlass von Dampf zuzulassen. Aufgrund eines breiten Spektrums von Prozessanforderungen gibt es Kondensatableiter mit einer Vielzahl von Technologien, die jeweils mit Vor- und Nachteilen verbunden sind. Kondensatableiter spielen eine große Rolle bei der Optimierung der Anlageneffizienz und der Umweltemissionen und erhöhen die Kritikalität bei der Dimensionierung und Auswahl des idealen Kondensatableiters für jede Anwendung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was sind Kondensatableiter?

Arten von Kondensatableitern






Hier erfahren Sie mehr über Kondensatableiter

Überprüfung des Kondensatableiters senkt Energiekosten der Anlage


Eine in einer großen petrochemischen Anlage durchgeführte Untersuchung von Kondensatableitern führte zum Austausch von 1 200 ausgefallenen Abscheidern und jährlichen Energiekosteneinsparungen in Höhe von 960 000 US-Dollar.


Animationen der Kondensatableiter


Kondensatableiter, Kesselsteuerungsventile, Füllstandsanzeiger und andere zuverlässige Lösungen für Dampfanwendungen


Blogs von Emerson Experten!

Demonstration der Überwachung von Kondensatableitern

Erfahren Sie, wie Sie Energieverschwendung reduzieren können, indem Sie mit Emerson Connected Services eine gute Kondensatableiterleistung...

Kontinuierliches Lauschen für eine nachhaltigere Fertigung

Plantweb Insight™ Anwendung für Kondensatableiter. Bietet eine kontinuierliche Statusüberwachung für Kondensatableiter, einschließlich Fehlermodi...

Häufig gestellte Fragen

Wie wähle ich den richtigen Abscheider aus?
Was sind die Anwendungen von Kondensatableitern?
Was sind die verschiedenen Kondensatableitertypen?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen
Dampfanwendungskarte

Dampfanwendungskarte

Entdecken Sie unsere Lösungen für eine Vielzahl von Dampfanwendungen auf unserer interaktiven Karte.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.