Bettis™
Das umfassende Produktportfolio von Bettis umfasst sichere, zuverlässige und im Feld bewährte elektrische, hydraulische und pneumatische Antriebe
Bettis wurde ursprünglich 1929 als Zulieferunternehmen für Ölunternehmen und als Repräsentant von Herstellern gegründet. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Unternehmen zu einem Fertigungsunternehmen und einem Pionier im Bereich der Ventilsteuerung.
Heute ist Bettis eine weltweit führende Marke auf dem Gebiet der Ventilautomatisierung. Unsere Kunden setzen seit Jahrzehnten auf uns, wenn es darum geht, sie mit Lösungen für ihre komplexeten Durchflussprobleme zu unterstützen. Unser umfassendes Portfolio an elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Antrieben, das zugehörige Zubehör sowie unsere Software und unser globales Servicenetzwerk sind in der Branche unübertroffen.
API 6D ist eine Spezifikation des American Petroleum Institute (API), die in Öl- und Gasanwendungen sowie im Pipeline-Bereich verwendete Ventile abdeckt. Die Norm API 6DX gilt für Ventilantriebe und Montagesätze, die zusammen mit diesen Ventilen verwendet werden. Im Zusammenwirken gewährleisten die Anforderungen beider Normen, dass die gesamte betätigte Ventilbaugruppe so konzipiert ist, dass sie den strengen Anforderungen ihrer spezifischen Anwendung in der Energieindustrie entspricht: Das angetriebene Ventilpaket wird als Gesamtpaket auf Funktion prüft.
Die Norm API 6DX definiert eine Reihe konkreter Anforderungen an Entwurf, Herstellung, Inspektion, Prüfung und Dokumentation, damit ein Stellantrieb als konform gelten kann. Sie legt in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung (z. B. Absperrventil, Abblasventil oder HIPPS-Ventil) die Mindestanforderungen an die Auslegung der verschiedenen Ventiltypen fest.
Damit ein Stellantrieb vollständig den Anforderungen von API 6DX entspricht, müssen mehrere zertifizierte Testergebnisse und -dokumente eingereicht werden. Zusätzlich muss der Antrieb über ein dauerhaft befestigtes und leicht zugängliches Typenschild mit bleibenden, lesbaren Zeichen verfügen, unter anderem dem API 6DX-Zeichen. Derzeit sind mehrere Bettis-Stellantriebe für API 6DX-konforme Konfigurationen erhältlich.
Bettis G-Serie
Pneumatischer Scotch-Bügelantrieb für 90°-Drehmechanismen
Bettis CBB-Serie
Kompakter, leichter pneumatischer Kurbelschleifenantrieb
Bettis CBA300 Series
Leistungsstarker, kompakter pneumatischer Stellantrieb
Bettis M2CP
Robuster, wartungsfreundlicher elektrischer Antrieb