Modelo de maturidade de confiança zero

Modelo de maturidade de confiança zero

Identidade

Identidade do modelo de maturidade de confiança zero
Uma identidade pode ser um usuário do sistema de controle (por exemplo, operador ou engenheiro) ou um serviço, ou aplicativo que interage com o sistema que é definido exclusivamente por um conjunto de atributos. A autenticação de dois fatores está disponível...

Dispositivos

Dispositivos de modelo de maturidade de confiança zero
Um dispositivo é qualquer ativo conectado a uma rede Ethernet, como um controlador, instrumento de campo, estação de trabalho ou servidor. O firmware do dispositivo DeltaV é assinado com um certificado de Autoridade Certificadora (CA) para garantir que ele não...

Redes

Redes no modelo de maturidade de confiança zero
As redes são baseadas em Ethernet, com fio ou wireless, públicas ou privadas, físicas ou virtuais. O DeltaV é segmentado da rede corporativa por um firewall para criar uma zona de segurança que permite apenas o tráfego autorizado entre o sistema de controle e...

Aplicativos

Aplicações do modelo de maturidade de confiança zero
Os aplicativos executados em estações de trabalho, controladores etc., comunicam-se por meio de uma rede, atuam com base nos dados (por exemplo, controle) ou apresentam informações aos usuários. A equipe de desenvolvimento do DeltaV DCS é certificada no nível...

Dados

Dados no modelo de maturidade de confiança zero
Os dados do sistema de controle de processo incluem configuração de controle, valores de sensor, setpoints, informações históricas e metadados, que residem em controladores, instrumentos de campo etc., são transmitidos através de redes e protegidos usando...

O Modelo de maturidade de confiança zero está estruturado em torno de cinco pilares distintos, cada um apoiando avanços graduais em direção à otimização ao longo do tempo. Esses pilares são construídos sobre uma base de capacidades transversais que são integradas em todos os cinco pilares.

Possibilita a Boundless Automation
Comunicações seguras
Mínimo privilégio
Integridade do nó integrada

Avançando a segurança cibernética em todo o DeltaV

À medida que as ameaças à segurança cibernética evoluem, a Emerson está fazendo investimentos contínuos para manter a resiliência do DeltaV DCS e SIS e manter você protegido em um cenário digital em constante mudança. Abaixo estão exemplos de melhorias de segurança planejadas para uma solução de Confiança zero.

Possibilita a Boundless Automation

A visão Boundless Automation da Emerson conta com uma base orientada por software, projetada para se integrar perfeitamente a uma abordagem de segurança cibernética de confiança zero centrada em software.

Possibilita a Boundless Automation
Comunicações seguras

A Emerson fortificará as comunicações DeltaV DCS e SIS no nível do protocolo para alcançar padrões mais altos de segurança cibernética, garantindo um sistema seguro e confiável.

Comunicações seguras
Mínimo privilégio

A Emerson implementará o Princípio de Mínimo Privilégio (PoLP) em todo o sistema DeltaV DCS e SIS para evitar acesso não autorizado e reduzir ainda mais a superfície de ataque.

Mínimo privilégio
Integridade do nó integrada

A Emerson aprimorará a proteção dos nós integrados do DeltaV (por exemplo, controladores) contra modificações maliciosas de firmware com inicialização segura imposta por hardware.

Integridade do nó integrada

Fale conosco

Quer saber mais sobre como os produtos, serviços e soluções da indústria DeltaV podem beneficiar seus negócios?

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Fale conosco

O mais recente

Aplicativo móvel redesenhado para SCADA da Emerson na nuvem gera operações mais eficientes e...

Aplicativo móvel DeltaV SaaS SCADA atualizado para capacitar operadores e técnicos com mais opções de visibilidade, conscientização e...

A plataforma de automação da Emerson impulsiona a mobilidade de dados em toda a cadeia de valor...

Um novo pacote de produtos desenvolvidos e orientados para um projeto específico na plataforma de automação DeltaV conecta a cadeia completa...

O novo dispositivo Edge da Emerson simplifica a arquitetura SCADA

A solução Edge DeltaV SaaS SCADA com Edge Connect combina a potência do Edge Computing com a flexibilidade de uma plataforma na nuvem
Ative o JavaScript para usar este site.