Fisher
As tecnologias de controle de vazão altamente confiáveis ajudam a regular e isolar seus processos com certeza.
Sabemos que as consequências da falha do processo são ótimas, e é por isso que temos um compromisso inabalável com os padrões e processos que garantem designs de produtos inovadores e confiáveis. Daqui muitos anos, à medida que a marca Fisher™ é colocada em produtos, os clientes continuarão a saber que ela significa integridade.
A Emerson tem uma série de novas soluções inovadoras que estão transformando a forma como as válvulas instaladas em aplicações industriais interagem com usuários finais em todo o mundo. Essas soluções são agrupadas nas quatro principais áreas.
Nossa tecnologia FIELDVUE™ da Fisher™ analisa dados em tempo real com uma interface fácil de usar e conectividade flexível para o verdadeiro Advice at the Device
Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC7K da Fisher™
O instrumento FIELDVUE DVC7K da Fisher fornece o recurso Advice at the Device™ por meio de uma conectividade flexível, interface fácil de usar, e permite analisar dados em tempo real para avaliar o desempenho.
Controlador digital de processos FIELDVUE™ DPC2K da Fisher™
O controlador digital de processos FIELDVUE DPC2K da Fisher é um controlador PID eletropneumático que pode substituir os controladores pneumáticos para atender às suas necessidades de circuito PID simples e contínuo.
Transmissor digital de posição FIELDVUE™ 4400 da Fisher™
O transmissor digital de posição FIELDVUE 4400 da Fisher detecta a posição de válvulas de haste deslizante, respiros, amortecedores ou outros dispositivos rotativos. Ele oferece uma avaliação precisa e sem contato para indicar a posição de equipamentos com uma porcentagem (%) de span, além da indicação “on/off”.
As soluções Valve Reliability Suite™ capacitam os clientes, fornecendo insights intuitivos, preditivos e conectados com recomendações práticas e baseadas em dados para a confiabilidade e o desempenho de suas válvulas.
Aplicativo Plantweb Insight™ Valve Health
O aplicativo Valve Health é um software que gera indicadores de índice da integridade das válvulas conectadas com base no nível de degradação. O índice de integridade é calculado e exibido em um painel para visualizar facilmente a integridade de todas as válvulas.
Software FIELDVUE™ ValveLink™ da Fisher™
O software FIELDVUE ValveLink da Fisher permite que o pessoal de operações e de manutenção monitore a integridade e o desempenho da válvula de controle on-line para melhorar a confiabilidade, detectando problemas antes que eles afetem seu processo. Esse software é usado para configuração, calibração e diagnóstico de instrumentação FIELDVUE.
Monitoramento da condição das válvulas
O monitoramento da condição em tempo real e não intrusivo dos especialistas em válvulas da Emerson permite uma análise preditiva e focada para ajudar você a melhorar a segurança, a disponibilidade e a lucratividade geral da planta.
Quando importa, as inovações das válvulas de controle Fisher™ resolvem seus desafios de processo mais difíceis.
Fisher™ Whisper™ NXV Trim
As válvulas de controle da série Vee-Ball (V150, V200 e V300) da Fisher com acabamento Whisper NXV combinam a eficiência de uma válvula rotativa com a capacidade de atenuação acústica da tecnologia Whisper para fornecer melhor desempenho em aplicações em que o ruído aerodinâmico é uma preocupação.
Fisher™ Whisper™ NXG Trim
O Fisher Whisper NXG trim para válvulas de controle globo permite o uso de válvulas menores onde anteriormente a capacidade era limitadora, sem diminuição da redução de ruído, oferecendo 20% mais capacidade de vazão em comparação ao que há no mercado.
Fisher™ Cavitrol™ Hex Trim
O acabamento hexagonal Fisher Cavitrol oferece melhor desempenho para aplicações de serviços severos e mantém a eficiência de uma válvula rotativa. O Cavitrol Hexagonal reduz a cavitação e os efeitos de ruído que causam vibração na tubulação
Válvula de controle NotchFlo™ DST da Fisher™
As válvulas de controle Fisher NotchFlo DST são projetadas para serviços sujos e cavitadores. O interno utiliza uma série de restrições e expansões de vazão para eliminar a cavitação, permitindo que partículas com diâmetro de até 12,7 mm (1/2 polegada) passem sem obstrução.
Rumo a um futuro sustentável através de parcerias com nossos clientes para atender às metas de sustentabilidade.
Sistemas de embalagem da válvula de controle ENVIRO-SEAL™ da Fisher™
Os sistemas de embalagem com carga constante ENVIRO-SEAL e HIGH-SEAL da Fisher oferecem uma excelente capacidade de vedação da haste. Esses sistemas são facilmente instalados nas válvulas atuais ou podem ser adquiridos com novas válvulas.
Atuador elétrico easy-Drive™ 200R da Fisher™
O easy-Drive 200R da Fisher é um atuador elétrico rotativo projetado para os rigores de aplicações de alternância ou ativação/desativação. O atuador pode ser controlado via Modbus RTU, 4–20 mA, ou por meio de sinais de contato seco. A configuração e a calibração são fáceis com o configurador easy-Drive da Fisher, que oferece calibração com um botão.
Controlador de nível de líquido FIELDVUE™ L2t da Fisher™
O controlador de nível Fisher FIELDVUE L2t usa um sensor do tipo deslocador para detectar o nível do líquido ou a interface de dois líquidos de diferentes gravidades específicas. Este controlador é ideal para aplicações de nivelamento em separadores de gás e purificadores e é uma solução ambientalmente consciente com zero emissões.
When the largest gas turbine manufacturer in the world needed a custom-engineered control valve that was hyper-accurate, able to choke flow at various travel positions, and had global service availability, Emerson took on the challenge.