기계 분석을 위한 PeakVue 기술
PeakVue 기술은 영향을 주는 데이터와 롤러 베어링 기계에서 발생하는 결함을 초기에 정확하게 알려주는 것에 초점을 맞춥니다.
일반적으로 진동 데이터는 데이터에서 정보를 추출하기 위한 특수 교육 및 도구가 필요했기 때문에 제어실로 보내지지 않았습니다.
에머슨의 PeakVue 기술은 기계 분석의 복잡성을 제거하여 장비 상태를 하나의 경향으로 간단하고 신뢰성 있게 표시합니다. PeakVue는 일반적인 진동 신호를 걸러내고 영향력 있는 신호에 집중하여 모든 유형의 롤러 베어링 기계에서 전체적인 자산 상태를 더 효과적으로 표시합니다.
이제 사용자는 PeakVue Plus를 도입하여 이 기술을 더욱 쉽게 활용할 수 있습니다. 자세히 보려면 아래 동영상을 확인하세요.
Join expert Brian Overton from Emerson's Reliability Solutions business for a short explainer on Emerson's patented PeakVue and PeakVue Plus technology, which provides earlier, more accurate indications of developing faults in rolling element bearing machines.