Flexim
액체, 가스 및 스팀의 비방해식 클램프 온 초음파 유량계의 선두 주자
액체에서 가스에 이르기까지, Emerson의 Flexim 비방해적 클램프 온 초음파 유량 측정 및 굴절계 기술은 흐르는 거의 모든 유체를 측정합니다. 혁신적인 기술과 정확성으로 유량 측정 솔루션의 업계 리더로 자리매김하고 있습니다. 클램프 온 FLUXUS® 유량계는 작업에 지장을 주지 않고 액체나 기체 등 거의 모든 유체의 유량을 안정적으로 측정하며 작업 중단 없이 기체를 측정하는 데 탁월합니다. WaveInjector® 장착 고정 장치는 극한의 온도에서 작동 가능하며 비방해적 초음파 기술의 적용 범위를 -200~+630°C(-328~+1,166°F)의 온도로 확장합니다. 또한 폭발성 환경에서 사용할 수 있도록 설계되어 모든 조건에서 정확도, 안전성 및 신뢰성을 보장합니다.
무엇을 측정해야 합니까?
Flexim은 고품질 측정 기기를 제조하고 기술 및 컨설팅 서비스를 제공합니다. 당사는 현장 측정, 실험실 분석, 프로젝트 처리, 교육, 시운전, 대여 및 전문가 컨설팅을 제공합니다.
FLUXUS 클램프온 유량계는 손쉽게 설치가 가능하며, 어려운 부분은 기술자의 도움을 받을 수 있습니다. 정확한 측정을 위해서는 올바른 설치가 필요하며, 필요한 컨설팅, 시스템 설정, 테스트를 지원합니다.
Flexim은 단일 지점 검사에서 전체 감사에 이르기까지 확장 가능한 현장 유량 측정을 제공합니다. 폭발 위험 지역에서도 액체, 가스, 에너지 및 압축 공기 유량을 측정하고 장비 검사와 세부 보고서를 제공합니다.
Flexim의 측정 시스템은 내구성이 매우 높습니다. 또한 필요에 따라서 시스템을 점검하고, 진단 데이터를 판독하고, 기준 시스템과 결과를 비교하여 확인 및 유지 보수를 수행합니다. Flexim 내의 교정 설비에서 재교정이 가능합니다.
발전, 화학, 및 오일&가스 산업에서의 유량의 확인은 매우 중요합니다. Flexim의 방폭타입 휴대용 유량계를 사용함으로서 운전의 중단없이 소방펌프 테스트, 누수 감지 및 펌프 성능의 모니터가 가능합니다.
Flexim의 재교정은 장기적인 유량계 정확도를 보장합니다. 베를린과 뉴욕에 있는 ISO17025 인증 실험실에서 국가 표준에 따라 교정을 추적할 수 있습니다. 클램프온 유량계는 공정 중단 없이 재교정이 가능합니다.
Flexim는 클램프온 유량계의 주 단위의 대여 서비스를 제공합니다. 표준, 에너지 또는 방폭 모델 중에서 선택합니다. 유연성 있는 대여를 통하여 높은 구매 비용을 부담하지 않고도 고급장비를 사용할 수 있습니다.
경험이 풍부한 엔지니어가 진행하는 Flexim의 제품 교육은 클램프온 유량계의 효율적인 사용을 보장합니다. 교육의 내용은 가스 유량 측정, 정기적인 시스템 점검 또는 까다로운 설치가 될 수 있으며, 현장 또는 당사 시설에서의 교육 진행이 가능합니다.
Emerson의 Flexim 비침습식 초음파 유량계 및 액체 분석기는 다양한 어플리케이션에서 사용됩니다. 당사의 어플리케이션 보고서는 고객에게 유용한 정보를 제공합니다.
소프트웨어 다운로드 센터를 방문하여 검색 마법사 도구를 이용하여 장치 드라이버를 다운로드하고, 선호하는 어플리케이션 소프트웨어의 최신 버전을 다운로드하고, 라이선스가 있는 소프트웨어와 어플리케이션에 액세스하십시오.
FLUXUS 초음파 시스템은 전송 시간차 원리를 이용하여 유량을 측정합니다. 배관 외벽에 장착된 클램프온 초음파 유량 센서는 배관 내 유체 흐름의 정방향과 역방향으로 신호를 교차로 송신하고 수신합니다. 신호가 전파되는 유체가 흐르면 신호도 함께 전달됩니다. 흐르는 유체 내에서의 신호의 전달은 유체와 같은 방향일 경우 경로가 짧아지고 유체의 역방향일 경우는 경로가 길어집니다. 그 결과로 인하여 전송 시간에 변화가 생깁니다. 유체 흐름의 정방향으로 전달되는 신호의 전송 시간은 역방향으로 전달되는 신호의 전송 시간에 비하여 짧아집니다. 전송 시간차는 평균 유속에 비례합니다. 이를 기반으로 측정 트랜듀서는 파이프 단면 및 기계적 유체 매개변수를 처리하여 체적 유량을 계산합니다.
전송 시간차 측정은 순수한 시간 측정입니다. 매우 높은 정확도를 실현할 수 있습니다. 측정된 체적 유량에 대한 FLUXUS 유량계의 불확실성은 일반적으로 측정된 값의 1%이지만, 많은 어플리케이션에서 중요한 재현성은 0.15%입니다.
Emerson | Flexim은 소프트웨어인 FluxDiag를 제공함으로서 측정 지점의 불확도를 정확하게 판별하고 측정 품질을 평가할 수 있도록 도와줍니다.
Emerson | Flexim은 트랜스미터와 센서를 서로 독립적으로 교정하는 유일한 메이커로서 교정은 국가 표준에 따라 추적 가능합니다. 트랜스미터와 센서를 별도로 교정함으로서 조합에 상관없이 지정된 측정 불확도를 안정적으로 유지할 수 있습니다.
원칙적으로는 그렇습니다. 외부에 장착된 클램프온 초음파 센서를 통해 유량 측정이 작동하기 위한 유일한 요구 사항은 파이프 벽과 내부에서 흐르는 매질은 모두 음향적으로 침투될 수 있어야 한다는 점입니다. 즉, 부분적으로 채워진 파이프에서의 측정은 불가능합니다(또는 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공하지 않음). Emerson | Flexim의 액체용 초음파 센서는 내경 기준 0.24~256인치(6mm~6500mm)의 배관에 적용이 가능합니다.
FLUXUS 시리즈의 파워풀한 트랜스미터와 Shear wave 및 Lamb wave 센서가 포함된 광범위한 센서 포트폴리오는 PCCP와 같은 까다로운 다중 재질 구조의 배관과 고체 또는 가스 함량이 높은 액체에서도 비침습 방식으로 유량 측정을 가능하게 합니다. 이러한 까다로운 응용 분야에서 비방해적 측정 기술의 주요 이점 중 하나는 플랜트 운영을 중단하지 않고 현장에서 직접 타당성을 확인할 수 있다는 것입니다.
아니오, 초음파 유량 측정 기술의 주요 특징은 극한의 측정 역학입니다. FLUXUS는 양방향 측정이 가능하므로 유체 방향에 관계 없이 0.39in/s~82ft/s(0.01~25m/s)의 범위에서 매우 정확한 유속을 측정합니다. 최소 유량이 필요한 습식 측정 방법에 필수적일 수 있는 단면 테이퍼링은 더 이상 필요하지 않습니다.
아니오, FLUXUS는 더 많은 기능을 제공합니다. FLUXUS 유량계에서 측정하는 주된 측정값은 전송 시간차입니다. 이는 평균 유속에 대한 지표입니다. 측정 트랜듀서는 이를 사용하여 체적 유량을 계산합니다.
압력과 온도 및 그에 따른 유체의 밀도가 공정 에서 일정하다면 트랜스미터에서 질량 유량을 출력할 수 있습니다. 압력과 온도가 공정 중 변화한다면 실시간으로 측정되어 전류 입력을 통해서 트랜스미터에 반영되어야 합니다. 그런 다음 FLUXUS는 체적 유량과 밀도에서 비침습적으로 질량 유량을 결정합니다.
FLUXUS는 열전달 공정에서 열 유량을 결정할 수도 있습니다. 열 유량 결정을 위해서는 공급 및 반환 온도가 기록되어야 합니다. Emerson | Flexim의 열 유량계는 FLUXUS F TE 입니다.
FLUXUS는 유량 측정과 동일한 측정 기술, 즉, 배관 외벽에 장착된 클램프온 초음파 센서를 사용하여 유체 내에서의 음속을 측정할 수 있습니다. 음속은 물질의 특성치입니다. 따라서, 비침습식 음향 측정 기술은 매체의 분별 및 매체 결정과 같은 공정 분석 목적에도 적합합니다. Emerson | Flexim의 클램프온 초음파 분석 시스템은 PIOX S 입니다.
아니오. 센서가 매질과 직접 접촉하지 않기 때문에 실제로 마모되지 않습니다. 영구적으로 안정적인 커플링 패드는 최고의 음향 커플링을 장기간동안 보장합니다. 정확도가 특히 중요한 측정 작업의 경우, Emerson | Flexim은 5년 간격으로 측정을 정기적으로 점검하고 재교정할 것을 권장합니다. Flexim의 숙련된 서비스 기술자에 의해 점검을 실시합니다.
매개체와의 접촉이 없고 누출 위험이 없음
드릴링 및 작업 중단 없음
유체, 파이프 소재 및 직경과 무관