Plantweb 인사이트

PlantWeb 인사이트™

시설의 주요 자산 상태를 더 잘 파악할 수 있는 데이터 분석 소프트웨어.

제품 보기
자세히 보기. 더 하기. 분명히.

자산 상태 모니터링을 디지털 방식으로 전환

예측 지능 네트워크를 통해 운영에 대한 통찰력을 얻으십시오. 무선센서 및 네트워크으로 활성화된 Plantweb 인사이트 애플리케이션은 Plantweb 디지털 에코시스템에 풍부한 Pervasive Sensing™ 데이터를 제공할 수 있습니다. 산업용 소프트웨어는 사전 구축되고 업계에서 인정하는 분석 기능을 통해 주요 자산 상태 데이터를 즉시 해석할 수 있습니다. 플랜트웹 인사이트 애플리케이션은 어디에서나 쉽게 구현 및 액세스할 수 있으며, 디지털 방식으로 센서 데이터를 실행 가능한 정보로 변환하여 의사 결정을 개선할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 자산 상태 모니터링을 디지털 방식으로 전환

왜 Plantweb 인사이트인가

실시간 분석

수동 점검작업과 일관되지 않은 과거의 데이터 통신은 이제 잊으십시오. Plantweb 인사이트로 핵심 자산 상태에 대한 즉각적인 데이터 해석이 가능합니다. 업계에서 인정하는 사전설계된 분석 솔루션은 센서 데이터를 실행가능한 인사이트로 변환합니다.

사후대응이 아닌 예측정비

핵심 자산 상태를 실시간으로 볼 수 있어 유지관리 우선순위 선정이 향상될 뿐 아니라 잠재적인 안전성 위험도 방지할 수 있습니다. 비정상적인 상황이 잠재적 문제가 되기 전에 발견하거나 고장전에 예방할 경우, 시설 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라 규정 준수 및 규제 표준을 충족하도록 보장할 수 있습니다.

어디에서나 접속

웹기반 플랫폼으로 언제, 어디서든 데이터에 안전하게 접근할 수 있습니다. 또한, 사람중심 설계 인터페이스로 애플리케이션 전반적으로 일관되고 직관적인 탐색이 가능합니다.

손쉬운 통합

이 솔루션은 기존의 무선 인프라와 원활하게 통합하여 현재 시스템 기능을 확장할 수 있도록 합니다. 플랜트웹 인사이트는 어느 규모의 작업에도 사용할 수 있습니다.

애플리케이션: 에너지

스팀트랩 애플리케이션

Plantweb 인사이트 스팀트램 애플리케이션은 트랩이 고장모드에 있는지 확인하여 스팀트랩의 상태를 온라인으로 판별합니다. 이 앱을 통해 트랩 한 개당 기준 이전의 상태, 방출, 에너지손실 트렌드와 주요성능 목적에 반하는 트랙 영향을 볼 수 있습니다. 이 앱은 Rosemount 708 무선 음향트랜스미터의 데이터를 활용하여 지속적으로 스팀트랩 상태를 판별합니다. 또한 스팀트랩 고장(블로우쓰루, 침수, 막힘) 및 비활성화 확인이 가능합니다.  

열교환기 애플리케이션

Plantweb 인사이트 열교환기 애플리케이션은 기존 인프라를 통해 수집된 플랜트 센서데이터를 분석함으로써 쉘 및 튜브 열 교환기를 면밀히 모니터링할 수 있습니다. 수십년의 공정경험과 업계전문 분석에 기반한 사전구축 알고리즘을 이용하여 신뢰할 수 있는 사전진단 기능을 제공합니다. 이 앱은 오염, 열효율, 열전달계수와 같은 핵심성과지표(KPI)를 지속적으로 계산 및 추적합니다.

프레셔릴리프밸브 애플리케이션

플랜트웹 인사이트 압력릴리프밸브 애플리케이션은 프레셔릴리프 밸브내에서 이벤트가 발생한 시간과 위치를 알아냅니다. 이 애플리케이션은 머신러닝 기법을 사용하여 사용자가 문제가 있는 구역 및 자산을 쉽게 알아낼 수 있도록 함으로써 운영에 영향을 미치는 비정상적인 상황을 식별할 수 있습니다. 소프트웨어 인터페이스 내에서 사용자는 통합된 이벤트 로그를 볼 수 있고, 압력방출발생으로 인한 생산 손실 및 배출물에 관한 정보를 볼 수 있습니다.

연결 조명 애플리케이션

Plantweb Insight Connected Lighting 애플리케이션으로 열악하고 위험한 환경에서 에너지를 절약하고 조명 기구 수명을 연장하십시오. 이 애플리케이션은 시설의 업로드된 이미지에 연결된 조명 그룹을 작동시킵니다. 사전 프로그래밍된 제어를 활용하거나 사용자 지정 제어를 만들어 작업자가 있을 때 조명을 유지할 수 있습니다. 장치 상태 표시기 및 분석 도구는 연결 조명 시스템의 유지 관리 계획 및 우선순위 지정의 단순화를 돕는 실행 가능한 통찰을 제공합니다.

애플리케이션: 신뢰성

펌프 애플리케이션

Plantweb 인사이트 펌프 애플리케이션은 모든 자산의 상태에 대한 총체적인 뷰를 제공함으로써 고정 속도 펌프를 심층적으로 모니터링할 수 있습니다. 수년 간의 경험과 업계 전문의 분석에 근거한 사전 탑재 알고리즘으로 상태와 경보를 계산합니다. 이 솔루션의 사전 진단과 경보 단계화로 펌프 유지관리 우선순위를 향상시킬 수 있으며, 이를 통해 사용자는 기록 가능한 사건을 완화하고 주의를 요하는 어떠한 자산이든 빠르게 식별할 수 있게 됩니다.

공랭식 열 교환기 애플리케이션

Plantweb 인사이트 공랭식 열 교환기 애플리케이션으로 기존의 인프라를 통해 수집한 무선 센서 데이터를 분석하여 공랭식 열 교환기, 핀 팬을 면밀히 모니터링할 수 있습니다. 예측적, 지속적 공랭식 열교환기 모니터링을 통해  예기치 못한 고장과 공정 가동중단을 줄일 수 있습니다.

냉각탑 애플리케이션

Plantweb 인사이트 냉각탑 애플리케이션은 공정 데이터를 사용하여 이 중요한 자산의 전반적인 상태를 결정합니다. 이 애플리케이션은 주요부 온도, 유량, 수위 및 분석 정보를 이용하여 냉각수 시스템의 장기적인 신뢰성과 효율성에 영향을 미치는 비정상적인 상황을 파악합니다.

Valve Health 애플리케이션​

Plantweb Insight Valve Health 애플리케이션은 실시간 데이터를 사용하여 연결된 밸브 상태를 표시합니다. 사용자는 각 밸브의 상태와 함께 문제에 대한 설명, 유지보수 작업에 대한 권장 사항 및 해당 조치를 취해야 하는 권장 기간을 확인할 수 있습니다.

애플리케이션: 무결성

인라인 부식 애플리케이션

Plantweb 인사이트 인라인 부식 애플리케이션은 설치된 무선 부식 프로브의 트렌드에 대한 지속적인 분석 및 부식 모니터링을 위해 설계되었습니다. 이 애플리케이션은  계측기 상태를 파악하고 심각한 부식성, 프로브 수명, 배터리 잔량 낮음 등에 대해 사전 설정된 임계값을 기준으로 경고를 제공합니다. 직관적인 열화상이 NACE 표준을 기반으로 한 유체 레벨의 부식 정보와 함께 표시됩니다. (기준 NACE SP0775-2013)

비삽입식 부식 애플리케이션

Plantweb Insight 비삽입식 부식 애플리케이션은 자산 상태에 대한 탁월한 이해를 제공하여 예상된 유지보수를 지원하고 플랜트 최적화를 더욱 향상합니다. 부식 및 침식의 영향을 평가하도록 설계된 지속적인 모니터링을 통해 의사 결정을 개선하고 프로세스 산업의 변화하는 요구를 충족합니다. 이 애플리케이션은 동급 최강의 시각화 및 분석을 통해 사용자에게 로즈마운트 무선 Permasense 부식 데이터를 안전하게 제공합니다.

애플리케이션: 생산

무선 압력게이지 애플리케이션

Plantweb 인사이트 무선 압력게이지 애플리케이션은 사용하기 쉬운 단일 인터페이스로 무선 압력게이지를 모니터링합니다. 이 솔루션은 플랜트의 센서와 기존 인프라를 통해 얻은 데이터를 분석하여 모든 무선 압력게이지의 실시간 압력 상태를 제공합니다. 이 애플리케이션은 또 유지관리를 효율적으로 할 수 있도록 돕는 계기상태 표시기가 있습니다.

애플리케이션: 무선 인프라

네트워크 관리 애플리케이션

플랜트웹 인사이트 네트워크 관리 애플리케이션은 사용자에게 네트워크 상태에 대한 통합된 정보를 제공합니다. 이 애플리케이션은 모범 사례에서 벗어나는 부분을 찾아냅니다. 네트워크 정보 및 진단 요약 정보 또한 제공합니다. 네트워크 그물망 다이어그램으로 네트워크의 시각화 및 신속한 문제해결이 가능합니다.

전원 모듈 관리 애플리케이션

플랜트웹 인사이트 전원 모듈 관리 애플리케이션은 네트워크 전반의 모든 전원 모듈 인디케이터를 중앙으로 가져옵니다. 사용자가 전원 모듈의 상태를 볼 수 있을 뿐만 아니라, 애플리케이션은 남은 수명에 대한 추정치를 제공하고 사용자에게 전력소비가 많은 장치를 알려줍니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.