Valvole di isolamento
Soluzioni di valvole affidabili per la chiusura sicura e l'isolamento dei processi industriali.
Una valvola di isolamento interrompe il flusso di gas, liquido, sospensioni solide o polvere. Queste valvole di solito operano in posizione chiusa o completamente aperta per indirizzare i materiali del processo, proteggere in caso di emergenza e facilitare la manutenzione in sicurezza. Le valvole di isolamento sono note anche come valvole di arresto, valvole on-off o valvole di blocco.
Scopri le soluzioni di valvole per le applicazioni sulla catena di valore del GNL.
Over the past 20 years, more and more countries around the world are focused on combating fugitive emissions. There’s a way for manufacturers to do their part, says Jeff Roseneder, by taking a closer look at basic seal design in ball valves.
Joe DeMonte
Poorly specified or undersized valves in critical services can cause unplanned shutdowns, fugitive emissions, and safety incidents, so getting valve selection right at the front end of a project and revisiting it whenever process conditions change are among the highest-leverage actions an operator or engineering contractor can take.
ulteriori informazioni
Justin Miller
Valve failures in mining drive unplanned downtime, safety hazards, environmental exposure, and lost production. Abrasive slurries, cavitation, and corrosive acids each attack valves in different ways, yet all lead to the same outcome: shortened service life and rising maintenance costs. A podcast analyzing available solutions.
ulteriori informazioni
Jean-Paul Boyer
Jean-Paul Boyer, Massimiliano Franco, Nagendra Maddula, and Eugenio Sudati recently published an article in LNG Industry magazine, “The Key to Valve Selection for Challenging LNG Applications”. It describes key design parameters for choosing the best valves for LNG terminal operations.
ulteriori informazioniDomande frequenti sulle valvole di isolamento
Una valvola di isolamento interrompe il flusso di gas, liquido, sospensioni solide o polvere. Queste valvole di solito operano in posizione chiusa o completamente aperta per indirizzare i materiali del processo, proteggere in caso di emergenza e facilitare la manutenzione in sicurezza. Anche se esistono differenze nel tipo di uso previsto, le valvole di isolamento sono note anche come valvole di arresto, valvole on-off o valvole di blocco.
Le valvole di isolamento sono disponibili in una varietà di design, tra cui valvole a sfera, a farfalla, saracinesca, a globo, a ghigliottina e a triplo eccentrico. Ogni tipo di design offre vantaggi specifici a seconda delle condizioni del processo, della progettazione del sistema o degli obiettivi del proprietario dell'impianto.
Le valvole di isolamento sono installate in sistemi di tubazioni per isolare il flusso e garantire una manutenzione in sicurezza delle apparecchiature di processo, come valvole di controllo, pompe e serbatoi. Le valvole di isolamento si possono utilizzare anche per un controllo di processo on-off, per collegare apparecchiature esterne, per facilitare i collaudi e per arrestare i processi in caso di emergenza.
Le valvole sono la principale fonte di emissioni fuggitive nelle strutture di processo tipiche. Possono verificarsi perdite intorno allo stelo della valvola, dalle guarnizioni e dalle connessioni del corpo, con conseguente rilascio non intenzionale del fluido di processo. È quindi essenziale selezionare con cura la tecnologia delle valvole a basse emissioni a un quarto di giro, un sistema di tenuta dello stelo comprovato, giunzioni del corpo ridotte al minimo e, ove possibile, connessioni ai terminali saldate.