Flexim
Misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on leader non intrusivi per liquidi, gas e vapore
Con liquidi o gas, le tecnologie rifrattometriche e di misurazione della portata clamp-on a ultrasuoni non intrusive Flexim di Emerson consentono di misurare praticamente tutto ciò che scorre. La tecnologia innovativa e l'accuratezza ci posizionano come leader del settore nelle soluzioni di misurazione della portata. I misuratori di portata FLUXUS® clamp-on misurano in modo affidabile la portata di quasi tutti i fluidi, sia liquidi che gassosi, ed eccellono nella misura del vapore, senza mai interrompere le operazioni. Il dispositivo di montaggio WaveInjector® può operare a temperature estreme, estendendo il campo di applicazione della tecnologia a ultrasuoni non intrusiva a temperature comprese tra -200 e +630 °C (tra -328 e +1.166 °F). I nostri strumenti di misura, progettati per l'uso anche in ambienti esplosivi, garantiscono accuratezza, sicurezza e affidabilità in ogni condizione.
Cosa è necessario per misurare?
Misurazione della portata di gas naturale durante l'iniezione e l'estrazione in una struttura sotterranea di stoccaggio di gas
Indicatore di allocazione sul trasferimento del greggio dal giacimento a una stazione di pompaggio
Misurazione della portata in volume standard (con funzionalità DGM) di gas naturale su una stazione di compressione
Rilevamento delle perdite mediante la portata differenziale sulle linee di idrocarburi
Misurazione della portata e della concentrazione di acido solforico su due tubi in ingresso di una torre HRS (Heat Recovery System, sistema di recupero del calore)
Misurazione della portata di acqua di raffreddamento, acqua refrigerata e salamoia per lo scambiatore di calore delle colonne di distillazione
Misurazioni della portata che garantiscono la sicurezza nell'unità di idrocracking di un'azienda di raffinazione e chimica.
Misurazione della portata di gas di etilene e miscele di gas etilene-comonomero sotto alta pressione
I misuratori di portata a ultrasuoni a pinza, non intrusivi, consentono un monitoraggio preciso delle aree di misurazione distrettuali (DMA)
Misurazione della portata in oltre 200 punti di misurazione sotterranei nella rete di acqua potabile di una città tedesca
Misurazione della portata non intrusiva in una stazione di pompaggio dell'acqua di un fiume
Misurazione della portata non intrusiva su una tubazione in calcestruzzo di 3,2 m (PCCP) all'ingresso di un serbatoio
I misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on consentono di gestire le sfide del monitoraggio della portata nei tubi cilindrici di calcestruzzo precompresso (PCCP)
Misura della portata massica di gas naturale all'ingresso della turbina a gas di una centrale combinata elettrica/calore
Flexim produce strumenti di misura di alta qualità e offre servizi tecnici e di consulenza. Offriamo misure sul campo, analisi in laboratorio, gestione dei progetti, formazione, messa in opera, noleggio e consulenza specialistica.
L'installazione dei misuratori di portata non intrusivi FLUXUS è semplice, ma i nostri tecnici possono aiutarti a completare le configurazioni più complesse. Il posizionamento corretto garantisce letture accurate e offriamo consulenze, impostazioni del sistema, collaudi e accettazioni delle installazioni.
Flexim offre misure di portata in loco, con la possibilità di scalare dai controlli a punto singolo agli audit completi. Misuriamo, anche in aree pericolose, i flussi di liquidi, gas, energia e aria compressa ed eseguiamo controlli sulle apparecchiature con rapporti dettagliati.
I sistemi di misura di Flexim sono estremamente durevoli, ma noi offriamo servizi di controllo e manutenzione verificando i sistemi, leggendo i dati diagnostici e confrontando i risultati con i sistemi di riferimento. La ricalibrazione può essere eseguita presso la nostra struttura per la portata in-house.
La garanzia della portata corretta è fondamentale nei settori di produzione dell'energia, della chimica e del petrolio e gas. I misuratori di portata portatili per aree pericolose Flexim per l'esecuzione di test sulle pompe antincendio rilevano le perdite e monitorano le prestazioni delle pompe senza tempi di fermo.
La ricalibrazione di Flexim garantisce l'accuratezza a lungo termine del misuratore di portata. Presso i laboratori certificati ISO17025 di Berlino e New York la calibrazione è tracciabile rispetto agli standard nazionali. I misuratori clamp-on consentono di eseguire la ricalibrazione senza interrompere le operazioni.
Flexim offre un servizio di noleggio dei misuratori di portata clamp-on su base settimanale. Scegli tra i modelli per misure standard, con energia o in aree pericolose. Il noleggio garantisce la massima flessibilità, oltre all'accesso ad apparecchiature avanzate senza costi di proprietà elevati.
La formazione sui prodotti Flexim impartita da tecnici esperti garantisce l'utilizzo efficiente del misuratore di portata clamp-on. La formazione può riguardare la misurazione della portata di gas, i controlli periodici del sistema o installazioni particolarmente complesse e può essere seguita in loco o presso le nostre strutture.
I misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi Flexim di Emerson e gli analizzatori per liquidi vengono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni. I nostri report sulle applicazioni forniscono utili approfondimenti dal punto di vista dei clienti.
Visita il nostro centro per il download del software e scarica i driver dei dispositivi utilizzando il nostro strumento di ricerca guidata. Scarica le versioni più recenti dei software applicativi che preferisci e accedi ai software e alle applicazioni per i quali hai acquistato una licenza.
I sistemi a ultrasuoni FLUXUS rilevano la portata utilizzando il metodo della differenza dei tempi di transito. I sensori a ultrasuoni clamp-on montati all'esterno del tubo inviano e ricevono i segnali nei due versi di flusso del tubo in alternanza. Il flusso dei fluidi oggetto della misurazione porta con sé anche i segnali. Questo movimento causa un accorciamento del percorso delle onde sonore per il segnale nella direzione del flusso e un allungamento per il segnale nel senso inverso. Di conseguenza cambiano anche i tempi di transito. Il tempo di transito del segnale nella direzione del flusso è più breve di quello rilevato in direzione opposta. La differenza dei tempi di transito è proporzionale alla velocità media del flusso. Il trasduttore di misura calcola su questa base la portata in volume, tenendo conto della sezione trasversale del tubo e dei parametri meccanici del fluido.
Il rilevamento della differenza del tempo di transito è una pura misurazione del tempo. È un tipo di misurazione che si può realizzare con estrema accuratezza. L'incertezza dei misuratori di portata FLUXUS per la portata in volume misurata è tipicamente pari all'1% del valore misurato, mentre la ripetibilità, fondamentale per molte applicazioni, è pari allo 0,15%.
Con il software FluxDiag, Emerson | Flexim offre un potente strumento per determinare con precisione l'incertezza in corrispondenza del punto di misura e valutare la qualità della misura.
Emerson | Flexim è l'unico produttore di misuratori di portata a ultrasuoni in grado di calibrare coppie di trasmettitori e sensori in modo gli uni indipendentemente dagli altri con la tracciabilità a fronte delle norme nazionali. Solo in questo modo si garantisce la conferma affidabile dell'incertezza di misura specificata, qualunque sia la combinazione di trasduttori e sensori.
In linea di principio, sì. L'unico requisito per il funzionamento della misurazione della portata con sensori a ultrasuoni clamp-on montati all'esterno del tubo è che sia la parete del tubo che il fluido che passa all'interno del tubo si possano penetrare acusticamente. La misurazione su tubi parzialmente riempiti non è possibile (o non fornisce risultati di misurazione affidabili). I sensori a ultrasuoni per liquidi offerti da Emerson | Flexim si possono applicare a tubi con diametro interno compreso tra 6 mm e 6,5 m (0,24 - 256 pollici).
I potenti trasmettitori della Serie FLUXUS e il vasto portafoglio di sensori sia a onda di taglio che a onda di Lamb consentono di adottare la misurazione della portata non intrusiva su materiali compositi dei tubi particolarmente difficili, come il PCCP, e anche su liquidi ad alto contenuto di solidi o gas. Uno dei principali vantaggi della tecnologia di misura non intrusiva in applicazioni così complesse è la possibilità di verificarne la fattibilità direttamente sul posto, senza alcuna interruzione del funzionamento dell'impianto.
No. Una delle caratteristiche chiave della tecnologia di misura della portata a ultrasuoni è la dinamicità estrema della misura. FLUXUS misura le velocità della portata in modo estremamente accurato, da 0,01 a 25 m/s (da 0,39 in/s a 82 ft/s), indipendentemente dalla direzione del flusso, vale a dire che la misurazione è bidirezionale. Non è più necessario effettuare una rastremazione della sezione trasversale, che si può invece rendere necessaria per i metodi di misura a contatto con il processo che richiedono una portata minima.
No, FLUXUS può fare molto di più. La variabile primaria rilevata dal misuratore di portata FLUXUS corrisponde alla differenza dei tempi di transito del segnale verso e contro la direzione del flusso. Questo è un parametro metrico per la velocità di portata media. Il trasduttore di misura utilizza questo parametro per calcolare la portata in volume.
Se pressione e temperatura, e quindi la densità del fluido, sono costanti nel processo, il trasmettitore può anche rilevare la portata in massa. In caso di variazioni di pressione e temperatura, queste si devono misurare e inviare nel trasmettitore mediante input di corrente. FLUXUS deriva quindi la portata in massa in base a portata in volume e densità in modo non intrusivo.
FLUXUS può anche determinare il flusso del calore nei processi di trasferimento di calore. A tale scopo, è sufficiente registrare la temperatura nel flusso e ritorno. I misuratori della portata di calore Emerson | Flexim sono denominati FLUXUS F TE.
Se si utilizza la medesima tecnologia di misura adottata per la portata, ovvero i sensori a ultrasuoni clamp-on montati sul tubo, FLUXUS è in grado di misurare allo stesso tempo la velocità del suono nel fluido. Questa è una variabile specifica del materiale. La tecnologia di misura acustica non intrusiva è quindi idonea anche per le analisi di processo, ad esempio la differenziazione del fluido e la determinazione del fluido. I sistemi di analisi a ultrasuoni clamp-on di Emerson | Flexim sono denominati PIOX S.
No. Poiché non entrano in contatto diretto con il fluido, i sensori non sono praticamente soggetti a usura. Le pellicole di accoppiamento permanentemente stabili garantiscono il miglior accoppiamento acustico nel lungo termine. Per le attività di misurazione in cui l'accuratezza è di particolare rilevanza, Emerson | Flexim consiglia di controllare periodicamente la misura a intervalli di 5 anni e, ove necessario, ricalibrare. Il controllo può essere effettuato dai nostri tecnici dell'assistenza esperti presso la tua sede.
Nessun contatto con il materiale di processo e nessun rischio di perdite
Nessuna necessità di perforazioni e interruzioni delle operazioni
Indipendenti da fluidi, materiali e diametri dei tubi