Bettis™
Il portafoglio completo di prodotti Bettis offre attuatori elettrici, idraulici e pneumatici sicuri, affidabili e comprovati sul campo
Bettis è stata originariamente fondata nel 1929 come azienda di forniture per i campi petroliferi e come rappresentante del produttore. Nel tempo, l'azienda si è evoluta in un'organizzazione di produzione, diventando un pioniere nell'attuazione delle valvole.
Oggi Bettis è un marchio globale leader nell'automazione delle valvole. Per decenni, i nostri clienti si sono rivolti a noi per ricevere aiuto per risolvere le problematiche industriali più pressanti correlati a flusso e portata. Il nostro portafoglio completo di attuatori elettrici, pneumatici e idraulici, più gli accessori e il software associati, e la nostra rete di assistenza globale sono senza pari nel settore.
API 6D è una specifica dell'American Petroleum Institute (API) relativa alle valvole utilizzate in applicazioni su gas e settore petrolifero, nonché quelle associate alle tubazioni. Lo standard API 6DX si applica agli attuatori per valvola e ai kit di montaggio utilizzati con queste valvole. I requisiti combinati di entrambi gli standard garantiscono che l'intero gruppo di valvola e attuatore sia progettato per soddisfare le rigorose esigenze della specifica applicazione nell'industria energetica, con il pacchetto valvola-attuatore testato dal punto di vista funzionale come un pacchetto completo.
Lo standard API 6DX richiede che una serie di requisiti specifici di progettazione, fabbricazione, ispezione, collaudo e documentazione siano soddisfatti perché un attuatore possa ottenere la conformità. Fornisce i requisiti minimi di dimensionamento per diversi tipi di valvole, in base all'applicazione (ad esempio valvole di arresto, valvole di sfiato o valvole HIPPS).
Affinché un attuatore sia pienamente conforme allo standard API 6DX, è necessario che sia accompagnato da numerosi risultati e documenti di test certificati. Inoltre, l'attuatore deve avere una targhetta dati fissata in modo sicuro e facilmente accessibile con marcature permanenti e leggibili, compreso il marchio API 6DX. Numerosi attuatori Bettis sono attualmente disponibili con configurazioni conformi allo standard API 6DX.
Bettis Serie G
Attuatore pneumatico a forcella per meccanismi di rotazione di 90°
Bettis Serie CBB
Attuatore a forcella pneumatico leggero e compatto
Bettis Serie CBA-300
Attuatore pneumatico compatto ad alte prestazioni
Bettis M2CP
Attuatore elettrico robusto e di facile manutenzione