Soluzioni con valvole di controllo destinate all'adsorbimento a pressione oscillante

Soluzioni con valvole di controllo destinate all'adsorbimento a pressione oscillante

Preserva l'affidabilità operativa delle unità PSA senza interruzioni non pianificate.

Miglioramento dell'affidabilità dell'unità PSA grazie alla durata della valvola testata sul campo

Le unità per adsorbimento a pressione oscillante sono notoriamente nocive sui gruppi di valvole di controllo, principalmente a causa dell'elevata frequenza della corsa, talvolta superiore a centinaia di migliaia di cicli all'anno e dei serrati requisiti di arresto della Classe V o Classe VI per preservare l'efficienza e la purezza dei gas industriali. La scelta delle valvole Fisher™ per tali applicazioni può contribuire a evitare interruzioni non pianificate, prolungare i tempi tra un intervento di manutenzione pianificata e l'altro e migliorare la purezza del prodotto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Miglioramento dell'affidabilità dell'unità PSA grazie alla durata della valvola testata sul campo

Opportunità per le valvole di controllo PSA

Maggiore affidabilità

Emerson offre numerosi gruppi di valvole di controllo Fisher sottoposti a test approfonditi e che si sono dimostrati affidabili per contribuire ad ampliare la durata utile di applicazioni ad alto numero di cicli e a preservare la purezza. I gruppi di valvole di controllo Fisher sono accettati da svariati licenziatari leader a livello mondiale per l'uso in applicazioni ad alto numero di cicli, poiché sono convalidati da test di laboratorio e prove sul campo.

Miglioramento della purezza del prodotto

L'arresto della valvola di controllo è una delle preoccupazioni chiave poiché incide sulla purezza. Se una perdita provoca contaminazione da un letto PSA all'altro, la purezza del gas industriale può essere compromessa. Le valvole di controllo con albero scorrevole e rotative si contraddistinguono per prestazioni di primo livello nel raggiungimento di un arresto serrato in applicazioni ad alto numero di cicli.
La diagnostica della valvola nei controllori digitali per valvole Fisher FIELDVUE possono individuare variazioni nelle prestazioni mediante il monitoraggio di attrito e carico dell'alloggiamento. Associati al software ValveLink™, gli strumenti FIELDVUE avvisano l'utente in caso di deterioramento dell'integrità dell'arresto. La diagnosi predittiva consente la pianificazione dell'assistenza prima che la qualità sia pregiudicata.

Miglioramento delle prestazioni dell'attuatore

Il materiale speciale della membrana dell'attuatore GX contribuisce a ridurre i problemi comuni quali ossidazione all'aria, usura termica, sgretolamento a basse temperature e perdita di ritenzione. A differenza degli attuatori a pistone, l'attuatore a molla e membrana GX non è dotato di guarnizione scorrevole di grande diametro soggetto a usura. La membrana a doppia faccia all'interno dell'attuatore contribuisce a eliminare i guasti indotti da usura meccanica.
L'attuatore a molla e membrana 2052 è stato progettato per una durata in servizio prolungata in condizioni di carico. Non prevede O-ring che si usurano, posizione intrinseca in caso di guasto aria, basse pressioni dell'attuatore per il funzionamento e membrane a doppia faccia. Progettato per 1.000.000 cicli in condizioni di carico, vi dimenticherete di perdite, guasti e scarso controllo.

Ottieni un posizionamento preciso delle valvole

I controllori digitali per valvole FIELDVUE senza connessioni e senza contatti sono abbinati alle valvole di controllo Fisher per ottenere una precisa accuratezza di posizionamento e rapidità di risposta alle variazioni di processo, in grado di aumentare direttamente l'efficienza dell'unità PSA, la durata del catalizzatore e la redditività. Senza connessioni che si usurano, si allentano, si corrodono o vibrano, i controllori digitali per valvole FIELDVUE sono in grado di affrontare ambienti difficili e cicli non-stop. I controllori digitali per valvole FIELDVUE offrono un feedback integrale di posizione a 4-20 mA per applicazioni a prova di esplosione e non a prova di esplosione.

Convalida tramite test rigorosi

Il laboratorio per i test sui cicli di Emerson è stato messo a punto per rappresentare il processo PSA nel modo più accurato possibile, incluso un serbatoio di grande volume per fornire la pressione di processo ad elevata capacità a tutti i gruppi di valvole di controllo sottoposti a test.
Ciascun gruppo di valvole di controllo sottoposto a test è composto da parti opzionali standard, tra cui alloggiamenti delle valvole, guarnizioni, molle dell'attuatore e membrane ed è controllato mediante un controllore digitale per valvole Fisher FIELDVUE.
La valvola è soggetta a cadute di pressione, mentre il tempo di corsa dell'attuatore è controllato in modo che le corse 0–100% e 100–0% avvengano in tempi inferiori a due secondi. Oltre al conteggio dei cicli, sono state installate prese di pressione per i test di perdita dagli alloggiamenti all'aumentare dei cicli.
L'utilizzo dei controllori digitali per valvole Fisher FIELDVUE consente il monitoraggio di dati diagnostici e di prestazioni come attrito, frequenza della molla e set da banco. Queste informazioni offrono un quadro dettagliato di quello che accade all'interno della valvola quando il conteggio dei cicli raggiunge e supera 1.000.000.

Risorse

Collegati con noi

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.