Pozzi termometrici Rosemount™

Pozzi termometrici Rosemount™

Superate le sfide dei processi con la tecnologia innovativa che definisce gli standard del settore.

Visualizza i prodotti
Pozzo termometrico Rosemount 114C

Un leader nell'affidabilità dei pozzi termometrici

Da oltre 20 anni, Emerson è leader nella fornitura di pozzi termometrici affidabili e flessibili per le varie applicazioni. Grazie al nostro acceleratore di progettazione per pozzi termometrici Rosemount, l'esecuzione dei calcoli della frequenza di risonanza è rapida, semplice e consente di ottenere la soluzione più affidabile per la vostra applicazione per pozzi termometrici. I nostri calcoli dei pozzi termometrici sono eseguiti in conformità allo standard ASME PTC 19.3 TW, che contribuisce a garantire la sicurezza dei pozzi termometrici e a evitare tempi di fermo imprevisti. Il nostro portafoglio di pozzi termometrici comprende varie connessioni al processo, vari materiali e vari stili e può soddisfare le specifiche desiderate.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Un leader nell'affidabilità dei pozzi termometrici

Panoramica sui pozzi termometrici

I pozzetti termometrici (1) sono tubi metallici a estremità chiusa installati a pressione nei serbatoi o nelle tubazioni di processo, e proteggono i sensori di temperatura (2) dalle difficili condizioni dei processi industriali, come gli stress causati dal flusso, pressione elevata e agenti chimici corrosivi. Inoltre, i pozzetti termometrici consentono la rimozione facile del sensore dal processo per operazioni di calibrazione o sostituzione senza necessità di un arresto del processo. In base al profilo dello stelo, è possibile ottimizzare i pozzetti termometrici per il tempo di risposta o la robustezza. Per ottenere una misura della temperatura più accurata, dimensionare il pozzetto termometrico in modo da posizionare la punta al centro del tubo.

Saldata (1):

  • Utilizzata per portate istantanee, pressioni e temperature elevate

Flangiata (2):

  • Utilizzata per processi ad alta pressione/alta portata istantanea

Filettata (3):

  • L'installazione più comune e più semplice, filettata nella bocca sul processo

Van Stone (4):

  • Design a due pezzi, ideale per le applicazioni corrosive che richiedono pozzetti termometrici in metalli esotici

A gradino (1):

  • Miglior tempo di risposta termica
  • Profilo meno robusto
  • Produce la minore forza di resistenza


Conico (2):

  • Buon tempo di risposta termica
  • Buona resistenza
  • Produce un'elevata forza di resistenza


Diritto (3):

  • Tempi di risposta termica lentissimi
  • Profilo più robusto
  • Produce la massima forza di resistenza


Intrecciato (4):

  • Design brevettato Rosemount
  • Utilizzato in applicazioni di controllo ad alta velocità e alta accuratezza
  • Design del pozzetto termometrico più robusto che consente una corretta immersione dello stelo nel tubo
  • I migliori risultati quando si tratta di sopprimere le vibrazioni dannose indotte dall'eliminazione del vortice

Soluzioni per pozzi termometrici

Una famiglia di pozzi termometrici robusta e versatile. Realizzati con precisione in una vasta gamma di stili di montaggio, connessioni al processo e materiali per offrire adattabilità e compatibilità.

  • La flessibilità del design consente di modificare il profilo del pozzo termometrico in modo da adattarsi a necessità precise
  • Vasta gamma di test e certificati dei pozzi termometrici standardizzati per offrire tracciabilità e sicurezza
  • Accesso allo strumento di calcolo per pozzi termometrici (secondo ASME PTC 19.3TW) per garantire che il pozzo termometrico sia sicuro nelle condizioni di processo selezionate

Una nuova svolta nel design dei pozzi termometrici.

  • Elimina oltre il 90% delle sollecitazioni dinamiche sul pozzo termometrico
  • Riduzione dei tempi di progettazione grazie all'eliminazione della necessità di eseguire calcoli di frequenza di risonanza
  • Aumentate la sicurezza riducendo enormemente il rischio di guasti del pozzo termometrico in condizioni di processo mutevoli (avvio, spegnimento, eventi)

Vedete il video di confronto dei pozzi termometrici per vedere i vantaggi dell'uso di un pozzetto quadrato intrecciato Rosemount.

Viene in genere utilizzato nell'industria chimica e farmaceutica ed è progettato per garantire risposte più rapide o per applicazioni in cui siano necessarie lunghezze di immersione maggiori.

  • La configurazione di montaggio filettata e flangiata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
  • Sono disponibili varie opzioni di collaudo specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali i test di pressione idrostatica esterna e interna e dei fluidi penetranti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.