Una volta che il lotto esce dalla pentola, i prodotti alimentari umidi e secchi per animali domestici seguono percorsi di finitura e confezionamento diversi. Il cibo secco per animali domestici viene spesso sottoposto a un estrusore che trasforma la miscela in un impasto e modella il prodotto in pezzi di dimensioni adeguate. Una volta sagomati, i pezzi dimensionati passano attraverso una serie di essiccatori o forni su un nastro trasportatore. Questi essiccatori possono essere riscaldati a vapore, ma sono molto diffuse anche le unità alimentate a gas. È fondamentale dotare gli essiccatori di alimenti per animali domestici di una strumentazione di misura accurata che consenta di misurare con accuratezza il flusso di gas naturale. Successivamente, il cibo secco per animali domestici viene spruzzato con vari rivestimenti per aggiungere sostanze nutritive e aromi al prodotto. Poiché la stratificazione è relativamente costosa, i sistemi di stratificazione dovrebbero essere strumentati con misuratori di portata e trasmettitori di pressione per assicurare l'aggiunta della quantità desiderata.
Le soluzioni di misurazione ad alte prestazioni possono aiutare a migliorare la qualità del prodotto, a ridurre gli scarti in eccesso e ad assicurare la sicurezza alimentare durante i processi di finitura degli alimenti secchi per animali domestici.
Il misuratore di portata Rosemount 3051SFA Annubar è una soluzione senza pari, dotata di un tubo di media di Pitot brevettato che assicura misure dall'accuratezza superiore su una vasta gamma di portate. Il sensore a T brevettato, progettato con un pozzetto termometrico integrato, è in grado di eseguire misurazioni mediante penetrazione in un punto singolo del tubo, mantenendo al contempo un profilo ridotto nel tubo per limitare la perdita di pressione permanente e aumentare il risparmio energetico. Il misuratore di portata è inoltre progettato con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensata e include più protocolli di comunicazione tra cui WirelessHART®.