Un collettore di vapore è un dispositivo standard di una caldaia a tubi d'acqua. Il collettore raccoglie il vapore ad alta pressione generato in tubi d'acqua e funge da separatore di fase per la miscela vapore/acqua. Il vapore saturo viene estratto dalla parte superiore del collettore. Un controllo non accurato del livello nel collettore può causare danni al collettore di vapore, alla caldaia e alla turbina. Se il livello nel collettore scende al di sotto del set point, la caldaia potrebbe essere azionata a secco ed esplodere. Se il livello è superiore al set point, il vapore bagnato può raggiungere la turbina e danneggiarne le lame, creando una situazione di pericolo. Sono necessarie misure di livello ridondanti per garantire la sicurezza e ridurre i danni all'apparecchiatura. Uno dei problemi di questa applicazione è la variabilità dielettrica del vapore, che richiede la compensazione per i radar a onda guidata. Questa operazione si può eseguire automaticamente e in tempo reale con la funzionalità di compensazione dinamica del vapore (DVC). La scelta consigliata è il trasmettitore di livello Rosemount™ 5300.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e le potenti funzionalità di diagnostica integrate ti consentono di concentrarti su ciò che più conta: l'impianto.