DeltaV™ Live
L'HMI DCS più avanzata e intuitiva, progettata per aumentare la produttività, migliorare la consapevolezza delle situazioni e semplificare la configurazione grafica
DeltaV Live offre un'esperienza delle operazioni di livello mondiale, progettata per soddisfare i requisiti attuali di alte prestazioni degli operatori. L'interfaccia uomo-macchina (HMI) altamente personalizzabile è la prima HMI DCS che supporta l'HTML5 a livello nativo di nostra realizzazione, ponendo le basi per la creazione di grafiche universali, multi-piattaforma, semplici da progettare e da configurare. L'ambiente di progettazione in Graphics Studio semplifica la configurazione, aumentando la produttività ed eliminando la necessità di affidarsi allo scripting per eseguire attività comuni. Prova l'accesso con un solo clic alla grafica, alla struttura gerarchica di navigazione integrata, ai layout, alle directory e alle altre applicazioni.
Strumenti integrati che incorporano standard e best practice del settore per aumentare la consapevolezza della situazione
La grafica HTML5 stabilisce il fondamento dell'indipendenza dalla piattaforma per i display
La configurazione è intuitiva, e costruita per l’intero ciclo di vita della grafica
Scopri come Covestro, Baytown, ha intrapreso il percorso da DeltaV Operate a DeltaV Live per la propria HMI . Partendo da un'unità pilota, il team ha modernizzato la grafica, migliorato l'esperienza degli operatori con i temi personalizzabili e creato una libreria scalabile di oggetti a prestazioni elevate. Questo percorso ha consentito una configurazione più rapida, immagini più pulite e una crescente adozione su 19 sistemi DeltaV.
Easy Drag and Drop Layouts eliminates the complexity of configuring workstation physical layouts, ranging from a single monitor to a quad monitor layout. Saving users time by visually seeing how the workstation is coming together and eliminating any dependencies on scripting.
Presenting line intersections is a very common task in graphics design and it can be time consuming to draw multiple separate lines and then align them correctly. Smart line intersections save configuration time and allow for later changes to be easily implemented as the lines break automatically.
Display operatore avanzati
Un'interfaccia operatore ben progettata è essenziale per ottenere un controllo efficace dell'impianto, che aumenti la consapevolezza delle situazioni e apra la strada a un processo decisionale più rapido e di alta qualità. Gli indicatori principali, abbinati a oggetti ad alte prestazioni, catturano l'attenzione degli operatori e delineano un quadro della situazione già prima che vengano raggiunti i set point di allarme. I display orientati alle attività e la panoramica forniscono agli operatori il contesto necessario per gestire con sicurezza le operazioni di ordinaria amministrazione, gli avviamenti, gli arresti e gli eventi imprevisti.
DeltaV Live è stato creato sin dall'inizio con i principi dello Human Centered Design, incorporando le migliori prassi del consorzio Center for Operator Performance e gli standard di settore, come le gerarchie di visualizzazione integrate e la navigazione gerarchica, offrendo visibilità sugli allarmi contestualizzati con la possibilità di navigare e rispondere con rapidità. Gli operatori possono implementare il loro ambiente velocemente, riducendo la dipendenza da soluzioni pre-costituite, consentendo loro di monitorare e controllare gli impianti in modo più semplice e intuitivo.
Opera in linea con standard e best practice a livello aziendale
Progetta display a prestazioni elevate specifici per gli utenti
Razionalizza le differenze fra i display attuali e la filosofia di tali display
Ottieni il consenso degli operatori
Formazione su caricamento dei display e fattore umano
Vuoi scoprire di più sui vantaggi che prodotti, servizi e soluzioni DeltaV per l'industria possono apportare alla tua azienda?