Em breve: Mimic v6.LTS

Novos recursos permitem que os usuários do DeltaV Mimic promovam uma colaboração mais ampla em toda a empresa, contribuindo para melhores resultados nos negócios.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Em breve: Mimic v6.LTS
Agora disponível Mimic v6.LTS

Simulação de processo dinâmica escalável e integrada

Mimic DeltaV fornece simulação precisa e em tempo real dos comportamentos da planta. Projetado para o usuário final ou integradores com experiência em automação de processos, não apenas especialistas em simulação, o Mimic integra-se fácil e automaticamente com seu sistema de controle off-line. Crie uma réplica digital de sua instalação para obter conhecimentos e oferecer valor em todo o ciclo de vida útil de sua instalação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Simulação de processo dinâmica escalável e integrada

Produtos em destaque

O uso da simulação dinâmica no treinamento de operadores e melhoria da automação reduz riscos e aumenta o desempenho. O Mimic DeltaV atende às necessidades de plantas de processo ao longo do ciclo de vida útil das operações.

Simulação do processo

Mimic DeltaV Foundation

A simulação dinâmica do Mimic para os setores de processo oferece testes do sistema de controle, treinamento de operadores e manutenção contínua do sistema.

Mimic Foundation

Modelagem avançada

Processo Mimic DeltaV

Desenvolva rapidamente simulações de alta fidelidade no Mimic usando os modelos dinâmicos configuráveis de operações unitárias da planta de processo.

Processo Mimic

Treinamento de operadores

Mimic DeltaV Train

Otimize os esforços de treinamentos com aplicações projetadas para transmitir rapidamente o conhecimento de operadores experientes para os novatos.

Mimic Train

Teste de automação

Banco de testes Mimic DeltaV™

Automatize os processos de testes e outras tarefas realizadas frequentemente para configurar, examinar e verificar os valores na simulação dinâmica do Mimic e em qualquer serviço OPC.

Banco de Testes Mimic

Simulação imersiva

Mimic DeltaV Field 3D

Experiência de treinamento imersiva impulsionada pela tecnologia de realidade virtual.

Mimic Field 3D

Drivers de I/O simulados Mimic DeltaV

Transfira com facilidade a simulação dinâmica desenvolvida de um sistema de controle para outro sem alterações de modelo usando a variedade de drivers de I/O simulados no Mimic.

Drivers de I/O simulados Mimic

Manutenção

Mimic DeltaV Synchronize

Use o Mimic Synchronize para manter o DeltaV Simulate alinhado com o sistema DeltaV de produção. 

Mimic Synchronize

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DELTAV

A simulação dinâmica multiuso proporciona benefícios ao ciclo de vida útil

Uma simulação é um investimento prático que todo Gerente de Operações deve fazer, independentemente do tamanho da planta ou do setor. A simulação dinâmica de processos reduz o risco e o custo de melhorar a operação e o controle da planta e apoia a qualificação da força de trabalho. O software de simulação do Mimic DeltaV agrega valor à execução de projetos de capital e à modernização de sistemas de controle, bem como ao desempenho da operação do ciclo de vida útil da planta. 

Melhore o desempenho da planta
Melhore o desempenho da planta

O Mimic simula os comportamentos da planta de modo preciso e em tempo real. Escolha a complexidade do modelo e dimensione-o conforme necessário ao longo do ciclo de vida útil da planta. A simulação dinâmica pode ser usada para testar novas ideias de projeto de controle para garantir que não ocorram efeitos adversos, além de treinar os operadores para lidar melhor com situações normais ou anormais.

Minimize o tempo de inatividade não programado
Minimize o tempo de inatividade não programado

O tempo de inatividade não programado pode ser resultante das reações incorretas dos operadores a situações ou dos erros desconhecidos nas configurações do sistema de controle. A simulação dinâmica oferece a possibilidade de testar novas alterações de engenharia antes do comissionamento e treinar os operadores na partida e parada do sistema, em situações anormais e em eventuais problemas na planta.

Intensifique os procedimentos de segurança
Intensifique os procedimentos de segurança

Sem um profundo conhecimento do processo, os operadores não saberão como se adaptar e reagir em determinados eventos de segurança do processo. A simulação dinâmica permite comprimir o tempo, proporcionando aos operadores o aprendizado necessário para reagir corretamente a eventos anormais, um conhecimento que normalmente levaria anos de experiência para ser desenvolvido.

Reduza os riscos do projeto
Reduza os riscos do projeto

Os riscos do projeto envolvem programação comprimida, operadores despreparados e estratégia de controle não comprovada. Desenvolva a simulação dinâmica em paralelo com o desenvolvimento do sistema de controle para perceber os benefícios antes do comissionamento. O Mimic oferece ferramentas integradas para automatizar e aumentar a qualidade dos testes e treinamentos.

Simulação unificada com Mimic DeltaV e Aspen HYSYS

Simulação unificada com Mimic DeltaV e Aspen HYSYS

O Mimic Simulation fornecido pelo Aspen HYSYS combina o treinamento e a integração robustos do Mimic com o projeto de engenharia detalhado do Aspen HYSYS. Esta fusão oferece um conjunto abrangente de ferramentas para simulação dinâmica multiuso (MPDS), simulação de treinamento de operadores (OTS) e simulação de treinamento imersivo (ITS).

Mais informações

Documentação

O mais recente

Emerson simplifica a criação de fórmulas de ciências biológicas para agilizar tempo de...

A nova ferramenta de importação de receitas DeltaV MES automatiza a criação de registros de batelada para execução do fluxo de trabalho...

Aplicativo móvel redesenhado para SCADA da Emerson na nuvem gera operações mais eficientes e...

Aplicativo móvel DeltaV SaaS SCADA atualizado para capacitar operadores e técnicos com mais opções de visibilidade, conscientização e...

A Emerson lança biblioteca de modalidades para acelerar a inovação em ciências biológicas em...

A nova DeltaV PKM Modality Library reduz o tempo de transferência de tecnologia para ajudar as empresas de ciências biológicas a levar novos...
Ative o JavaScript para usar este site.