Sensores de temperatura Rosemount™

Sensores de temperatura Rosemount™

Soluções para medição de temperatura desenvolvidas para consistência e precisão

Aumente a precisão e a estabilidade com os sensores corretos

Melhore a precisão e a estabilidade no ponto de medição de temperatura

A Emerson é a sua solução completa para as necessidades do seu sensor de temperatura. Nós oferecemos muitas opções de calibração, incluindo as constantes Callendar-Van Dusen para correspondência entre o sensor e o transmissor para fornecer o mais alto nível de precisão. Com uma variedade de sensores disponíveis, você poderá atender a uma gama de requisitos de aplicações industriais, com precisão, repetibilidade e estabilidade, ao mesmo tempo em que assegura o controle do processo consistente e a eficiência de produção, qualidade e segurança.

Ver produtos Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a precisão e a estabilidade no ponto de medição de temperatura

Como os sensores funcionam?

Detectores de temperatura de resistência (RTDs)

Os detectores de temperatura de resistência (RTDs) são fabricados a partir de um metal resistivo com fios contidos em um revestimento protetor. Com base no fenômeno da resistividade térmica, as leituras de temperatura podem ser inferidas pela mudança na resistência no RTD, o que significa que se a temperatura aumentar, a resistência aumenta. O metal resistivo pode ser platina, cobre ou níquel, sendo a platina o mais comum, devido à sua elevada precisão e excelente reprodutibilidade.

Termopares

A medição de temperatura do termopar é baseada em um campo eletromagnético gerado entre dois fios metálicos diferentes em uma junção a quente em comparação com uma junção fria. A diferença na tensão entre esses dois pontos permite inferir uma leitura da temperatura. É possível medir diferentes faixas de temperatura com base na composição metálica do termopar.

Soluções para sensores de temperatura

Um RTD robusto e confiável que oferece opções de calibração para instalações de RTD que economizam tempo e estão prontas para instalar.

  • Elemento Pt-100 único ou duplo
  • Oferece constantes Callendar-Van Dusen para a correspondência entre o transmissor e o sensor para fornecer o mais alto nível de precisão: de –196 a 600 °C (–321 a 1.112 °F)
  • Projeto de película fina e fio bobinado para flexibilidade da aplicação

Um projeto flexível e versátil que oferece opções para atender aos requisitos do sistema e pode atender às aprovações globais de áreas classificadas.

  • Um tempo de resposta mais rápido em comparação com RTDs
  • Excelente resistência à vibração
  • Altas capacidades de precisão
  • Os tipos de termopar J, K e T atendem às normas ASTM e IEC
  • Todos os tipos de termopar atendem às normas ASTM e IEC.
    • Termopar Tipo J
      • –40 a 1400 °F (–40 a 760 °C)
    • Termopar Tipo K
      • –40 a 2192 °F (–40 a 1200 °C)
    • Termopar Tipo T
      • –321 a 698 °F (–196 a 370 °C)
    • Termopar Tipo N
      • 1.202 a 2.300 °F (650 a 1.260 °C)
    • Termopar Tipo E
      • 203 a 1.652 °F (95 a 900 °C)

Uma solução perfeita para aplicações higiênicas, sua conexão de processo asséptica é adequada para aplicações de medição dos tipos limpeza no local (CIP) e sem zonas mortas

  • Poço em T integrado incluído
  • Certificação 3A
  • Várias conexões de processo tri-clamp para escolher

Oferece capacidade sob medida

  • Oferece capacidade sob medida
  • Elimina a necessidade de armazenar grandes seleções de sensores
  • Disponível com conexões de montagem fixas ou ajustáveis

Oferece capacidade sob medida

  • O projeto compacto é perfeito para áreas estreitas
  • Configurações de elemento único e duplo
  • Precisão de Classe A ou B ou uma opção de cronograma de calibração com constantes de Callendar-Van Dusen 

Mídia e estudos de caso

Making the right choice RTD vs. Thermocouple

Rosemount Avoiding Long Sensor Wires

Ative o JavaScript para usar este site.