Sobre medidores de vazão não intrusivos
Definindo o padrão para a medição da vazão não intrusiva
As tecnologias de medição da vazão ultrassônica não intrusiva Flexim da Emerson medem praticamente qualquer vazão: de líquidos, de gases e de vapor. Nossos medidores de vazão ultrassônicos clamp-on patenteados permitem que os operadores simplesmente acoplem o transdutor à parte externa do tubo, sem qualquer interrupção das operações ou qualquer risco de vazamento. Nossos produtos atendem aos requisitos máximos de produção e segurança industrial e fornecem o mais alto nível de disponibilidade da planta.
Em geral, os medidores de vazão ultrassônicos funcionam transmitindo ondas ultrassônicas e rastreando quanto tempo esse som leva para retornar à unidade. Os sistemas ultrassônicos clamp-on determinam a vazão volumétrica de acordo com o método de diferença de tempo de trânsito. Como o sinal ultrassônico irradiado para dentro do tubo é transportado pelo fluido interno, ocorre um atraso entre o tempo de trânsito acústico com a vazão de direção e contra ela. Esse atraso de tempo pode ser medido com muita precisão. O transmissor calcula a vazão volumétrica com base na entrada de parâmetros da geometria do tubo e das propriedades físicas do fluido armazenadas no banco de dados interno. A série de medidores de vazão FLUXUS® oferece o melhor desempenho nessas e em outras aplicações exigentes. Continue lendo para saber mais sobre os usos de medidores de vazão ultrassônicos.
A confiabilidade e a precisão dos sistemas de medição dependem da qualidade de fabricação e calibração. Uma gestão de qualidade consistente de acordo com a DIN ISO 9001 é essencial para a Flexim, que tem um laboratório de calibração certificado de acordo com a DIN EN ISO/IEC 17025:2018. A Flexim é também o único fabricante de medidores de vazão ultrassônicos que calibra transmissores e pares de sensores independentemente uns dos outros com seu próprio método AperCal patenteado. A calibração, rastreável segundo os padrões nacionais, não está sendo realizada em um equipamento de vazão e, portanto, elimina incertezas de características de tubulação ou instalação.
Os medidores de vazão ultrassônica não intrusivos FLUXUS® da Flexim são usados onde quer que haja vazão. A tecnologia clamp-on abre uma variedade inigualável de aplicações à medida que o dispositivo FLUXUS® mede de forma confiável a vazão de praticamente qualquer meio, seja líquido ou gás, independentemente da direção da vazão (bidirecional) e em uma faixa de medição extremamente ampla. Devido às suas vantagens práticas, a medição da vazão externa com transdutores ultrassônicos clamp-on tornou-se uma técnica de medição padrão em uma ampla variedade de indústrias e aplicações.
A Advanced Meter Verification (AMV) permite verificar a integridade de seu dispositivo de medição da vazão Flexim diretamente no site sem a necessidade de interrupção do processo. Ela economiza custos e garante o desempenho da medição da vazão não intrusiva. A aquisição contínua e o armazenamento permanente de valores de diagnóstico pelo transmissor permitem a verificação regular. Com base nesses dados, a manutenção pode ser planejada e falhas inesperadas podem ser evitadas. Os operadores podem gerar automaticamente um relatório de verificação do medidor de vazão que fornece a documentação necessária para seu sistema de gestão da qualidade.
A possibilidade de que nossos experientes técnicos de serviço executem tarefas de medição de vazão em seu site pode economizar recursos consideráveis que podem ser usados de modo mais eficiente em outras tarefas.
Nossos serviços de medidor de vazão são organizados de acordo com suas necessidades individuais:
A partir da medição da vazão mássica e volumétrica de líquidos e gases em meio, temperatura e faixa de pressão amplos;
Na sondagem de energia de quantidades de calor e frio ou também no consumo de ar comprimido em seu site;
Até medições de vazão em tubos de alta temperatura até 1.166 °F (630 °C).
Dependendo da região, esses serviços incluem medições no local, análises laboratoriais, manuseio de projetos, treinamento, comissionamento, aluguel de instrumentos e serviços de consultoria.
A série de medidores de vazão de gás FLUXUS® G do portfólio da Flexim da Emerson estabelece os padrões para medição de gás ultrassônico não intrusivo. Fixados na parte externa da parede do tubo, esses dispositivos bidirecionais de medição da vazão de gás medem qualquer tipo de gás. Eles estão disponíveis como tipos portáteis e fixos. Integrando parâmetros de processo adicionais, como pressão e temperatura, os medidores de vazão de gás FLUXUS® também fornecem medição de alta precisão da vazão mássica, bem como as vazões operacionais e volumétricas padrões. O FLUXUS® G também é o medidor de vazão de gás preferencial onde quer que o gás represente um perigo, seja explosivo, tóxico ou quimicamente agressivo.
Os medidores de vazão ultrassônicos de líquido FLUXUS® F da Flexim medem a vazão de líquidos de modo não intrusivo com transdutores montados na parte externa do tubo. Eles estão disponíveis como tipos portáteis e fixos. A Flexim da Emerson pode fornecer transmissores ultrassônicos básicos de líquidos para medição da vazão não intrusiva de água, sistemas de medição especiais para registro de alta precisão da vazão mais baixa, para medição da vazão de temperaturas criogênicas a muito altas ou até mesmo para uso em áreas potencialmente explosivas ou submersas na água. A Flexim da Emerson também é o único fornecedor de transdutores ultrassônicos clamp-on com certificação SIL2 para uso em funções de segurança.
A Flexim da Emerson abriu caminho para a medição da vazão de vapor não intrusiva com tecnologia ultrassônica clamp-on. O FLUXUS® ST-LT mede a vazão mássica e volumétrica de vapor saturado e superaquecido a temperaturas de até 180 °C (356 °F) usando o princípio de diferença de tempo de trânsito. O sistema está disponível como medidor fixo e medidor portátil. O FLUXUS® ST-HT fixo foi projetado especificamente para aplicações de alta temperatura acima de 240 °C (464 °F) e tem como base o método de medição da vazão de correlação. Em combinação com o acessório de montagem WaveInjector®, os sistemas FLUXUS® ST-HT impulsionam nossas soluções para medição ultrassônica de vapor clamp-on de até 630 °C (1.166 °F)!
A medição de vazões de ar comprimido com precisão em todas as condições com um medidor de vazão de ar de alta pressão é essencial para melhorar a eficiência energética dos sistemas de ar comprimido, reduzindo custos.
Usando tecnologia de última geração, a série de medidores de vazão ultrassônicos de ar não intrusivos FLUXUS® CA oferece uma solução permanente ou portátil ideal para realizar auditorias de energia, medir o consumo de ar comprimido, verificar medidores existentes, detectar possíveis vazamentos, equilibrar as redes da planta e monitorar a eficiência do compressor.
Com base na tecnologia de medição da vazão clamp-on da Flexim, o FLUXUS® TE combina o medidor volumétrico e a calculadora de energia em apenas um transmissor. Equipado com até 2 canais de medição de vazão e até 4 entradas de temperatura, ele fornece valores medidos, como vazão de corrente ou vazão mássica, energia térmica, temperaturas e também funções correspondentes de contador.
Aplicações como aquecimento e refrigeração, podem ser facilmente implementadas.
A tecnologia WaveInjector® da Flexim é usada em temperaturas extremas. O dispositivo patenteado de montagem do transdutor separa os transdutores ultrassônicos termicamente do tubo, estendendo, assim, a faixa de aplicação da tecnologia ultrassônica clamp-on não intrusiva para temperaturas de –200 °C a 630 °C (–328 °F a 1.166 °F). O calor irradiado ou absorvido através de suas placas metálicas de acoplamento é tanto que a temperatura do acessório de fixação do transdutor fica dentro da faixa de trabalho dos transdutores ultrassônicos. O WaveInjector® também é montado na parte externa do tubo sem ter que abrir a tubulação. Como é um arranjo puramente mecânico, o WaveInjector® também pode ser usado em áreas potencialmente explosivas.
Os medidores de vazão mássica Flexim da Emerson medem a velocidade de vazão e usam a velocidade do som para determinar a concentração ou a densidade de soluções líquidas binárias. Combinando vazão e densidade, o PIOX S fornece uma leitura da vazão mássica. As aplicações típicas são ácido sulfúrico e clorídrico, soda cáustica, salmouras e produtos fertilizantes à base de nitrogênio. A tecnologia clamp-on sem partes em contato com o processo é ideal para analisar fluidos desafiadores. Quando são necessárias apenas medições de densidade e concentração, a Flexim oferece o refratômetro de processo em linha PIOX® R. Ele combina o conceito de longa data do medidor de concentração com o princípio inovador de luz transmitida. Esta tecnologia exclusiva fornece concentração on-line com exatidão excepcional. Ambos os sistemas também podem ser usados em combinação para analisar meios mais complexos em aplicações específicas do cliente.
As operações de produção, transporte e armazenamento de óleo e gás estão sujeitas às mais altas e mais complexas condições de processo e a padrões rigorosos de desempenho, disponibilidade e eficiência. Medidores de vazão de petróleo e gás precisos, confiáveis e econômicos são projetados especificamente para suportar os processos extremos e as condições em constante mudança da indústria. Nossos medidores de vazão ultrassônicos clamp-on não intrusivos são a solução perfeita para altas pressões, altas temperaturas, fluidos abrasivos e requisitos de segurança em todo o setor.
Nossas soluções oferecem alto desempenho, tecnologia flexível e melhor segurança operacional. Esses medidores de vazão são altamente precisos e confiáveis sem desvio de medição e são capazes de medir vazões extremas baixas até 0,01 m/s, bem como em condições de baixa pressão de até 50 psi. Eles são adequados para líquidos, gases e vapor, com medidores de vazão ultrassônicos permanentes e portáteis disponíveis. Como não têm potencial para vazamentos, são ideais para meios corrosivos e tóxicos. Instalá-los na parede externa do tubo também significa que eles também não são suscetíveis a desgaste abrasivo. Seu design fácil de usar e a possibilidade de adaptação a sistemas existentes tornam esses equipamentos ainda mais práticos.
As condições operacionais dentro dos locais de produtos químicos são muito exigentes. Uma ampla variedade de fluidos orgânicos e inorgânicos é manuseada e alguns desses fluidos são inflamáveis, tóxicos ou altamente corrosivos. Além disso, podem ser encontradas faixas extremas de temperatura. É sob essas condições desafiadoras que as vantagens pendentes dos medidores de concentração e vazão de produtos químicos não intrusivos se tornam mais evidentes. Eles não precisam de manutenção e oferecem excelente precisão e repetibilidade.
Entre as muitas aplicações de medidores de vazão ultrassônicos para a indústria química estão:
Medidores de vazão de amônia
Medidores de vazão nitrogênio
Medição temporária da vazão de ar comprimido, gases, líquidos e taxas de vazão térmica
Medição da vazão de água circulada em caldeiras
Medição da vazão de efluentes industriais
Medidor de vazão de petróleo de alta temperatura
Medição da vazão da água de arrefecimento
Equilíbrio hidráulico de uma torre de resfriamento
Os rigorosos requisitos do setor de alimentos e bebidas para projeto higiênico, medição de desempenho e precisão são facilmente atendidos pelos medidores de vazão Flexim da Emerson. Com o uso dos sistemas sanitários de medição da vazão FLUXUS®, o risco de contaminar fluidos puros ou criar “pontos mortos” higiênicos problemáticos dentro de uma linha de impulso de produto é eliminado. Eles são 100% higiênicos e 100% livres de contaminação.
Como estão instalados na parte externa da tubulação, nossos medidores de vazão não exigem que o processo seja interrompido. Isso significa que o meio permanece intocado, eliminando o risco de vazamento ou contaminação. Não há possibilidade de “pontos mortos” higiênicos problemáticos dentro da linha do produto.
Nossa variedade de medidores de vazão de água é útil em uma ampla gama de aplicações em vários setores, inclusive tratamento de água potável, tratamento de águas residuais e medição para distribuição de água. Nossos medidores ultrassônicos de vazão de água podem ser instalados sem qualquer interrupção do serviço ou alterações na tubulação. Como não entram em contato com a água em si, esses medidores ultrassônicos de vazão de água são uma solução higiênica e não desgastam tubos e outros componentes.
Com a maioria dos tubos de água e rede enterrados ou submersos, esses medidores de vazão não intrusivos são projetados para as demandas das indústrias de água e efluentes. Eles podem ser usados para aplicações que incluem tratamento de água potável, tratamento de efluentes e medição para distribuição de água.
A modernização é essencial para impulsionar uma geração eficiente de energia. Instrumentação não intrusiva para medição da vazão de vapor em usinas de energia e outras aplicações significa que não há interrupção no fornecimento e nem contato direto com os fluidos do processo. Isso torna nossa solução de medição de consumo de energia também livre de manutenção e ajuda os operadores da planta a monitorar e controlar seus processos com a mais alta eficiência e excelente flexibilidade.
A indústria de mineração enfrenta alguns dos ambientes industriais mais severos. O monitoramento de vazão preciso, confiável e durável é crucial para manter o processamento de minerais bem equilibrados e otimizados. Os fluidos em vazão, na maioria das vezes lamas minerais abrasivas, soluções corrosivas de lixiviação ou produtos químicos tóxicos, não podem danificar nem usar transdutores Flexim não intrusivos.
Medidores de vazão não intrusivos são uma ferramenta valiosa na indústria de metais. Eles oferecem medições de vazão precisas em tempo real sem a necessidade de modificar tubos ou interromper operações, economizando tempo e custos de instalação. Esses medidores são seguros, de baixa manutenção e altamente versáteis, tornando-os ideais para monitorar o processo e a água de resfriamento, ar comprimido, soluções químicas corrosivas e até vapor.
Ao melhorar a eficiência, reduzir a manutenção e apoiar a operação segura, eles fornecem uma maneira econômica de aumentar o desempenho geral em ambientes industriais.
A madeira é a matéria-prima mais importante na produção industrial de papel. Os principais processos envolvem o processamento de cavacos de madeira e a subsequente produção de polpa de celulose. Quando se trata de garantir uma qualidade de papel consistente, a mistura certa é primordial. É aqui que as tecnologias de medição de vazão e concentração da Flexim entram em cena, especialmente em aplicações difíceis ao medir os licores altamente corrosivos ou o fluxo de substâncias ligeiramente adesivas, como cola e pasta, ou polpas e lamas de celulose altamente abrasivas.
Dispositivos de medição da vazão energética térmica fáceis de adaptar e confiáveis, os medidores de vazão Flexim para água fria e água quente são uma tecnologia ideal para as tarefas atuais de gestão de energia, submedições e monitoramento de tarefas de medição. Os medidores de vazão de água quente e fria servem a uma função importante na manutenção de um sistema eficiente.
Verifique e monitore a funcionalidade e a taxa interna de vazamentos dos sistemas hidráulicos verde, amarelo e azul quanto às seções completas da asa esquerda, da asa direita e da cauda da aeronave sem a necessidade de trabalho direto nas linhas hidráulicas. Estes medidores de vazão de óleo hidráulico são fixados diretamente na linha de impulso hidráulica. O uso de ultrassônicos permite que esses medidores de vazão hidráulica façam seu trabalho sem longos tempos de instalação e sem criar obstruções na linha de impulso. Sua natureza e precisão não intrusivas tornam esses uns dos mais importantes instrumentos de medição hidráulica disponíveis hoje em dia.