비침습적 측정 계기
비침습적 측정 계기는 공정을 관통하지 않고도 공정 차단 장벽(예: 파이프 또는 용기) 내부의 상태를 측정할 수 있습니다. 업계 최대의 비침습적 측정 계기 포트폴리오를 갖춘 Emerson의 비침습적 솔루션은 사용 편의성과 안전을 위해 시설을 최적화하는 동시에 성능 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있도록 지원합니다.
Rosemount X-well 기술은 공정 배관에 계기를 삽입하지 않고 공정 내부 온도를 정확하게 측정하는 기술입니다. 이 기술은 주변온도와 배관 표면 온도를 측정하여, 열 전도 알고리즘을 통해 공정 온도를 계산합니다. Rosemount X-well을 통해 온도 측정을 위한 설계, 엔지니어링, 설치, 유지보수 등의 비용을 어떻게 절감할 수 있는지 확인해보세요.
Flexim 초음파 유량계를 통해 공정 침투 없이 액체, 가스 및 증기를 포함하여 흐르는 모든 유량을 측정합니다. 이러한 전매특허 클램프형 유량계는 산업 생산 및 안전의 가장 높은 요구사항을 충족하며 광범위한 산업 및 응용 분야에서 유량 측정의 표준이 되었습니다. 업계를 선도하고 매우 정확하며 혁신적인 유량계가 어떻게 시설에 영향을 줄 수 있는지에 대해 자세히 알아보십시오.
Rosemount 무선 부식 및 침식 트랜스미터로 부식 또는 침식으로 인한 배관의 금속 손실을 지속적으로 모니터링합니다. 이 트랜스미터는 10마이크론(0.0005인치)의 작은 파이프 벽 두께 변화를 측정하여 실시간으로 금속 손실을 기록하여 부식 또는 침식 위험의 변화가 자산 무결성에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다. Rosemount SAM42 모래 음향 모니터는 공정 스트림에서 배관 내 모래와 같은 고형물(입자) 함유량의 강도를 측정하여 침식 위험을 파악하는 데 도움을 줍니다. 이러한 기술이 어떻게 자산을 안전하고 안정적으로 운영하여 최대 생산량을 보장하는 데 도움이 되는지 알아보세요.
Rosemount 708 무선 음향 트랜스미터는 스팀 트랩과 압력 릴리프 밸브(PRV) 작동 시 발생하는 소리(음향) 레벨, 온도 및 장치 데이터는 물론 이벤트 상태 및 누출 감지를 정확하게 전달합니다.이 사용이 간편하고 비용 효과적인 솔루션과 이러한 응용 분야에 대한 향상된 통찰력을 얻는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
비접촉식 레이더 레벨 트랜스미터는 제품 표면을 향해 연속 레이더 신호를 방출하고 신호가 다시 반사되는 데 걸리는 시간을 측정하여 레벨을 결정합니다. 이 기술은 액체 및 고체 응용 분야에서 향상된 측정 정확도를 제공하며 파형으로 인해 플라스틱 외부를 쉽게 관통할 수 있는 파형의 기능으로 탱크 연결부가 없는 IBC 탱크와 유리섬유 또는 플라스틱 탱크에서 사용하기에 적합합니다.