카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
Emerson의 수십 년간의 혁신을 바탕으로 유압, 공압, 전동 등 폭넓은 액추에이터 포트폴리오 제공
에머슨은 현재 시장에서 가장 큰 규모의 레귤레이터 및 관련 제어 제품 포트폴리오를 제공합니다. 독립형 액추에이터에서 턴키 밸브 OS(VOS) 제어 패키지, 글로벌 서비스 네트워크에 이르기까지, 에머슨에서는 가장 까다로운 유량 제어 요구 사항을 충족하는 옵션을 제공합니다.
액추에이터 서비스 및 지원을 위한 글로벌 네트워크 신뢰
에머슨의 소프트웨어 및 네트워크 컨트롤러를 통해 여러 액추에이터를 효율적으로 제어 및 모니터링
기계 FS(fail-safe) 옵션을 비롯하여 광범위한 응용 분야에 적합한 비방해적 및 기존 전기 액추에이터
까다로운 환경과 응용 분야에 적합하도록 설계된 견고한 회전식 베인, 나선형 스플라인, 선형 및 스카치 요크 유압 액추에이터
다양한 구성과 응용 분야에 적합하도록 설계된 사전 설계된 턴키 패키지 옵션을 포함한 스카치 요크, 랙 및 피니언 액추에이터
수동, 체인휠 및 전기 구동 작업용 다회전 베벨 및 1/4회전 웜 기어 작동기
수십 년간의 혁신과 제품 전문성을 통해 개발된 광범위한 밸브 자동화 제품을 살펴보세요.
1929년 유전 공급 시설로 설립된 Bettis는 이후 밸브 구동 시장의 선도적인 혁신 기업으로 성장했습니다.
Biffi는 60년 넘게 표준 및 맞춤형 구동 및 제어 솔루션을 전 세계 고객에게 제공해 왔습니다.
‘Fit and Forget’ 설계 철학으로 잘 알려진 EL-O-Matic은 1973년부터 밸브 자동화 분야의 선도적인 브랜드로 자리잡고 있습니다.
Fisher는 공정제어를 안전하고 효율적으로 유지할 수 있도록 신뢰성이 높은 다양한 유량 기술을 제공합니다.
1972년에 제작된 Hytork 공압 액추에이터는 높은 신뢰성과 견고한 설계로 잘 알려져 있습니다.
Keystone 액추에이터는 일반용 및 위험 지역 응용 분야용 밸브를 정확하게 제어합니다.
1946년에 처음 설립된 Shafer 유압 액추에이터는 ‘세계 가스 파이프라인의 수호자’로 잘 알려져 있습니다.
Emerson의 서비스 네트워크는 고객의 모든 서비스 요구 사항 또는 기술 문의를 지원합니다.
Emerson 교육 서비스에서 제공하는 광범위한 교육 옵션을 통해 직무 능력을 향상하십시오.
Emerson의 디지털 밸브 서비스를 통해 밸브 유지 관리 계획 공정을 디지털 방식으로 전환하십시오.
Emerson의 서비스 네트워크는 Emerson 서비스 센터 및 공인 서비스 제공업자를 포함합니다.
Bettis XTE3000 지능형 다회전 전동 액추에이터
Shafer™ ECAT로 친환경 압축기 스테이션 지원
독특한 친환경 무공해 천연가스 파이프라인용 밸브 OS.
액추에이터를 포함한 노후 장비는 운영 효율성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 한 고객이 에머슨의 라이프 사이클 서비스 팀과 함께 프로세스 다운타임을 줄인 방법을 자세히 알아보십시오.