Couche physique avancée (APL) Ethernet de DeltaV
Transformation des opérations avec des communications à haute vitesse et à sécurité intrinsèque, offrant un accès transparent aux données
DeltaV™ v15.FP3 prendra en charge les appareils Ethernet-APL pour PROFINET, marquant ainsi une avancée transformationnelle dans l’application de Boundless Automation.
L’architecture Boundless Automation d’Emerson recueillera facilement les données des appareils et des systèmes de contrôle-commande des technologies modernes basés sur la périphérie et les transférera en toute sécurité vers l’entreprise actuelle basée sur le nuage.
PROFINET est un protocole de communication Ethernet industriel conçu pour l’échange de données entre les contrôleurs et les appareils au sein de réseaux d’automatisation industrielle. Il permet un échange de données homogène et fiable entre les composants du réseau. Le contrôleur DeltaV PK d’Emerson utilise PROFINET pour prendre en charge les données cycliques en temps réel des appareils et des profils d’automatisation des procédés (PA) pour faciliter la configuration et la mise en service des appareils PROFINET, optimisant ainsi les applications de contrôle du procédé. Grâce aux applications DeltaV natives, le contrôleur PK permet d’améliorer le dépannage, les diagnostics d’appareils, les alarmes et l’historisation du contrôle du procédé. Une reconfiguration « en direct » des appareils est obtenue par le biais de téléchargements partiels, ce qui est plus robuste qu’une reconfiguration dynamique.
Le contrôleur DeltaV PK offre de nouvelles fonctionnalités, améliorant sa connectivité aux appareils Ethernet-APL et aux commutateurs APL. L’adoption récente de la technologie APL dans l’industrie du contrôle du procédé positionne DeltaV comme la plate-forme idéale pour l’utilisation de cette technologie émergente.