Refonte de l’application mobile SCADA d’Emerson dans le cloud pour des opérations plus efficaces et optimisées

Application mobile DeltaV™ SaaS SCADA

Le nouveau DeltaV™ SaaS SCADA Mobile d’Emerson permet aux opérateurs et aux techniciens d’en faire davantage sur le terrain depuis leurs appareils mobiles. Image haute résolution

Mise à jour de l’application mobile DeltaV SaaS SCADA pour offrir aux opérateurs et techniciens plus de visibilité, de réactivité et d’options de personnalisation, quel que soit leur lieu d’intervention

AUSTIN, Texas (14 juillet 2025) – Emerson, leader des technologies industrielles proposant des solutions d’automatisation avancées, a repensé l’application mobile de son système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) DeltaV™ SaaS. Cette nouvelle application permettra aux opérateurs et aux techniciens d’en faire davantage sur le terrain depuis leurs appareils mobiles, aidant ainsi les équipes des secteurs critiques tels que le pétrole et gaz, la chimie de spécialité et bien d’autres à atteindre des opérations plus efficaces et optimisées.

Les opérateurs et techniciens de terrain s’appuient de plus en plus sur des applications mobiles SCADA pour surveiller et gérer la production en déplacement, saisir manuellement des données, modifier des paramètres, émettre des commandes et simplifier la saisie des estimations issues des graphiques depuis n’importe quel point d’une usine ou d’une installation. Cependant, les équipes les plus performantes et efficaces d’aujourd’hui ont besoin d’applications mobiles plus robustes et d’une interface conviviale leur permettant d’en faire davantage, où qu’elles se trouvent. La nouvelle application mobile repensée pour DeltaV SaaS SCADA est conçue pour offrir aux opérateurs et aux techniciens le contrôle et la clarté dont ils ont besoin pour être efficaces sur le terrain, sans avoir à se déplacer avec un ordinateur portable.

La refonte complète de l’application mobile DeltaV SaaS SCADA propose une interface utilisateur (IU) entièrement repensée pour une visualisation plus intuitive des informations opérationnelles critiques. Via la nouvelle IU, les utilisateurs peuvent créer et personnaliser leurs propres rapports, ce qui leur permet de comparer plusieurs capteurs et emplacements afin d’obtenir une meilleure visibilité sur le fonctionnement des opérations sur le terrain. La nouvelle IU envoie également des alarmes via des notifications push, garantissant que les opérateurs et techniciens sont informés des problèmes le plus rapidement possible.

Les utilisateurs bénéficient également de nouvelles fonctionnalités de planification d’itinéraires. Ils peuvent créer et gérer des itinéraires sur le vif directement depuis l’application mobile, facilitant la personnalisation des itinéraires à leurs emplois du temps et plans quotidiens spécifiques. Un opérateur ou technicien peut consulter les arrêts sur l’itinéraire à tout moment pour voir rapidement lesquels sont en alarme et peut transmettre sans heurts les informations de localisation directement à l’application de cartographie de l’appareil mobile pour être guidé vers les lieux.

« Ajourd’hui, de nombreux opérateurs et techniciens utilisent des appareils mobiles comme interface principale pour leurs systèmes SCADA », a déclaré Nina Golder, vice-présidente de la division logiciels et solutions Guardian d’Emerson. « Nous avons repensé l’application mobile DeltaV SaaS SCADA de A à Z pour offrir cette mobilité, fournissant une manière plus fluide et intuitive pour les utilisateurs d’accéder à toutes les informations clés dont ils ont besoin, dans le format qu’ils désirent, depuis n’importe où dans leur usine, installation ou entreprise. »

L’application mobile de DeltaV SaaS SCADA propose également de nouveaux widgets pour simplifier l’opération, permettant aux utilisateurs de voir rapidement le total des alarmes pour les emplacements sélectionnés et de comparer les volumes produits.


Produit :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
• Visitez la page LinkedIn
dédiée aux logiciels industriels d’Emerson
• Visitez la page de la plate-forme d’automatisation DeltaV d’Emerson sur LinkedIn

À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial des technologies industrielles qui fournit une automatisation avancée. Grâce à une gamme inégalée d’instruments intelligents, de systèmes de contrôle et de logiciels industriels, Emerson propose des solutions qui automatisent et optimisent les performances de l’entreprise. Emerson, dont le siège social est situé à Saint Louis, dans le Missouri, associe une technologie innovante à une excellence opérationnelle éprouvée pour alimenter le futur de l’automatisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.