제로 트러스트 성숙도 모델

제로 트러스트 성숙도 모델

식별

제로 트러스트 성숙도 모델 식별
식별은 제어 시스템 사용자(예: 운영자 또는 엔지니어)이거나 시스템과 상호작용하는 서비스 또는 어플리케이션일 수 있으며, 속성 집합에 의해 고유하게 정의됩니다. DeltaV는 사용자 자격 증명의 도용을 방지하기 위해 2단계 인증을 지원합니다.

장치

제로 트러스트 성숙도 모델 장치
장치는 제어기, 현장 계기, 워크스테이션 또는 서버와 같은 이더넷 네트워크에 연결된 장비입니다. DeltaV 장치 펌웨어는 장치가 만들어진 시점부터 설치된 시점까지의 기간이 변경되지 않도록 CA 인증서로 서명됩니다.

네트워크

제로 트러스트 성숙도 모델 네트워크
네트워크는 이더넷 기반, 유선 또는 무선, 공용 또는 개인, 물리적 또는 가상입니다. DeltaV는 방화벽을 통해 기업 네트워크에서 분할되어 제어 시스템과 기업 간에 승인된 트래픽만 허용하는 보안 영역을 만듭니다.

응용 분야

제로 트러스트 성숙도 모델 어플리케이션
어플리케이션은 워크스테이션, 제어기 등에서 실행되거나, 네트워크를 통해 통신하거나, 데이터를 기반으로 작동하거나(예: 제어), 사용자에게 정보를 제공합니다. DeltaV DCS 개발 팀은 보안 개발 라이프 사이클 보증(SDLA) 성숙도 레벨 3을 확보하도록 인증되었습니다.

데이터

제로 트러스트 성숙도 모델 데이터
공정제어시스템(PCS) 데이터는 제어 구성, 센서 값, 설정 지점, 이력 정보 및 메타데이터를 포함하고, 제어기, 필드 계기 등에 상주하고, 네트워크 전반에 전송되며, 액세스 제어 목록을 사용하여 보호됩니다.

제로 트러스트 성숙도 모델은 다섯 가지 영역을 중심으로 구성되며, 각각은 시간 경과에 따라 최적화를 위한 단계적 발전을 지원합니다. 이들 영역은 다섯 개의 영역에 걸쳐 통합된 중요한 구성 요소를 기반으로 구성되어 있습니다.

무한 자동화 사용
보안 통신
최소 권한
내장형 노드 무결성

DeltaV에 전반에 사이버보안 강화

사이버보안 위협이 진화함에 따라 Emerson은 DeltaV DCS 및 SIS의 탄력성을 유지하고 끊임 없이 변화하는 디지털 환경에서 귀하를 보호하기 위해 지속적으로 투자하고 있습니다. 다음은 제로 트러스트 솔루션에 대해 계획된 보안 개선사항의 예입니다.

무한 자동화 사용

Emerson의 무한 자동화 비전은 소프트웨어 중심 제로 트러스트 사이버보안 접근 방식과 완벽하게 통합하도록 설계된 소프트웨어 기반의 구조에 의존합니다.

무한 자동화 사용
보안 통신

Emerson은 프로토콜 수준에서 DeltaV DCS 및 SIS 통신을 강화하여 더 높은 사이버보안 표준을 실현하고, 안전하고 신뢰할 수 있는 시스템을 보장할 것입니다.

보안 통신
최소 권한

Emerson은 DeltaV DCS 및 SIS 시스템 전반에 최소 권한의 원칙(POLP)을 실현하여 무단 액세스를 방지하고 더 나아가 공격에 노출되는 영역을 줄일 것입니다.

최소 권한
내장형 노드 무결성

Emerson은 하드웨어에서 적용한 안전 부트를 통해 악성 펌웨어 수정으로부터 DeltaV 내장형 노드(예: 제어기)의 보호를 강화할 것입니다.

내장형 노드 무결성

문의하기

DeltaV 제품, 서비스 및 산업 솔루션이 귀사에 어떻게 혜택을 줄 수 있는지에 대해 자세히 알고 싶으신가요?

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 문의하기

최신

Emerson, 생명과학 분야 레시피 생성 간소화로 시장 출시 기간 단축

새로운 DeltaV MES 레시피 가져오기 도구, 배치 레코드 생성을 자동화해 워크플로우 실행을 지원하여 몇 개월 걸리던 작업 기간을 며칠로 단축

클라우드 장치에서 Emerson의 SCADA를 위해 새롭게 디자인된 모바일 앱으로 더욱 효율적이고 최적화된 운영 추진

운영자와 기술자에게 위치에 관계없이 더 많은 가시성, 인식 및 사용자 지정 옵션을 제공하기 위해 업데이트된 DeltaV SaaS SCADA 모바일 앱

Emerson, Roche와 협력하여 생명 과학 분야의 혁신을 가속화하는 Modality Library출시

기술 이전 기간을 단축하여 생명과학 기업들이 안전하고 신속하게 새로운 치료법을 환자에게 제공할 수 있도록 지원하는 새로운 DeltaV PKM Modality Library
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.