디지털 트윈 솔루션
동적 시뮬레이션을 통해 운영자 교육과 장비/공정의 고급 테스트를 가능하게 하는 디지털 트윈 솔루션을 사용하여 성능을 개선하고 작동의 전반적인 상태를 안전하게 보호하십시오.
성능 최적화란 쉽지 않은 일입니다. 추측할 수 있는 여지가 거의 없기 때문에 운영을 진정으로 개선할 수 있는 것이 무엇인지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 에머슨의 디지털 트윈 솔루션 포트폴리오는 물리적 환경을 모델링하는 동적 시뮬레이션 소프트웨어를 통해 사용자가 예측할 수 있도록 지원하며 실행 중인 공정에 영향을 미치지 않고 고급 테스트를 수행하거나 운영자를 교육할 수 있습니다. 운영 개선을 위해 비용과 위험을 줄이는 동시에 직원을 보다 안전하게 보호하고 기술을 습득할 수 있도록 합니다.
디지털 트윈은 장소에 관계 없이 사용자의 운영 상태에 전문가를 결합시키고 전략을 설계/구축/테스트하며 비정상적인 상황에서도 운영자를 가상으로 교육할 수 있습니다. 또한 오프라인에서 고정 개선을 위해 개발과 테스트를 진행할 수 있습니다.
비즈니스 필요성에 따라 시뮬레이션 충실도를 선택하면 ROI와 운영에 대한 전체적인 그림을 제공할 수 있는 효과적인 경로를 안내합니다.
사용이 간편한 통합형 구조로 설계 데이터, 제어 데이터 및 기록 데이터를 활용하여 팀이 운영상의 필요에 따라 진화할 수 있는 결정을 내릴 수 있습니다.
보다 완전해진 디지털 트윈 모델은 더욱 빨라진 속도로 비정상적인 상황을 시뮬레이션하여 운영자의 역량을 증대시킬 수 있습니다.
운영에 대한 전체적인 그림이 없으면 수동 공정을 통해 다시 온라인으로 돌아옵니다. 보다 완전한 최신 모델을 통해 안전한 구독을 자동화하는 디지털 워크플로우가 가능해집니다.
다양한 조건에서 시뮬레이션을 실행하여 오일 또는 가스 관련 작업을 분석 및 최적화할 수 있습니다.
Emerson’s new high-fidelity, embedded simulator is a digital twin that allows operators to experience a huge variety of situations and scenarios virtually indistinguishable from a genuine control room environment. Watch what Platte River Power Authority has to say about the benefits they’ve realized at the Rawhide Energy Station from both an operator training and control logic testing perspective.
The Digital Twin is an essential first step to Digital Transformation, and Emerson has invested strategically to offer these technologies. The Mimic HYSYS Link, a joint product development between Emerson and AspenTech, creates a seamless integration and a scalable Digital Twin.
By utilizing Emerson’s expanding, comprehensive portfolio of pipeline solutions, oil and gas manufacturers can ensure pipeline integrity for improved maintenance and performance, greater regulatory compliance, and reduced risk from safety incidents.