유전 산업용 코리올리스 유량계

질량, 부피 및 밀도용 코리올리스 유랑계

코리올리스 유량계는 질량 유량, 체적 유량 및 밀도 측정 요건에 맞는 최고의 신뢰성을 제공합니다.

탁월한 질량 유량 및 밀도 측정

에머슨은 적용 분야의 요구 사항에 맞는 다양한 Micro Motion 코리올리스 미터 제품을 제공합니다. 코리올리스 유량계는 측정 튜브가 포함된 센서와 트랜스미터로 구성되어 있어 사용자의 공정에 맞춰서 출력을 표시하고 구성할 수 있습니다. 아래 내용을 읽고 가장 주요한 유량 측정 요건에 맞는 센서, 트랜스미터 및 소프트웨어 옵션 구성이 가능한 코리올리스 제품군을 확인하십시오.​​​​​​​

제품 보기 예비 부품 보기
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 탁월한 질량 유량 및 밀도 측정

센서

ELITE 고성능 코리올리스 유량계 및 밀도계

코리올리스 유량계의 ELITE 제품군은 우수한 기능과 라인 사이즈 폭, 정확도 및 턴다운 범위를 제공합니다. 외부 조건에 대한 견고한 내성을 가진 ELITE 코리올리스 유량계는 까다로운 유체 조건이나 환경에서도 정확한 측정을 제공합니다.

F-시리즈 콤팩트, 자체배수형 코리올리스 유량 및 밀도계

F-시리즈 코리올리스 유량계는 소형으로 자체배수형 설계가 필요한 공정 제어 분야 및 적용 분야에서 매우 정확한 질량, 체적 유량 및 밀도를 측정하는 데 사용됩니다.

Micro Motion™ G-시리즈 초소형, 사용이 쉬운 유량 및 밀도계

Micro Motion G 시리즈 코리올리스 유량/밀도계는 공정 모니터링 및 최적화 응용 분야에 매우 적합하며, 모델의 사전 선택, 시장 최고 소형의 간단한 설치, 최신 Micro Motion 트랜스미터를 통한 빠른 연결 및 스마트 미터 검증을 통한 유지보수 간소화를 기반으로 금방 선택할 수 있습니다.

R 시리즈 범용 코리올리스 유량계 및 밀도계

작은 면적에도 설치 가능한 배수 가능형 R 시리즈 코리올리스 유량계는 정확한 유량 및 밀도 측정을 제공하며 범용으로 사용됩니다.

T-시리즈 직관형 튜브 코리올리스 유량계 및 밀도계

T-시리즈 유량계는 부식 방지를 위해 모든 부분을 티타늄 재질로 제작하였으며 직관형 전량식 디자인으로 설계되어 탁월한 계측 성능을 제공합니다.

단일 직관형 설계로 자가 배수가 가능하며

CIP/SIP가 가능합니다. 직선형 flow path는 플러깅을 예방하고 청결을 유지합니다.

TA-시리즈 유량계 및 밀도계

TA 시리즈 코리올리스 유량계 및 밀도계는 모든 접액부 재질을 순 탄탈륨(tantalum)으로 제작하여 산이나 염기 등 부식성 액체 처리에 적합합니다. 다양한 라인 사이즈로 제공되어 배치, 분배, 할당, 공장 내 측정 분야에 이상적인 플랫폼을 제공합니다.

Micro Motion 특수 코리올리 계량기

일부 적용 분야는 온도, 압력 또는 표면 마무리 사항에 특수 요건이 있습니다.  Micro Motion에는 다양한 분야에 적합한 유량계가 있어 가장 까다로운 조건에서도 적용할 수 있습니다.

  • 고온

트랜스미터

5700 트랜스미터

견고한 필드 또는 트럭 마운트 트랜스미터는 포괄적인 데이터 측정 및 측정 신뢰성을 보장하기 위해 스마트 미터 검증 및 제로 검증과 같은 고급 진단 기능을 포함합니다.  구성 가능한 출력, 이더넷 출력 및 FOUNDATION Fieldbus를 포함한 다양한 출력이 가능합니다.

Micro Motion 4700 코리올리스 구성 가능 입력 및 출력 트랜스미터

Micro Motion 4700 트랜스미터는 소형 C1D1(구역 1) 하우징, 구성 가능하고 라이선스가 부여된 1~3개 출력 채널의 확장성, 4선/9선 하위 호환성을 제공하며, 로컬 운영자 인터페이스(LOI)를 사용하여 완전히 구성할 수 있습니다. 옵션형 데이터 이력(historian)을 사용하면 타임 스탬핑된 공정 및 계기 진단 데이터에 액세스할 수 있습니다. 옵션형 Bluetooth® 디스플레이는 무선 구성을 제공하므로, 장치에 연결하기 위해 화기 작업 허가가 필요하지 않으며 위험 가능성이 있는 지역에서 시간 소비를 최소화하여 생산성과 안전성을 높입니다. 스마트 미터 검증™ 기본은 미터가 올바르게 작동함을 확실히 보여주는 기준으로 탑재됩니다.

Micro Motion 4200 2선식 트랜스미터

4200 2선식 코리올리스 유량계는 설치, 엔지니어링 및 계획 비용을 줄이는 동일 와이어 쌍을 통해 전력과 신호를 공유하여 설치, 엔지니어링 및 계획 비용을 절감할 수 있어 자본 지출을 줄이고 시운전 시간을 단축합니다.  2선식 코리올리스 미터는 가동부가 없고 넓은 턴다운이 가능하며 견고하고 반복 가능하며 신뢰할 수 있는 솔루션으로서, 직관 거리 또는 유량 조절이 필요하지 않아 제품 품질이 향상되고 재작업 및 낭비가 줄어듭니다.

Micro Motion™ 1600 콤팩트 트랜스미터

소형 및 경량으로 설계된 1600 트랜스미터는 기본 이더넷 연결 및 이더넷 전원장치를 통해 쉽게 통합할 수 있습니다. 강력한 소프트웨어 솔루션 제품군이 가장 까다로운 응용 분야에서 측정 신뢰도와 값진 공정 통찰력을 제공합니다. 데이터 히스토리안 기능이 공정 이벤트, 유체 품질, 측정 안정성에 대한 장기 및 단기간의 풍부한 정보를 기록합니다.

1700/2700 트랜스미터

필드 마운트 트랜스미터는 현장에서 통합 또는 원격으로 설치할 수 있고 구성 가능한 아날로그 출력, FOUNDATION Fieldbus 및 Profibus PA를 포함한 다양한 출력 옵션을 제공할 수 있습니다.

1500/2500 트랜스미터

IN 레일 트랜스미터는 소형 제어실 패키지에 MVD 기술을 제공합니다.  단순한 4선식 배선으로 센서에 전원을 공급하고 시그널 지원이 가능합니다.

Micro Motion 트랜스미터 더보기

일부 적용 분야에는 특별 입력/출력 옵션, 개조 조건 또는 특정 소프트웨어 옵션과 같은 요구 사항이 있을 수 있습니다.  Micro Motion에는 다양한 분야에 적합한 트랜스미터를 제공하고 있습니다.


트랜스미터 소프트웨어 옵션

지능형 미터 검증

스마트 미터 검증은 진단 툴을 활용해 완벽한 측정 신뢰도를 제공하며, 공정 중단 없이 전체 코리올리스 미터 상태를 보고할 수 있습니다. 지능형 미터 검증의 실행형 조치를 통해 가동 시간 감소, 입증 주기 연장, 운영 확실성의 개선과 같은 일반적인 공정 계측 문제를 해결할 수 있습니다.

스마트 미터 검증의 기본 기능은 Direct Connect형, 1500, 1700, 2400, 2500, 2700 및 5700 트랜스미터에 활성화되어 있습니다.

Advanced Phase Measurement (첨단 다상 측정 기능)

Micro Motion의 고급 Phase 계측 기능은 복잡한 공정과 까다로운 다상(multiphase) 유체 흐름 조건에서 정확한 측정과 공정 진단을 위해 전문적으로 설계되었습니다. 첨단 기능의 이 소프트웨어는 웰헤드 및 전분 농도와 같은 다상 유량이 존재하는 다양한 공정에서 측정 정확도를 향상해줍니다.


Advanced Phase Measurement (첨단 다상 측정 기능)은 Micro Motion 5700 및 1600 트랜스미터의 추가 옵션입니다.

ProLink

직관적 인터페이스를 갖춘 ProLink III Microsoft Windows 기반 소프트웨어 애플리케이션을 사용하면 Micro Motion 및 Rosemount 유량계를 구성, 평가 및 관리하는 데 필요한 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

Micro Motion 소프트웨어 더 보기

Micro Motion은 고객의 요건에 가장 잘 맞는 다양한 소프트웨어 옵션을 제공합니다.

  • 석유 측정은 원유 비중, 총 부피, 유량 가중 평균 관측 중력을 포함하여 신속하게 계산합니다.

  • 배치는 적산계 값을 기반으로 통합된 1단 및 2단으로 배치를 제어합니다.

  • 농도는 업계별 또는 액체별 단위에 따라 측정합니다.

소프트웨어 옵션은 특정 Micro Motion 트랜스미터에서 "추가 옵션"으로 사용할 수 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.