자동화 솔루션 브랜드

에머슨 브랜드

에머슨의 업계 선두 브랜드는 입증된 혁신, 엔지니어링 전문성 및 동급 최강의 기술을 구현합니다.

에머슨의 브랜드와 함께 비즈니스를 성공으로 이끄십시오.

세계적으로 유명한 브랜드 포트폴리오에서 자동화 문제를 위한 올바른 제품 솔루션과 예측 가능한 결과를 찾으십시오. 에머슨 브랜드는 측정 계기 기술, 작동 솔루션, 제어안전시스템, 운영 관리 등에 걸쳐 성능을 최적화합니다. 원하시는 브랜드를 아래 카테고리 중에서 선택하십시오.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 에머슨의 브랜드와 함께 비즈니스를 성공으로 이끄십시오.

AEV

에머슨의 최신 제품인 AEV C 볼 밸브는 극한 환경용 공정의 분리 분야에서 볼 밸브에 대한 사고방식을 혁신했습니다.

AVENTICS

업계 최고의 IoT 연결 기능을 갖춘 산업 용도의 안정적이고 장기적인 운영을 제공하는 신뢰할 수 있는 공압 솔루션입니다.

Anderson Greenwood

반복성 거품 밀폐 차단 및 긴 수명에 대한 업계 표준을 정의하는 압력 관리 솔루션의 혁신적이고 포괄적인 포트폴리오

AMS

자산 모니터링 및 상태 분석 솔루션은 자산을 능동적으로 관리하여 자산 신뢰성을 향상하는 방법을 제공합니다.

Appleton

가장 혹독한 환경에서 탁월한 안전성과 신뢰성을 제공하여 사람, 장비 및 시설을 보호하도록 설계된 신뢰할 수 있는 전기 제품. 

ASCO

어떠한 제조 또는 가공 분야이든, ASCO 유체 제어 제품은 고객이 효율성을 극대화하고 어플리케이션을 최적화하며 아이디어를 기반으로 측정 가능한 결과를 내도록 돕는 기준이 됩니다.

Baumann

오늘날의 최첨단 시설에 대한 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 솔루션을 사용하여 효율적인 세척 및 소독, 높은 유량 범위 제어, 범위 확대를 보장합니다.

Bettis

가장 까다로운 밸브 자동화 문제를 해결하는 고성능 작동 기술 분야의 마켓 리더

Branson

완벽한 접합부를 만들거나 깔끔한 부품을 생산하는 등의 작업에서, 기계 제작업체 및 제조업체는 Branson 재료 결합 및 정밀 세정 솔루션을 통해 패키징부터 의료, 자동차 분야까지 최신 트렌드에 따라 신속하고 경제적으로 조정할 수 있습니다.

Cash

산업용 및 극저온 서비스용 증기, 공기, 액체 및 공정 가스를 포함한 광범위한 공정 매체에 적합한 신뢰할 수 있는 압력 제어 장치입니다.

Clarkson

전력, 펄프 및 제지, 광산과 기타 산업 분야에서 슬러리 및 마모 응용 분야에 맞게 특수 엔지니어링 단계를 거친 안정적이고 비용 효율적인 솔루션입니다.

Crosby

가스, 액체, 증기 및 다단계 어플리케이션에 적합한 직접 스프링 운영 압력 릴리프 밸브입니다.

Damcos

에너지 효율이 높고 신뢰할 수 있으며 유지 보수가 최소로 요구되는 컴팩트한 고성능 액추에이터가 필요한 해양 고객을 위해 특수한 엔지니어링 단계를 거쳤습니다. 

Dantorque

동심원 구조이며 매우 신뢰할 수 있는 업계 최고의 컴팩트 해저 밸브 작동 기술입니다.

DeltaV

간편하고 유연한 현대적 자동화 시스템으로 운영상의 복잡성 및 프로젝트 위험을 제거합니다.

EL-O-Matic

‘구축 후 별다른 운영이나 관리가 필요하지 않도록’ 설계된 헤비듀티 공압식 밸브 액추에이터.

Enardo

액체 및 가스가 처리되거나 저장되는 곳 어디서나 사용되는 증기 제어 장비의 개발 및 제조 분야의 세계 최고 업체

Fisher

신뢰도 높은 유량 제어 기술을 통해 공정을 확실히 조절하고 제어할 수 있습니다.

Flexim

Flexim은 액체, 가스, 증기 응용 분야의 비침습적 초음파 유량 측정 분야에서 글로벌 리더입니다. 에머슨의 직관적인 클램프온 초음파 기술은 작동 중단이나 누출 위험 없이 파이프 외부에 간단히 부착할 수 있습니다.

Francel

레귤레이터, 차단 장치, 스키드 등의 개발을 통해 천연 가스 시장의 끊임없이 변화하는 조건을 충족시키는 전문성과 혁신

Hytork

안정적이고 비용 효율적인 엔드 스트로크 댐핑 및 조기 밸브 실패, 누설 및 비산 배출을 제공하는 작동 밸브 보호 시스템.

Keystone

신뢰할 수 있고 견고한 구조, 더 낮은 소유 총비용(TCO)에 더 높은 수명 주기를 가진 버터플라이 밸브

KTM

1년에 백 만 주기를 소화할 수 있는 프리미엄 수동 및 자동 볼 밸브와 액추에어터를 통해 화학, 석유화학 및 석유 가스 산업에서 신뢰할 수 있고, 효율적이며 내구성이 뛰어난 솔루션으로 거듭나고 있습니다.

Kunkle

극저온 및 고온 환경을 위한 업계에서 알아주는 상업용 안전 릴리프 밸브.

Lunkenheimer

스케일 및 부식이 있는 극한 서비스 환경을 위해 설계되고 엔지니어링된 프리미엄 밀폐형 밸브

Micro Motion

탁월한 코리올리, 밀도 및 점도 측정 기술은 고객에게 가장 중요하고 까다로운 분야에서 안전과 효율성을 지속적으로 향상시킬 수 있다는 자신감과 통찰력을 제공합니다.

Nelson

Heat trace systems and firestop solutions designed to maintain process temperatures, avoid freezing and protect marine vessels, oil rigs, and other industrial facilities against fire, smoke, water, and explosions.

Neotecha

높은 부식성 환경에서 탁월한 밸브 및 부속

NI

NI 소프트웨어 연결 테스트 시스템은 기업이 테스트 인사이트를 활용하는 방식을 혁신하여 테스트를 단순한 필요성에서 강력한 경쟁 우위로 끌어올립니다.

Ovation

에머슨의 50여년 간의 전력 및 수력 전문성이 돋보이는 Ovation™ 분산 제어 시스템은 플랜트 가용성과 수익성을 보장하는 기술과 더불어 안전하게 발전하는 신뢰성 있고 혁신적인 플랫폼을 제공합니다.​​​​

Ovation Green

신뢰할 수 있고 용도에 맞게 구축된 소프트웨어 및 자동화 솔루션으로 신재생 에너지 자산 운영을 최적화할 수 있습니다.

PACSystems

Advanced control and automation solutions that optimize production and monitoring capabilities in the widest range of process and discrete industrial environments.

Paine

세계에서 가장 중요하고 기술적으로 진보된 일부 산업을 위한 고정밀, 최첨단 압력 계측기, 압력 전송기, 변환기, 온도 프로브 및 센서

Penberthy

액체 및 가스의 펌핑, 혼합 또는 가열을 위한 레벨 및 유량 표시 제품의 고품질 계측기에서 글로벌 리더로 인정 받음

ProTeam

ProTeam Vacuums is the leader in lightweight backpack vacuums. Maintenance crews consistently find ProTeam vacuums save time, money, and resources while improving indoor air quality.

RIDGID

RIDGID®, a leading manufacturer of innovative tools for the professional trades, offers reliable and durable equipment to get jobs done right the first time.

Rosemount

플랜트, 공장 및 제조업체가 보다 안정적이고 안전하고 수익성 있게 운영할 수 있도록 공정 제어 및 선명도를 제공하는 탁월한 품질 측정 및 분석 기술

Roxar

석유 및 가스 운영자가 전체 저장소 수명 주기 동안 회수율을 높이고 생산을 최적화하고 자산 무결성을 향상할 수 있도록 설계된 최고의 최적화 제품.

Sapag

버터플라이(탄성 시트 또는 금속 시트 유형), 볼(탄소강 및 스테인리스 강 소재), 체크(높은 동적 응답 유형), 제어(안티 공동현상 유형) 및 오일 및 가스, 화학, 전력, 광업 및 기타 일반 산업에 사용되는 압력 릴리프 밸브.

Sempell

신뢰성이 높은 제어, 안전 및 밀폐형 밸브로 스팀 어플리케이션을 정확하고 효율적으로 관리할 수 있습니다.​​

Shafer

오일, LNG, 해양, 해저 및 광산 산업에 사용되는 가스 오버 오일 및 유압 밸브 자동화를 제공하는 밸브 작동 기술.

SolaHD

계속해서 생산 라인을 움직이고 사람, 장비 및 정보를 보호하도록 설계된 전원 품질 솔루션.  

Tartarini

압력 레귤레이터는 천연 가스 업계에서 조절 및 계측 스테이션, 취기화 시스템을 설계, 생산 및 설치할 때 사용합니다.

TESCOM

레귤레이터, 밸브 및 시스템은 전 세계 다양한 시장에 광범위한 표준 및 맞춤형으로 엔지니어링 과정을 거친 정밀 압력 제어 솔루션을 제공합니다.

TopWorx

이산 밸브 제어 및 위치 감지 기술은 공정 효율성, 수익성 및 성공률을 증가시켜 가장 까다로운 응용 분야에서도 절대적인 확신을 심어줍니다.

Vanessa

고객의 요구 사항을 해결하고 공정을 최대한으로 수행할 수 있는 검증된 밸브 솔루션 개발.

Varec

보존 및 비상 환기구, 화염 방지기, 조절기, 게이지 해치, 맨웨이 커버 및 부유식 흡입 유닛의 통합 라인을 통해 화재 및 폭발 보호 외에도 증기 및 탈루성 배출 제어를 제공하는 탱크 보호 제품.

Workshop VACS

WORKSHOP Wet Dry Vacuums are customer focused shop vacs for DIY projects, job sites, emergencies, or as an pantry or auto vac. 

Yarway

펌프 보호 및 스팀 솔루션을 위한 안정적인 성능 및 입증된 기술.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.