지능형 필드 장치의 데이터, 상태 및 주요 분석에 대한 플랜트 전체의 가시성
AMS 장치 관리자는 지능형 필드 장치 상태를 볼 수 있는 창을 제공하여 불필요한 비용이 발생하지 않도록 도와줍니다. 완벽한 예측 진단을 구현하여 플랜트 가용성을 개선하고 유지보수 비용을 절감합니다.
지능형 필드 장치의 실시간 상태 데이터를 기반으로 장치 문제를 원격으로 효율적으로 식별하고 문제를 분석 및 해결할 수 있습니다.
광범위한 산업을 위한 다양한 고부가가치 화학 물질, 문제 해결 솔루션 및 서비스.
Lonza | Visp, 스위스
Lonza AG, Visp는 Lonza의 최대 연구, 개발 및 생산 센터입니다. 이 시설은 첨단 장비뿐만 아니라 진보된 연구 개발에 높은 우선순위를 부여하며 과학 및 기술 기반을 지속적으로 확장하여 환경 측면에서 안전하고 품질 지향적인 생산을 보장합니다. 고품질의 제품을 공급하면서도 수익성을 유지하는 것이 Lonza가 추진하는 목표 중 하나입니다. 이 목표를 달성하기 위해 생산 및 유지보수 비용, 짧은 프로젝트 일정, 완전한 FDA 규정 준수 및 SHE(안전, 보건 및 환경) 성능 문제를 해결해야 했습니다.
Lonza는 이미 에머슨 계기를 사용하고 있었으며 2000년에 제어 시스템을 DeltaV™로 업그레이드했습니다. 예측 유지보수를 통해 상당한 비용 절감을 달성할 수 있다고 확신한 Lonza는 예측 유지보수 소프트웨어를 에머슨에 요청했습니다. Lonza는 AMS 장치 관리자를 선택했습니다.
AMS 장치 관리자가 계기 및 DeltaV 제어 시스템과 쉽게 통합되었기 때문에 Lonza는 투자에 대한 수익을 빠르게 경험할 수 있었습니다. 감사 추적 기능을 통해 문서화 프로세스를 개선할 수 있습니다. AMS 장치 관리자를 사용하여 Lonza는 장치의 구성 및 시운전을 개선했습니다. 유지보수 담당 직원들은 사용자 친화적인 AMS 장치 관리자에 만족하였습니다.
Lonza는 시설에서 1,400개의 장치를 시운전하면서 상당한 비용을 절감할 수 있었습니다. 자동화 LES(Lonza Exclusive Synthesis)의 책임자인 Herman Hutter는 "각 계기에서 한 시간을 절약한다 가정했을 때, 계기 기술자 비용이 시간당 70달러라면 1,400개의 계기를 시운전하면서 절감할 수 있는 총액은 놀랍게도 9만 8천 달러입니다."라고 말하며 효율성 향상에 관해 설명했습니다.
"AMS 장치 관리자를 사용하여 원격으로 계기를 설정했습니다. 이를 통해 구성 정확도가 향상되고 문서화가 개선되며 더 빠른 시작이 가능해졌습니다.”
Herman Hutter,
자동화 LES(Lonza Exclusive Synthesis)의 책임자
Lonza는 다양한 화학 및 생명공학 플랫폼을 통해 지속 가능하고 평균 이상의 수익성 있는 성장에 계속 집중할 것입니다. 에머슨 계기 및 AMS 장치 관리자를 통해 리스크 프로파일과 Lonza 비즈니스의 변동성을 줄일 수 있습니다.
에머슨의 상태 모니터링 전문가팀이 현재 프로그램 또는 프로젝트를 시작, 확장 또는 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 상담을 요청하십시오.
시운전 시간 단축, 어디서나 계기 관리, 유지보수 비용 절감 등.
예측 유지보수는 플랜트 수익을 감소시키는 예기치 못한 가동 중단과 비효율적인 운영을 피할 수 있도록 돕습니다. AMS 장치 관리자는 지능형 필드 장치 상태를 볼 수 있는 창을 제공하여 불필요한 비용이 발생하지 않도록 도와줍니다. 이를 통해 유지보수 및 운영 담당자는 보다 스마트하게 작업할 수 있습니다. 지능형 필드 장치의 실시간 상태 데이터에 근거하여 플랜트 담당자가 빠르게 대응하고 필드 장치의 유지 또는 교체 여부를 결정할 수 있습니다.