Ripensare il cloud per migliorare le operazioni aziendali e l'ingegnerizzazione

Ripensare il cloud per migliorare le operazioni aziendali e l'ingegnerizzazione

Mariana Dionisio, direttrice marketing dei prodotti DeltaV, spiega come le soluzioni software avanzate ospitate nel cloud consentano alle organizzazioni di creare efficienza nella progettazione e nelle operazioni di progetto, con conseguente ottimizzazione dei processi e riduzione dei costi. 

Nell'ultimo decennio, il cloud è diventato sinonimo di archiviazione di dati su larga scala, distribuzione di software e, più recentemente, tentativi di "big data analytics". Ora, grazie alla maggiore reattività delle comunicazioni di rete, all'innovazione del software e alla riprogettazione dei flussi di lavoro organizzativi, nonché alla maggiore fiducia derivante da anni di utilizzo affidabile dell'IT, il cloud sta diventando parte integrante e in tempo reale delle strategie del flusso di lavoro dei produttori, dalla gestione dei progetti di capitale alle operazioni di produzione quotidiane. 

I silos di dati limitano i miglioramenti operativi 
Le organizzazioni intendono ricavare dai sistemi operativi un valore aggiunto che vada oltre il semplice controllo della produzione. Gli investimenti in sistemi, sensori ed elementi di controllo hanno contribuito a snellire le attività e a perfezionare le prestazioni dell'impianto. Tuttavia, è possibile ottenere maggiori vantaggi attraverso l'ottimizzazione multidimensionale. Ad esempio, i dati sull'affidabilità degli asset possono essere combinati con quelli del processo di produzione per comprenderne l'impatto reciproco. Tuttavia, i sistemi tecnologici negli impianti e i relativi dati sono spesso isolati per ruolo, rendendo difficile sfruttare i dati di processo per migliorare l'affidabilità e viceversa. Allo stesso modo, i dati dettagliati sulle prestazioni a livello di unità o di asset di un impianto hanno avuto una visibilità limitata da parte delle risorse ingegneristiche centrali o di altre strutture. Questo limita l'opportunità di modellare i comportamenti migliori di una struttura e di estenderli ad altre. 

Trasformare le operazioni aziendali in realtà 
Per ottimizzare le prestazioni di molte strutture, è essenziale stabilire le migliori pratiche confrontando i dati operativi e di attività critici su scala aziendale. Le strategie di controllo e di asset che forniscono le migliori prestazioni aziendali potrebbero essere modellate per altre strutture se ci fosse una visione integrata con strumenti per contrastare le diverse operazioni e comprendere i comportamenti che fanno la differenza.   

Le soluzioni cloud, che gestiscono e analizzano grandi quantità di dati in tempo reale, sono ideali per l'individuazione delle tendenze di affidabilità degli asset, ad esempio. Ciò consente di identificare e risolvere i guasti dei macchinari prima che abbiano un impatto sulla disponibilità dell'impianto. Emerson stima che, in alcuni settori, ogni aumento dell'1% della disponibilità può tradursi in circa 8,4 milioni di dollari di margine di profitto aggiuntivo all'anno. 

L'integrazione del potente cloud computing sta trasformando il modo in cui le organizzazioni operano. La disponibilità di dati e sistemi sicuri nel cloud consente agli esperti autorizzati di collaborare facilmente e da qualsiasi luogo al miglioramento delle prestazioni. L'ottimizzazione dei flussi di lavoro è fondamentale per ottenere maggiore efficienza, migliore qualità dei prodotti, maggiori sicurezza e sostenibilità e riduzione dei costi. Esempi di soluzioni specifiche per le operazioni aziendali sono: 

  • Il software DeltaV™ Workflow Management di Emerson semplifica la creazione e la gestione delle ricette per la produzione nel settore delle biotecnologie, in particolare per i farmaci più complessi per terapie avanzate e le metodologie emergenti basate sulle cellule. Questo elimina la dipendenza dalla carta e accelera le pipeline di farmaci e vaccini. 
  • Le piattaforme di gestione del ciclo di vita basate sul cloud, come l'esperienza digitale Guardian™ di Emerson, offrono una gestione centralizzata di tutti i sistemi di controllo, automazione e gestione delle risorse, garantendo l'ottimizzazione di stato del sistema e prestazioni. 
  • Il software di monitoraggio delle condizioni basato sul cloud, come AMS Machine Works, offre agli specialisti dell'affidabilità in posizione centralizzata la visibilità sullo stato di asset fondamentali come pompe, motori, turbine, generatori e compressori. Ciò consente di identificare rapidamente i guasti, contribuendo a ridurre al minimo i tempi di inattività non programmati e ad aumentare la disponibilità. 
  • Gli specialisti della strumentazione in campo in posizione centralizzata possono monitorare un parco distribuito di applicazioni di misura in remoto, in più sedi e siti, senza richiedere l'accesso al DCS. Ciò fornisce preziose informazioni sulle prestazioni degli asset e aumenta l'efficienza degli operatori. 

Per i sistemi basati su cloud, il modello di utilizzo del software come servizio (SaaS), ben collaudato, consente agli utenti finali di adottare nuove soluzioni senza dover gestire l'infrastruttura IT con server, software, sicurezza del sistema e aggiornamenti. I team possono concentrarsi sulle proprie competenze produttive principali piuttosto che sulla manutenzione e cura di sistemi IT complessi. 

Superare i vincoli di complessità dei progetti 
La scala e la complessità dei moderni progetti di automazione in ambito manifatturiero rendono difficile un utilizzo adeguato dei dati. Le nuove strutture sono spesso assemblate in modo modulare e raramente costruite da zero in loco. Piuttosto, decine di fornitori lavorano in modo indipendente su una parte della tecnologia dei processi, assemblando quindi il tutto in una fase successiva del progetto. La sincronizzazione di questa matrice di fornitori di pacchetti tecnologici, progettisti e team di assistenza al progetto rispetto a un piano di progettazione e ingegnerizzazione comune e spesso mutevole è una sfida straordinaria che ha storicamente prodotto errori e ritardi dovuti a problemi di gestione delle versioni o a test inadeguati dei componenti da siti remoti del progetto. La gestione di un'unica fonte di verità per la documentazione di progettazione e di ingegnerizzazione è sempre stato un problema per i team. 

Per affrontare queste sfide, le piattaforme di progettazione e gestione dei progetti basate sul cloud facilitano la comunicazione e la collaborazione tra team globali, fornitori e clienti, creando un ambiente di progettazione più connesso e agile. Il cloud coniuga persone e asset distribuiti, con soluzioni software sofisticate che migliorano l'efficienza della progettazione. Ecco alcuni esempi: 

  • Emerson sta utilizzando il cloud per migliorare l'ingegnerizzazione dei progetti, adattarsi alle modifiche tardive, consentire la condivisione dei dati tra le varie discipline e garantire la sicurezza della progettazione. Questo approccio consente ai team di progettazione multidisciplinari di collaborare in modo più efficace durante l'intero ciclo di vita di un progetto, offrendo un'unica fonte di verità per la progettazione e la configurazione degli I/O, tutte le pianificazioni del progetto e la documentazione di progettazione, una gestione affidabile delle versioni, la gestione integrata di FAT e test e la configurazione e la gestione delle sequenze simulate. 
  • Con l'evoluzione dei team di progettazione verso la verifica della configurazione dei sistemi e dei processi, anche in remoto, gli operatori e gli ingegneri hanno l'opportunità di connettersi a repliche simulate dei propri sistemi di controllo, gestiti e mantenuti da terzi, da qualsiasi luogo mediante un'interfaccia Web sicura, riducendo così i costi associati agli asset fisici in loco. Un software come DeltaV Simulation Cloud di Emerson crea un digital twin completo in grado di supportare sviluppo e test della strategia di controllo, formazione degli operatori e valutazione delle competenze. 
  • Per i team di progetto distribuiti, compresi i fornitori intrinsecamente disconnessi che lavorano su porzioni di un pacchetto di asset, Remote Virtual Office consente a tutti gli stakeholder di accedere ai file, partecipare alle discussioni e condividere le proprie conoscenze durante l'intero ciclo di vita del progetto. In tal modo si comprimono i tempi del progetto e si riducono i costi complessivi. 
  • Nei progetti di migrazione, tutta la cronologia, le configurazioni e la strategia di controllo operativo di un sistema esistente e probabilmente obsoleto devono essere trasferite a una nuova piattaforma. Questo può rivelarsi ancora più impegnativo della costruzione di un nuovo sistema. Il software DeltaV Revamp di Emerson, basato su cloud, consente di risolvere questo problema utilizzando l'intelligenza artificiale. Utilizza infatti un database completo di precedenti progetti di sistemi di controllo Emerson per abbinare e convertire automaticamente fino al 70% delle configurazioni precedenti. Con l'eliminazione dei flussi di lavoro manuali, la soluzione consente un notevole risparmio di tempo, una riduzione dei rischi e degli errori e un taglio dei costi fino al 15%.

Riepilogo 
Durante l'intero ciclo di vita di una struttura, dalla progettazione alla gestione, il cloud trasforma il modo in cui i team collaborano, l'esecuzione dei flussi di lavoro e l'ottimizzazione delle prestazioni. Consente ai team del progetto remoti e disconnessi di operare come un unico team integrato e permette alle strutture distribuite di condividere e replicare i migliori comportamenti per migliorare le prestazioni di tutti gli asset. 

Scopri di più sulla Boundless AutomationSM in "Innovations in Automation".

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.