Fisher
Tecnologie di controllo della portata altamente affidabili per regolare e isolare i processi con assoluta certezza.
Sappiamo che le conseguenze di un guasto nel processo sono enormi; per questo motivo siamo fortemente impegnati verso gli standard e i processi che garantiscono design di prodotti innovativi e affidabili. Anche tra molti anni, poiché il marchio Fisher™ è applicato sui prodotti, i clienti sapranno che è sinonimo di integrità.
Emerson dispone di una serie di nuove soluzioni innovative che stanno trasformando il modo in cui le valvole installate in applicazioni industriali interagiscono con gli utenti finali di tutto il mondo. Queste soluzioni sono raggruppate nelle quattro aree principali.
Con la nostra tecnologia Fisher™ FIELDVUE™ è possibile analizzare i dati in tempo reale grazie a un'interfaccia facile da usare e una connettività flessibile, per reali funzionalità di Advice at the Device
Controllore digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K
Lo strumento Fisher FIELDVUE DVC7K fornisce informazioni e suggerimenti sul dispositivo (Advice at the Device™) tramite una connettività flessibile e un'interfaccia di facile utilizzo e consente di analizzare i dati in tempo reale per valutare le prestazioni.
Controllore digitale di processo Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K
Il controllore digitale di processo Fisher FIELDVUE DPC2K è un controllore PID elettropneumatico che può sostituire le unità di controllo pneumatiche per soddisfare le esigenze di un singolo circuito PID continuo.
Trasmettitore digitale di posizione Fisher™ FIELDVUE™ 4400
Il trasmettitore digitale di posizione Fisher FIELDVUE 4400 rileva la posizione di valvole rotative o con stelo scorrevole, sfiati, ammortizzatori o altri dispositivi. Offre un feedback non contattivo preciso per indicare la posizione del dispositivo con una percentuale (%) di span, oltre all'indicazione acceso/spento.
Le soluzioni Valve Reliability Suite™ consentono ai clienti di raccogliere informazioni intuitive, predittive e connesse, con consigli di utilità pratica e basati sui dati per l'affidabilità e le prestazioni delle valvole.
Applicazione Plantweb Insight™ per lo stato delle valvole
L'applicazione per lo stato delle valvole è un software che genera indicatori di stato in base al livello di degrado delle valvole collegate. L'indice di stato viene calcolato e visualizzato su un dashboard per visionare facilmente le condizioni dell'intero parco valvole.
Software Fisher™ FIELDVUE™ ValveLink™
Il software Fisher FIELDVUE ValveLink consente al personale operativo e addetto alla manutenzione di monitorare in linea lo stato e le prestazioni delle valvole di controllo per migliorare l'affidabilità nel rilevamento dei problemi prima che impattino sul processo. Questo software viene utilizzato per la configurazione, la calibrazione e la diagnostica della strumentazione FIELDVUE.
Monitoraggio delle condizioni delle valvole
Monitoraggio in tempo reale e non intrusivo dello stato da parte degli esperti di Emerson, che consente di eseguire analisi predittive e mirate per contribuire a migliorare sicurezza, disponibilità e redditività complessive dell'impianto.
Quando conta, le innovazioni per le valvole di controllo Fisher™ risolvono i problemi dei processi più complessi.
Trim Fisher™ Whisper™ NXV
Le valvole di controllo Fisher Serie Vee-Ball (V150, V200, V300) con trim Whisper NXV combinano l'efficienza di una valvola rotativa con la capacità di attenuazione acustica della tecnologia Whisper, per garantire prestazioni migliori in applicazioni che presentano un problema di rumorosità aerodinamica.
Trim Fisher™ Whisper™ NXG
Il trim Fisher Whisper NXG per valvole di controllo a globo consente di utilizzare valvole più piccole dove in precedenza la capacità era limitata senza riduzione della rumorosità, fornendo una capacità di portata superiore del 20% rispetto al mercato.
Trim Fisher™ Cavitrol™ Hex
Il trim Fisher Cavitrol Hex offre prestazioni migliori per applicazioni di servizio severe e mantiene l'efficienza di una valvola rotativa. Cavitrol Hex riduce gli effetti della cavitazione e del rumore che causano vibrazioni delle tubazioni
Valvola di controllo Fisher™ NotchFlo™ DST
La valvola di controllo Fisher NotchFlo DST è progettata per applicazioni di cavitazione. Il trim di questa valvola usa una serie di restrizioni ed espansioni per eliminare la cavitazione, permettendo al particolato con diametro fino a 12,7 mm (1/2 in) di passare senza ostruire.
Promuovere un futuro sostenibile collaborando con i nostri clienti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
Sistemi di baderne per valvole di controllo Fisher™ ENVIRO-SEAL™
I sistemi di baderne "live-loaded" ENVIRO-SEAL e HIGH-SEAL Fisher offrono capacità di tenuta dello stelo eccezionali. Questi sistemi sono facilmente installabili nelle valvole esistenti o possono essere acquistati con valvole nuove.
Attuatore elettrico Fisher™ easy-Drive™ 200R
Fisher easy-Drive 200R è un attuatore elettrico rotativo progettato per i rigori delle applicazioni di strozzamento e on/off. L'attuatore si può controllare mediante segnali di contatto a secco, 4-20 mA, Modbus RTU. Impostazione e calibrazione sono particolarmente semplici grazie al configuratore Fisher easy-Drive, che consente la calibrazione con un solo pulsante.
Controllore di livello del liquido Fisher™ FIELDVUE™ L2t
Il controllore di livello Fisher FIELDVUE L2t utilizza un sensore a dislocatore per rilevare il livello di liquido o l'interfaccia di due liquidi di diverso peso specifico. Questo controllore è ideale per il controllo del livello nei separatori di gas e in applicazioni di scrubber; inoltre, è rispettoso dell’ambiente e privo di emissioni.
Scopri come i prodotti Fisher sono testati per sicurezza, affidabilità e prestazioni e come ricerchiamo nuovi modi per soddisfare le future esigenze delle industrie di processo presso l'Emerson Innovation Center di Marshalltown, Iowa, negli Stati Uniti.
When the largest gas turbine manufacturer in the world needed a custom-engineered control valve that was hyper-accurate, able to choke flow at various travel positions, and had global service availability, Emerson took on the challenge.