Soluzioni per turbine a vapore
Un controllo, un monitoraggio e una protezione non adeguati delle turbine potrebbero rivelarsi catastrofici per le tue attività.
Le turbine a vapore sono uno degli investimenti più importanti per una centrale elettrica, ma con il passare del tempo è fondamentale implementare una tecnologia di controllo più precisa e affidabile per garantire affidabilità, reattività, efficienza e protezione di questi asset dell'impianto così importanti.
La collaborazione con gli esperti di turbine di Emerson consente di rivitalizzare e proteggere le risorse meno recenti, grazie a un controllo completo delle turbine, retrofit meccanici e a sistemi integrati di monitoraggio delle condizioni e protezione.
L'aumento della frequenza del controllo del carico comporta conseguenze su tutti i componenti del tuo impianto, compresa la turbina. I controlli della turbina preesistenti e datati possono diventare sempre meno reattivi e comportare costi di manutenzione elevati e interruzioni non programmate. I controlli meccanici ed elettrici aggiornati offrono una transizione naturale dall'automazione OEM preesistente e un sistema integrato per qualsiasi profilo operativo.
Le turbine rotanti e di grandi dimensioni sono esposte a rischi di guasti. I dati diagnostici inadeguati e i sistemi di monitoraggio obsoleti possono rendere difficile la diagnosi, il rilevamento e la risoluzione di queste complicazioni. Aggiorna questi sistemi con un pacchetto di protezione e monitoraggio completo, che si installa direttamente nell'I/O Ovation. Oltre a eliminare un sistema aggiuntivo, disporrai di monitoraggio e proiezione delle condizioni della turbina automatizzati e riceverai notifiche in caso di problemi incombenti ben prima di un impatto sulle turbine.
L'implementazione della tecnologia digitale ha portato a una maggiore frequenza dell'obsolescenza di molte unità di avvio, con conseguente aumento dei costi di manutenzione e prestazioni inefficienti per i carichi in continua variazione. L'integrazione diretta dei controlli di eccitazione nell'I/O dei sistemi di controllo consente di velocizzarne l'avvio e ottimizzare i controlli dei generatori, offrendo anche un design semplificato e integrato.