Strumentazione di misura non intrusiva

Strumentazione di misura non intrusiva

Gli strumenti di misura non intrusivi rilevano misure delle condizioni all'interno di una barriera di contenimento dei processi (ad esempio, un tubo o un serbatoio) senza la necessità di penetrazione del processo. Puoi contare sul più vasto portafoglio di strumentazione di misura non intrusiva del settore di Emerson per ottimizzare la tua struttura e migliorare facilità d'uso e sicurezza, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di prestazioni.

Leggi l'eBook
Variazione del prodotto non invasivo

Perché non passare alle tecnologie non intrusive?

Quick Installation
Application Flexibility
Reduced Complexity
High Quality, Reliable Measurements
Decreased Total Cost of Ownership
Wireless Solutions

Emerson's Non-Intrusive Measurement Instrumentation

Emerson's Non-Intrusive Measurement Instrumentation

Tecnologia Rosemount™ X-well™

Tecnologia Rosemount™ X-well™

La tecnologia Rosemount X-well fornisce misure accurate della temperatura del processo senza richiedere la penetrazione del processo. Funziona misurando le temperature superficiali della tubazione e la temperatura ambiente, per calcolare la temperatura del processo tramite un algoritmo di conduttività termica. Scopri come Rosemount X-well può aiutarti a risparmiare sui costi di progettazione, ingegnerizzazione, installazione e manutenzione per le attività di misura della temperatura.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia Rosemount™ X-well™

Misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on Flexim

Con i misuratori di portata a ultrasuoni Flexim, puoi misurare praticamente tutto ciò che fluisce, come liquidi, gas e vapore, senza penetrazione del processo. Questi misuratori di portata proprietari clamp-on soddisfano i requisiti più rigorosi in termini di produzione industriale e sicurezza e sono diventati uno standard per la misura della portata in una vasta gamma di settori e applicazioni. Scopri di più su come questi misuratori di portata leader del settore, altamente accurati e innovativi possono contribuire a trasformare la tua struttura.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on Flexim
Misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on Flexim
Soluzioni non intrusive per il monitoraggio di corrosione ed erosione.

Soluzioni non intrusive per il monitoraggio di corrosione ed erosione.

Monitora costantemente le perdite di metallo nelle tubazioni causate da corrosione o erosione con i trasmettitori wireless per corrosione ed erosione Rosemount. Questi trasmettitori rilevano variazioni nello spessore delle pareti dei tubi fino a 10 micron (0,0005 in.), consentendo di conoscere il tasso di perdita di metallo in tempo reale per valutare l'impatto dei rischi di corrosione o erosione modificati sull'integrità degli asset. Il monitor acustico per la sabbia Rosemount SAM42 misura l'intensità dei solidi nel flusso del processo per facilitare la comprensione dei rischi di erosione. Scopri come queste tecnologie possono aiutare le tue risorse a operare in modo sicuro e affidabile e garantire la massima resa.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni non intrusive per il monitoraggio di corrosione ed erosione.

Trasmettitore acustico wireless Rosemount 708

Il trasmettitore acustico wireless Rosemount 708 comunica in modo preciso livello acustico, temperatura e dati, nonché lo stato degli eventi e il rilevamento delle perdite per scaricatori di condensa e valvole limitatrici di pressione (PRV). Scopri di più su questa soluzione di facile utilizzo e conveniente e su come puoi ottenere informazioni approfondite sulle tue applicazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitore acustico wireless Rosemount 708
Trasmettitore acustico wireless Rosemount 708
Strumentazione di misura non intrusiva

Strumentazione non intrusiva: elemento chiave per flessibilità, prestazioni, costi ed efficacia

Scopri perché queste tecnologie sono così utili e alcuni casi d'uso e idee per le applicazioni in cui questi strumenti contribuiscono a risolvere i problemi operativi.

Leggi l'eBook
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.