Misuratore di portata multifase

Misurazione di portata multifase

Strumentazione di misurazione del flusso multifase robusta, affidabile e comprovata sul campo

Misuratore di portata multifase

Misuratori di portata multifase facili da usare su cui è possibile contare

La misurazione di alta qualità del flusso multifase, senza la necessità di separazione, è richiesta in una sempre crescente varietà di applicazioni e condizioni sul campo in tutto il mondo.

Quando si seleziona un misuratore di flusso multifase da Emerson, si può essere certi di prestazioni di misurazione robusti e affidabili in qualsiasi applicazione di flusso multifase. Con oltre 30 anni di esperienza sul campo e una presenza globale, si può essere sicuri sia dello strumento di misura che del supporto di cui si ha bisogno, da un fornitore che si conosce e in cui si ha fiducia.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misuratori di portata multifase facili da usare su cui è possibile contare

Esempi di applicazione

Misurazione di assegnazione

Molti beni hanno una proprietà congiunta o punti in cui i flussi provenienti da diversi beni possono mescolarsi. I dati di misurazione ottenuti dai misuratori multifase Roxar, di alta qualità, robusti, affidabili e ripetibili, supportano nell'assicurare che i guadagni finanziari siano allocati come dovrebbero essere. Utilizzando misuratori di flusso multifase per queste applicazioni, è possibile ottenere enormi risparmi in termini di tubazioni, separatori e ingombro dell'attrezzatura, oltre a uno strumento collaudato sul campo da Emerson che fornisce una soluzione di misurazione affidabile.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misurazione di assegnazione
Misura di assegnazione con i misuratori di portata multifase

Garanzia della portata

Assicurare l'integrità e la sicurezza di tutte le strutture è importante. I misuratori multifase Roxar hanno tecniche di misurazione uniche, che consentono la capacità di segnalare anche le più piccole variazioni nella produzione di acqua, nonché di rilevare l'accumulo di incrostazioni e di cera. Le misurazioni altamente sensibili forniscono dati per informare sulle azioni da intraprendere per proteggere e mantenere le strutture in modo efficace.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Garanzia della portata
I misuratori di portata multifase supportano gli obiettivi di garanzia della portata

Ottimizzazione della produzione

I dati in tempo reale ad alta risoluzione forniti dai misuratori multifase di Roxar supportano la capacità di prendere decisioni basate sui dati e monitorare attentamente gli effetti delle regolazioni effettuate. In definitiva, che si tratti di un'applicazione onshore o offshore, di un'installazione fissa o mobile, di un pozzo singolo o di un pozzo multiplo, i dati ottenuti possono supportare la propria capacità di produrre la maggior quantità possibile di idrocarburi e nel modo più efficace possibile, massimizzando i profitti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizzazione della produzione
Ottimizzazione della produzione con i misuratori di portata multifase

Mercato dello scisto non convenzionale

Anche se le applicazioni nel mercato del petrolio e del gas non convenzionale si allineano con i tre precedenti esempi di applicazione forniti, meritano una menzione speciale, data la diversità delle condizioni di flusso, rispetto al mercato del petrolio e del gas convenzionale. Che si tratti di petrolio di scisto, gas umido o gas secco, Emerson ha una considerevole esperienza sul campo nel mercato dello scisto con il MPFM Roxar 2600, e si può avere fiducia nella scelta degli strumenti Emerson di misurazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Mercato dello scisto non convenzionale
Misurazione multifase per scisto non convenzionale

Operazioni di test dei pozzi

Quando si eseguono le operazioni di collaudo dei pozzi, lo spostamento di grandi e pesanti apparecchiature da una posizione all'altra può risultare difficile. È inoltre importante che l'attrezzatura sia facile da usare ed efficiente da mettere in servizio in ogni nuova località. Con il misuratore di portata multifase Roxar 2600 è possibile contare su uno strumento di misura a prestazioni elevate, in grado di fornire tutti i dati necessari, con un'interfaccia utente web intuitiva ed efficace, che semplifica tutte le interazioni necessarie con il misuratore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Operazioni di test dei pozzi
Operazioni di test dei pozzi

Come funziona

Misurazione dei dati grezzi

Tecniche di misura

Il MPFM Roxar 2600 utilizza una serie di tecniche di misurazione dei dati grezzi. I componenti inclusi sono una sezione di impedenza elettrica, una misurazione della densità gamma quando questa è inclusa nella fornitura, una sezione di tubi di Venturi sostituibile sul campo e un MVT Rosemount. Queste misurazioni dei dati grezzi sono tutto ciò che è necessario per fornire dati di alta qualità riguardo al flusso multifase. Il prossimo passo è assicurarsi che i dati siano correttamente interpretati all'interno del software dell'indicatore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecniche di misura
Rapid Adaptive Measurement

Roxar Rapid Adaptive Measurement™

Roxar Rapid Adaptive Measurement è il software integrato per il MPFM Roxar 2600. I dati grezzi vengono inseriti in questo software, dove vengono messi a frutto 3 decenni di esperienza. Il software utilizza vari moduli con calcolo parallelo, ognuno adatto a condizioni di flusso uniche.  Con livelli di fiducia autoassegnati per ogni modulo, il software seleziona automaticamente il modulo più adatto in ogni momento.  Tutta questa potenza di calcolo viene fornita a una risoluzione di 10 Hz.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Roxar Rapid Adaptive Measurement™
Trasmettitore multifase modulare MV Roxar 5726 con parasole

Trasmettitore multifase 5726

Il trasmettitore multifase Roxar 5726 contiene tutta l'elettronica per il MPFM Roxar ed è montato direttamente sul corpo del misuratore. Questo semplifica le esigenze di cablaggio e i requisiti di installazione. Un'interfaccia utente Web intuitiva guida attraverso tutte le interazioni con l'indicatore che potrebbero essere necessarie. C'è una incredibile potenza di elaborazione e capacità di archiviazione dei dati, assicurando che, indipendentemente dai requisiti di misurazione o di funzionalità che possono arrivare, l'indicatore sia pronto per il futuro.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitore multifase 5726
Assistenza tecnica

Assistenza tecnica

Emerson ha un'organizzazione di servizio estesa ed esperta. I tecnici dell'assistenza sono stati specificamente addestrati e qualificati per assistere il MPFM Roxar secondo gli standard elevati che ci si aspetta. Grazie a queste capacità a livello mondiale, si troverà sicuramente un tecnico dell'assistenza locale pronto a soddisfare le proprie esigenze. Se si dovesse incontrare una sfida e necessitare di supporto, o si desiderasse effettuare manutenzioni, controlli e calibrazioni regolari, abbiamo l'organizzazione mondiale pronta a fornire supporto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Assistenza tecnica
Monitoraggio delle prestazioni

Monitoraggio delle prestazioni

Il MPFM Roxar 2600 ha notevoli capacità di automazione e di autodiagnostica, tuttavia un'attenzione extra e delle assicurazioni aggiuntive possono essere estremamente preziose. Con i servizi di monitoraggio delle prestazioni, gli esperti di Emerson forniscono supporto monitorando in modo proattivo le prestazioni della base installata di MPFM Roxar. Questo consente un approccio basato sui dati alle interazioni con l'indicatore o al lavoro sul campo, migliorando sia l'efficienza nell'uso delle risorse che la fiducia nelle prestazioni di misurazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio delle prestazioni

Documenti

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.