Quando si eseguono le operazioni di collaudo dei pozzi, lo spostamento di grandi e pesanti apparecchiature da una posizione all'altra può risultare difficile. È possibile che si rendano necessari vari strumenti a diversi livelli di complessità, con uno sforzo logistico significativo, nonché il coordinamento con più fornitori. Con il misuratore di portata multifase Roxar 2600 è possibile contare su uno strumento di misura a prestazioni elevate, in grado di fornire tutti i dati necessari. La soluzione compatta e leggera è facile da trasportare e supporta operazioni efficaci ed efficienti. L'efficienza è garantita dall'interfaccia utente Web, facile da usare e intuitiva.
I misuratori di portata multifase (MPFM) Roxar 2600 caratterizzano con precisione i regimi di portata e forniscono informazioni critiche sulle capacità di produzione di un pozzo. Realizzate su una piattaforma a tecnologia scalabile, l'elaborazione del segnale avanzata e l'elettronica da campo del misuratore forniscono misure sensibili e una mappatura completa del flusso. Utilizza questo misuratore modulare per migliorare l'ottimizzazione, la garanzia della portata e i test dei pozzi nella produzione, soddisfacendo al contempo tutte le condizioni del campo e i requisiti relativi ai costi.