La flessibilità Build As You Go funziona con i controllori PAC via PROFINET. Connettività ad alte prestazioni, metà dello spazio

Slice I/O distribuito

Lo I/O a sezioni di Emerson combina flessibilità e durata, quindi non si devono mai sacrificare le prestazioni per lo spazio.

Architettura più intelligente, prestazioni più elevate

I sistemi di automazione collegati richiedono prestazioni elevate, ma lo spazio è limitato. La famiglia di Slice I/O distribuito di Emerson combina le prestazioni ad alta densità con flessibilità modulare “build as you go” per ridurre al minimo i requisiti di spazio senza compromettere la potenza. Funzionano perfettamente con qualsiasi controller PROFINET PAC, quindi è possibile standardizzare il layout degli I/O senza preoccuparsi del controllore a cui si sta connettendo. Il semplice assemblaggio consente di progettare derivazioni più vicine ai dispositivi di campo con un semplice cavo Ethernet.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Architettura più intelligente, prestazioni più elevate
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

La soluzione di monitoraggio e controllo dei depolveratori di Emerson migliora le prestazioni e...

I prodotti Emerson collaudati sul campo vengono combinati per offrire una soluzione completa di automazione per depolveratori intelligente, con...

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.