Réinventez la façon dont vous mesurez la température​

Plus facile à utiliser​

Plus facile à utiliser​

Consacrez moins de temps aux tâches de configuration et de maintenance et plus de temps à l’optimisation de vos opérations d’usine. Le transmetteur de température Rosemount 3144S simplifie vos tâches quotidiennes en vous laissant plus de temps pour faire ce qui compte le plus.​

  • Configuration rapide et sans erreur des capteurs grâce à la fonctionnalité plug-and-play de la technologie ReadyConnect™
  • L’affichage graphique, plus grand et rétro-éclairé, est plus facile à lire, visible à l’abri de la lumière du site et disponible en sept langues
  • Les boutons de service rapide vous permettent de gagner du temps sur des tâches de configuration et de maintenance simples
  • Interface utilisateur intuitive pour moins de supposition (et de frustration !)​
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Plus facile à utiliser​

Performances supérieures

Conçu pour respecter les normes de qualité, d’intégrité et de performance les plus élevées de l’industrie, comptez sur le transmetteur de température Rosemount 3144S pour fonctionner jour après jour. ​

  • Une précision de pointe de 0,05 °C vous assure que vos mesures sont valides et cohérentes​

  • Une stabilité de pointe sur 20 ans permet d’augmenter les intervalles d’étalonnage pour une réduction des déplacements sur le terrain et d’assurer la fiabilité des mesures tout au long de la durée de vie du transmetteur​

  • La garantie de 20 ans, chef de file du secteur, renforce la confiance et la tranquillité d’esprit quant à la durabilité et à la robustesse de votre transmetteur​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Performances supérieures
Transmetteur de température approuvé
Température X-well

Sécurité renforcée

Veillez à ce que la sécurité de votre personnel et de votre environnement soit toujours la priorité absolue. Le transmetteur de température Rosemount 3144S est doté de fonctions de sécurité avancées qui vous permettent de fonctionner en toute sécurité. ​

  • Avec la technologie Rosemount X-well™, mesurez la température de manière non intrusive dans les applications à des températures aussi élevées que 650 °C, en évitant les pénétrations dans les conduites et les fuites potentielles​
  • Conçu pour réduire les défaillances dangereuses non détectées pour une fiabilité accrue ​
  • Les tests périodiques guidés offrent un processus étape par étape simple pour vous assurer que vous fonctionnez en toute sécurité et correctement​
  • La journalisation des tests périodiques enregistre toutes les activités de test périodique et les résultats pour assurer la conformité et la sécurité
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Sécurité renforcée

Couverture diagnostique complète

Mettez fin aux pertes de mesure, aux arrêts non planifiés et aux imprécisions de mesure Obtenez rapidement plus d’informations grâce à la couverture de diagnostic complète du transmetteur de température Rosemount 3144S, de la sonde à la salle de commande. Obtenez une visibilité en temps réel sur votre point de mesure pour renforcer la confiance dans votre procédé.

  • La protection des mesures des sondes RTD convertit la configuration de vos sondes de 4 fils à une configuration à 3 fils si un fil est cassé ou endommagé, ce qui permet d’éviter la perte de mesure et les temps d’arrêt​

  • L’intégrité de la boucle surveille en permanence l’état de l’ensemble de la boucle électrique afin de détecter les défaillances potentielles avant qu’elles ne se produisent​

  • Les diagnostics de l’état de la sonde, tels que Hot Backup™, la dégradation du thermocouple et l’alerte de dérive de sonde, vous aident à vous informer si votre sonde se dégrade ou tombe en panne et a besoin de votre attention

  • Les journaux de diagnostic enregistrent les événements et alertes de diagnostic basiques et avancés avec des horodatages pour obtenir des informations utiles et faciliter les références.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Couverture diagnostique complète
Plus d’informations
Bluetooth pression

Augmenter la productivité

La connectivité Bluetooth® est désormais disponible sur le transmetteur de température Rosemount 3144S pour une utilisation plus simple, plus sûre et plus efficace.​

  • Effectuez le dépannage et la configuration sur le pouce avec votre ordinateur portable, téléphone ou tablette pour simplifier les rondes des opérateurs et les résolutions de base des problèmes

  • L’application intuitive AMS Device Configurator partage une interface similaire avec AMS Trex et AMS Device Manager pour une expérience simple et cohérente sur tous les appareils Emerson

  • Évitez la nécessité d’obtenir un permis de feu, ce qui aide à maintenir le personnel en sécurité et à l’écart des zones dangereuses​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Augmenter la productivité

Définissez votre nouvelle norme de performance.​

Explorez ces options et configurez vos mesures de température.​

Transmetteur de température Rosemount 3144S

Transmetteur de température Rosemount 3144S

Technologie Rosemount X-well​

Technologie Rosemount X-well​

Renforcer la meilleure mesure de température de sa catégorie

Construit sur la technologie éprouvée du transmetteur de température Rosemount 3144P, le transmetteur de température Rosemount 3144S élève la barre en matière de fonctionnalités et de performances du transmetteur de température grâce à ses fonctionnalités et capacités innovantes supplémentaires. Voir comment ces deux transmetteurs se comparent.

Transmetteur de température Rosemount 3144S

Transmetteur de température Rosemount 3144S

  • Précision de 0,05 °C pour sondes RTD
  • Garantie et stabilité sur 20 ans
  • L’indicateur LCD graphique rétro-éclairé est disponible en sept langues différentes
  • Configuration avec interface de communication, ordinateur portable, technologie Bluetooth ou configuration prête-à-l’emploi automatique à bouton-poussoir avec technologie ReadyConnect 
  • Diagnostic : Appareil de base, Hot Backup, dérive de sonde, surveillance de l’état de la sonde, protection des mesures des sondes RTD, intégrité de la boucle, alertes de procédé 
  • 8 bornes pour entrée de sonde double 
  • Journalisation : alarme, diagnostic, étalonnageet test périodique
  • Compatible avec SIL2/SIL3 
  • Mesure non intrusive jusqu’à 650 °C/1 202 °F et capacité de montage déporté avec la technologie Rosemount X-well 
  • Tests périodiques guidés

Transmetteur de température Rosemount 3144P

Transmetteur de température Rosemount 3144P

  • Précision de 0,08 °C pour sondes RTD 
  • Garantie sur 5 ans et stabilité sur 1 an 
  • Indicateur LCD segmenté 
  • Configurer avec l’interface de communication ou un ordinateur portable 
  • Diagnostic : appareil de base, Hot Backup, dérive de sonde, surveillance de l’état de la sonde 
  • 5 bornes pour entrée de sonde double 
  • Journalisation : Alarme et diagnostic  
  • Compatible avec SIL2/SIL3 
  • Mesure non intrusive jusqu’à 300 °C/572 °F avec la technologie Rosemount X-well 

Prêt à parler à un expert

Prêt à parler à un expert ? ​

Nos experts sont prêts à répondre à toutes vos questions concernant le transmetteur de température Rosemount 3144S.

Vous avez un numéro de modèle de transmetteur de température Rosemount 3144P ?​

Utilisez cet outil pour le convertir en un transmetteur de température Rosemount 3144S.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Vous avez un numéro de modèle de transmetteur de température Rosemount 3144P ?​

Foire aux questions (FAQ)​

Quels types de capteurs ou de sondes sont compatibles avec le transmetteur de température Rosemount 3144S ? ​
Quels sont les problèmes courants de mesure de température que le transmetteur de température Rosemount 3144S permet de résoudre ?​
Comment configurer le transmetteur de température Rosemount 3144S ?​
À quel point le transmetteur de température Rosemount 3144S est-il précis ?​
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions (FAQ)​

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.