La solution de prédilection pour la surveillance de la température du procédé

La technologie Rosemount X-well constitue une solution complète pour mesurer la température du procédé, qui fournit des données précises sur cette dernière sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un puits thermométrique ou de prévoir des points d’insertion dans le procédé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La solution de prédilection pour la surveillance de la température du procédé

Regardez de plus près la technologie Rosemount X-well

Principe de fonctionnement

La technologie Rosemount X-well mesure la température secondaire (T1) et celle de surface du tube (T2) pour calculer la température du procédé (T3) à l’aide d’un algorithme de conductibilité thermique. Ce calcul prend en compte les propriétés de conductibilité thermique de la conduite et de l’ensemble de température afin d’obtenir des mesures de température de procédé fiables et précises, similaires à la précision des puits thermométriques traditionnels. 

Réduction des dépenses opérationnelles

Diminuez vos coûts d’exploitation et augmentez l’efficacité, la performance et les gains de temps grâce à la technologie X-well de Rosemount. Cette solution innovante ne nécessite aucun enlèvement pour le raclage, le cadenassage ou l’arrêt des procédés, ce qui permet de réduire les coûts du cycle de vie, d’augmenter la production et de faciliter la maintenance. Apportant une fiabilité et une sécurité accrues des processus, cette technologie élimine également la possibilité de points de fuite en raison de sa nature non intrusive.

Économies de dépenses en capital

Conçue sans puits thermométrique, la technologie Rosemount X-well réduit le temps d’ingénierie et de conception (C) de 65 % et le temps d’installation et de maintenance (B) de 70 % grâce à l’élimination des calculs de fréquence de sillage et à une installation largement simplifiée. Grâce à l’absence de contact avec le procédé, cette technologie réduit également l’impact des modifications de dernière minute de conception du procédé et des matériaux non conventionnels coûteux. En incluant le coût de l’instrument (A), le rosemount X-well peut réduire le coût de chaque point de mesure de température de 30 % par rapport aux puits thermométriques traditionnels (T).

Applications

Grâce à ses nombreux avantages, la technologie Rosemount X-well constitue une solution idéale pour un large éventail d’applications de surveillance. Citons notamment la surveillance des pipelines et des têtes de puits, les lignes de petit diamètre (D), le comptage de répartition et les projets de rénovation nécessitant de nouveaux points de mesure. La technologie Rosemount X-well peut également être utilisée dans les applications exigeantes avec des débits élevés (B), des boues (A), des fluides à particules lourdes, des procédés de nettoyage en place (NEP), des fluides à haute viscosité et des procédés en environnements difficiles (C) nécessitant des matériaux inhabituels. 

Solutions de fixation flexibles

 La technologie Rosemount X-well offre des solutions de montage adaptées aux tailles de tuyaux allant de 1/2 po à 60 po, avec ses ses systèmes de montage sur tube de petite taille (1/2 po à 1-1/2 po) et de montage sur tube universel (2 po à 60 po). Le montage sur tube universel adopte une conception universelle, réduisant ainsi la complexité de gestion des pièces tout en offrant une grande flexibilité.

Estimation de la performance

 Découvrez si la technologie Rosemount X-well répond aux besoins de performance de votre application en utilisant notre Conseiller en produits de température. Saisissez les conditions de votre procédé dans notre cet outil et recevez des comparaisons de performances et des calculs de temps de réponse pour déterminer si Rosemount X-well convient parfaitement à votre application.

Vous avez une application haute température ?

Mesurez jusqu’à 650 °C/1 202 °F

Mesurez la température du procédé jusqu’à 650 °C (1202 °F) avec la technologie Rosemount X-well et le transmetteur de température Rosemount 3144S.

Compatible avec le montage déporté

Installer les transmetteurs là où vous le souhaitez pour un accès facile et une visibilité optimale de l’affichage.

Gage de sécurité

La technologie Rosemount X-well associée au transmetteur de température Rosemount 3144S est certifiée SIL2 selon la norme CEI 61508 et SIL3, afin de garantir la conformité aux exigences de sécurité de votre application.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Vous avez une application haute température ?

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.