Transmetteurs de température Rosemount™

Transmetteurs de température Rosemount™

Surmontez les problèmes posés par les procédés en utilisant une technologie innovante, véritable référence dans le monde industriel.

Conception innovante, résultats avérés

Conception innovante, résultats avérés

Notre gamme de transmetteurs de température Rosemount offre des technologies innovantes, à la pointe de l’industrie, conçues pour répondre aux exigences des environnements difficiles et des applications exigeantes. Ces transmetteurs vous assistent dans l’assurance de mesures précises et fiables afin de garantir la sécurité et l’efficacité de vos opérations. Pour plus de flexibilité quant aux applications, nos transmetteurs de température peuvent transmettre un signal avec ou sans fil et peuvent être installés et configurés sur place ou à distance. Chaque transmetteur de température Rosemount est compatible avec tous les sondes de température à résistance (RTD) et thermocouples conformes aux normes du secteur.

Voir les produits
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Conception innovante, résultats avérés

Présentation des transmetteurs de température

Présentation des transmetteurs de température : leur fonctionnement et utilité

Les transmetteurs de température servent de lien entre la sonde et un système de contrôle-commande. Utilisés dans une variété d’industries, ils acceptent les signaux de toutes les sondes de température à résistance (RTD) et thermocouples standard de l’industrie, convertissant les signaux d’entrée de mesure en un signal de sortie 4-20mA, HART, WirelessHART®, ou FOUNDATION™ Fieldbus. Ils peuvent être étalonnés sur une plage de mesure de température souhaitée et configurés pour alerter le système de contrôle-commande si la température du procédé dépasse les limites établies. Ces appareils, disponibles dans divers types de boîtiers et d’armoires, peuvent être installés avec une sonde ou un puits thermométrique au point de mesure, ou être montés à distance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

Protégez votre mesure de température contre de nombreux perturbateurs :

Les transmetteurs de température optimisent les performances en filtrant les bruits ambiants (1), en compensant les imprécisions causées par les bornes corrodées (2), et des fils effilochés (3). Les boîtiers à montage sur site peuvent éviter la pénétration d’humidité dans le compartiment électronique (4). Un ensemble transmetteur-sonde étalonné peut répondre aux exigences de performance dans le cadre du comptage transactionnel et des applications liées à la sécurité. Les diagnostics avancés aident à prévenir les pannes de mesure et les arrêts de procédé en identifiant les sondes défaillantes ou dégradées (5) ainsi que les raccordements défectueux (6).

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture
Schéma de fonctionnement des transmetteurs
Illustration du transmetteur de diagnostics avancés Illustration pour transmetteurs

Exploiter les capacités de diagnostic avancées des transmetteurs de température Rosemount pour améliorer la qualité et la précision de vos mesures de température. Ces fonctions de diagnostic sont capables de compenser et d’éliminer les effets de l’environnement et de l’installation qui pourraient entraîner des valeurs de mesure incorrectes. Nos diagnostics ont également la capacité de vous alerter en cas de dégradation d’une sonde ou d’une condition d’installation, ce qui permet de prendre des mesures proactives avant toute défaillance de la sonde. Les informations de mesure obtenues à l’aide de diagnostics avancés permettent de maintenir la disponibilité des mesures de procédé, de permettre une maintenance proactive et, en fin de compte, d’éviter un arrêt imprévu du procédé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

Montage sur site (1) : 

  • La conception spacieuse à double compartiment offre une facilité d’accès pour le câblage
  • Conception robuste et résistante aux éléments
  • Protection contre les interférences électromagnétiques/interférences radio-électromagnétiques, l’humidité, la corrosion et l’eau

Montage direct (2) : 

  • Accommode l’installation de sondes conformes à la norme DIN
  • Facilement adaptable à divers types de boîtiers
  • Idéal pour les applications avec contraintes spatiales

Montage sur rail (3) : 

  • L’installation déportée dans une armoire diminue les dangers pour l’équipement et le personnel sur site
  • Permet la superposition des transmetteurs pour les applications à haute masse volumique
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture
Types de boîtiers pour transmetteurs de température

Transmetteurs de température

Il offre précision, stabilité et fiabilité grâce à des innovations technologiques répondant à vos besoins en matière de mesure de température.

  • Boîtier à double compartiment avec sortie HART ou FOUNDATION™ Fieldbus
  • Double entrée avec suite de diagnostics avancés comprenant la fonction Hot Backup™, la dérive de sonde, l’alerte de dégradation du thermocouple et la journalisation des valeurs minimales/maximales
  • Protection intégrée contre les transitoires, stabilité de 5 ans, certifié SIL 2
  • Grand écran LCD
  • Compatible avec la technologie Rosemount X-well™

Ce transmetteur offre des performances sans fil remarquables en matière de stabilité et de précision. Il est équipé d’un boîtier à double compartiments pour une grande fiabilité dans les environnements difficiles.

  • Unité de montage sur site en acier inoxydable ou en aluminium avec sortie WirelessHART
  • Indicateur LCD optionnel et appariement de la sonde avec le transmetteur
  • Disponible avec une antenne longue portée
  • Compatible avec la technologie Rosemount X-well

Notre transmetteur de base est facile à mettre à jour sur le terrain.

  • Montage sur rail ou facteur de forme DIN A avec sortie HART, FOUNDATION Fieldbus ou sortie Profibus®
  • Protection contre les transitoires en option, double entrée avec suite de diagnostics avancés comprenant la fonction Hot Backup, la dérive de sonde, l’alerte de dégradation du thermocouple et la journalisation des valeurs minimales/maximales
  • Deux ans de stabilité et certification SIL 2 en option
  • Indicateur LCD en option avec boutons-poussoirs d’interface LOI

C’est la solution de pointe pour les applications de mesure de la température haute densité. Le transmetteur permet de détecter les erreurs sur la mesure et d’éviter les arrêts inutiles, ce qui améliore la sécurité et la productivité.

  • Montage sur rail avec sortie Foundation Fieldbus
  • Instrument à entrées multiples permettant la configuration de 8 entrées de sondes indépendantes, thermocouples, sondes à résistance, mA, V ou ohms, isolation entre les canaux de 600 Vcc, protection intégrée contre les transitoires et filtrage des interférences radio (EMI/RFI)
  • Diagnostic de validation de la mesure

Ce transmetteur s’impose comme la référence pour les mesures haute densité avec la technologie WirelessHART. Efficacité, fiabilité et sécurité.

  • Unité de montage sur site en aluminium avec sortie WirelessHART
  • Instrument à entrées multiples permettant la configuration de 4 entrées de sondes indépendantes : thermocouples, sondes à résistance (RTD), mA, V ou ohms
  • Disponible avec une antenne longue portée
  • Boîtier renforcé permettant l’installation du transmetteur au plus près du procédé


Économique et fiable, ce transmetteur est équipé d’un boîtier en polymère compact et léger pour résister aux environnements difficiles.

  • Unité en polymère technique pour montage sur site avec sortie WirelessHART
  • Instrument à entrée unique avec indicateur LCD en option

Fiable et abordable, ce transmetteur est destiné à une utilisation dans des applications courantes avec un seul point de mesure.

  • Facteur de forme DIN B avec sortie HART
  • Une précision accrue peut être obtenue en option grâce à l’appariement de la sonde avec le transmetteur
  • Diagnostic pour sondes en circuit ouvert ou en court-circuit
  • Certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508

Un transmetteur mince et fiable qui facilite l’installation et optimise l’efficacité spatiale du rail pour diverses applications.

  • Un format de montage sur rail avec une sortie HART
  • Une précision accrue peut être obtenue en option grâce à l’appariement de la sonde avec le transmetteur
  • Un indicateur à LED permet de visualiser l’état de fonctionnement du transmetteur et de la sonde

Compatible avec plusieurs types de sondes en entrée, il est également facile à installer et offre une précision de mesure renforcée par rapport aux solutions de câblage direct.

  • Facteur de forme DIN B avec sortie analogique
Les technologies de température offrent de nouvelles perspectives pour accroître la sécurité et la productivité chez American Crystal Sugar

Guide de l’ingénieur sur les mesures de température industrielles

Votre guide technique pour tout ce qui touche à la température du procédé.

Obtenir le guide
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.