Plantweb Insight™
Logiciel d’analyse de données offrant une meilleure visibilité des équipements clés de vos installations.
Bénéficiez d’une meilleure visibilité de vos opérations grâce à un réseau d’intelligence prédictive. Les applications Plantweb Insight, reposant sur des capteurs et des réseaux sans fil, procurent de riches données Pervasive Sensing™ à l’écosystème numérique Plantweb. Les logiciels industriels interprètent instantanément les données sur l’état des équipements clés grâce à des analyses prédéfinies et reconnues par l’industrie. Les applications Plantweb Insight peuvent être facilement mises en œuvre et sont accessibles partout, transformant numériquement les données des capteurs en informations exploitables pour une meilleure prise de décision.
Éliminez les rondes de maintenance et les communications de données incohérentes. Avec Plantweb Insight, vous bénéficiez d’une interprétation instantanée des données concernant l’état des équipements clés. Conçue avec des analyses prédéfinies et reconnues par l’industrie, cette solution transforme les données des capteurs en informations exploitables.
Avec une visibilité en temps réel sur l’état de l’équipement clé, vous pouvez éviter les risques d’accident et mieux hiérarchiser votre maintenance. Lorsque vous détectez des situations anormales avant qu’elles ne deviennent des problèmes potentiels et lorsque vous arrivez à prévenir les défaillances avant qu’elles ne surviennent, vous améliorez non seulement la sécurité des installations, mais vous garantissez aussi que votre exploitation respecte les normes de conformité et les exigences réglementaires.
L’application Plantweb Insight pour les purgeurs de vapeur détermine l’état en ligne de vos purgeurs de vapeur en vérifiant si un purgeur est en mode de défaillance. Avec cette application, vous pouvez afficher les tendances antérieures de l’état, des émissions et de la perte d’énergie par purgeur et suivre l’impact des objectifs de performance clés. L’application utilise les données des transmetteurs acoustiques sans fil Rosemount 708 pour déterminer en continu l’état du purgeur de vapeur. Cela comprend l’identification des défaillances des purgeurs de vapeur (obstrués, bloqués en position ouverte ou fermée) et de l’inactivité.
L’application Plantweb Insight Heat Exchanger procure une surveillance en profondeur des échangeurs de chaleur à tubes en analysant les données des capteurs de l’usine collectées par l’intermédiaire de l’infrastructure existante. En tirant parti d’algorithmes prédéfinis basés sur des décennies d’expérience dans les procédés et d’analyses reconnues par l’industrie, cette solution offre des diagnostics prédictifs fiables. Cette application calcule en permanence et suit les indicateurs clés de performance tels que l’encrassement, la charge calorifique et le coefficient de transfert de chaleur.
L’application Plantweb Insight Pressure Relief Valve détermine le moment et l’emplacement où se produit un événement au sein de votre parc de déverseurs. À l’aide de techniques d’apprentissage machine, cette application permet de détecter les situations anormales perturbant le fonctionnement de l’usine, ce qui facilite l’identification des équipements et des zones problématiques. Dans l’interface du logiciel, les utilisateurs peuvent consulter un journal d’événements consolidé et visualiser les informations concernant les pertes de production et les émissions causées par les événements de dissipation de pression.
Faites des économies d'énergie et prolongez la durée de vie des appareils d'éclairage dans les environnements difficiles et dangereux grâce à l'application Plantweb Insight Connected Lighting. Cette application met en service des groupes d'éclairage connectés sur une image téléchargée de votre installation. Utilisez des commandes pré-programmées ou créez des commandes personnalisées pour que les luminaires restent allumées lorsque les opérateurs sont présents. Les indicateurs de fonctionnement de l’appareil et les outils d’analyse fournissent des informations exploitables qui simplifient la planification de la maintenance et l'établissement des priorités du système d’éclairage connecté.
L’application Plantweb Insight pour les pompes offre une surveillance approfondie des pompes à vitesse fixe en fournissant une vue globale de l’état de tous les équipements. Les états et les alertes sont calculés par des algorithmes prédéfinis basés sur des années d’expérience et d’analyses reconnues par l’industrie. Grâce aux diagnostics prédictifs et aux pondérations d’alerte de cette solution, il est possible d’optimiser la hiérarchisation des opérations de maintenance sur les pompes, ce qui permet aux utilisateurs de limiter les incidents enregistrables et d’identifier rapidement les équipements nécessitant leur attention.
L’application Plantweb Insight pour les échangeurs de chaleur à refroidissement par air procure une surveillance en profondeur des échangeurs de chaleur à refroidissement par air et à ailettes, en analysant les données de capteurs sans fil collectées par l’intermédiaire de l’infrastructure existante. La surveillance prédictive et continue des échangeurs de chaleur à refroidissement par air permet de réduire les défaillances inattendues et les arrêts du procédé.
L’application Plantweb Insight Cooling Tower utilise les données de procédé pour vérifier l’état général de ces équipements essentiels. Cette application utilise des informations clés sur la température, le débit, le niveau et l’analyse afin d’identifier les situations anormales qui affectent la fiabilité et l’efficacité à long terme des circuits d’eau de refroidissement.
L’application Plantweb Insight Valve Health utilise des données en temps réel pour afficher l’état d’un parc de vannes connectées. Les utilisateurs peuvent visualiser l’état de chaque vanne, accompagnée d’explications sur les problèmes éventuels, de recommandations pour les interventions de maintenance, ainsi que du délai recommandé pour les effectuer.
L’application de surveillance en ligne de la corrosion Plantweb Insight Inline Corrosion est conçue pour l’analyse continue et la surveillance de la corrosion des sondes de corrosion sans fil installées. L’application fournit des informations sur l’état de l’instrument et fournit des alertes en fonction de seuils prédéfinis relatifs à un degré élevé de corrosivité, à la durée de vie des sondes, aux faibles niveaux de batterie et bien plus encore. Une représentation graphique des informations sur les niveaux de corrosion des fluides est affichée selon la norme NACE. (Réf. NACE SP0775-2013)
L’application Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion permet une meilleure compréhension de l’état des équipements, en permettant une maintenance prédictive et une optimisation accrue de l’installation. Améliorez la prise de décision et respectez les exigences en constante évolution de l’industrie du procédé grâce à une surveillance continue conçue pour évaluer l’impact de la corrosion et de l’érosion. L’application Rosemount Permasense fournit aux utilisateurs en toute sécurité des données sans fil sur la corrosion à l’aide meilleures visualisations et analyses de sa catégorie.
L’application Plantweb Insight pour les manomètres sans fil contrôle vos manomètres sans fil dans une interface unique et conviviale. Cette solution analyse les données acquises par l’intermédiaire des capteurs de l’usine et de l’infrastructure existante pour fournir l’état de la pression en temps réel de tous les manomètres sans fil. Cette application dispose également d’indicateurs sur l’état de l’appareil, qui permettent de gérer efficacement la maintenance.
L’application Plantweb Insight Network Management présente aux utilisateurs une vue consolidée de l’intégrité du réseau. Elle permet d’identifier les lacunes en matière de bonnes pratiques. Cette application fournit également une synthèse des diagnostics et des données relatives au réseau. Les réseaux sont représentés sous forme d’un diagramme de réseau maillé, ce qui permet d’accélérer les interventions de dépannage.
L’application Plantweb Insight Power Module Management rassemble tous les indicateurs des modules d’alimentation de différents réseaux dans une seule vue. Non seulement elle permet de consulter l’état des modules d’alimentation, mais elle affiche également une estimation de leur durée de vie restante et émet des alertes signalant les appareils énergivores.