DeltaV Edge 2.0 libère l’accès aux données concernant les lots
DeltaV Edge 2.0 libère l’accès aux données concernant les lots

Les événements par lot et les données de recette sont désormais disponibles à l’échelle de l’entreprise, permettant d’améliorer la cohérence, de détecter rapidement les écarts et de prendre des décisions plus éclairées pour optimiser vos opérations.

Communication de données facile et sécurisée

Communication de données facile et sécurisée

Une architecture de connexion simplifiée diminue la complexité du réseau en se basant sur un flux sortant unique, crypté et unidirectionnel, ce qui renforce la sécurité des données.

Des données contextualisées pour une utilisation plus intuitive et efficace

Des données contextualisées pour une utilisation plus intuitive et efficace

Les données sont stockées dans un référentiel qui intègre la hiérarchie de configuration de DeltaV, fournissant ainsi le contexte nécessaire et établissant des corrélations entre les relations pertinentes.

Données immédiatement exploitables

Données immédiatement exploitables

Les données sont disponibles sur le réseau de l’entreprise et peuvent être facilement consultées via des interfaces couramment utilisées, telles que OPC UA et REST API.

Un environnement de bac à sable de données dédié à l’exécution et à l’expérimentation

Un environnement de bac à sable de données dédié à l’exécution et à l’expérimentation

Les données sont répliquées dans le même format que celui utilisé dans DeltaV et sont synchronisées automatiquement, permettant ainsi des expérimentations et des tests sans perturber les opérations en cours.

Maintenance simplifiée

Maintenance simplifiée

La gestion du déploiement logiciel, du dépannage, des mises à jour et des mises à niveau peut être réalisée à distance par Emerson. Alternativement, les utilisateurs ont la possibilité de prendre en charge ces fonctions eux-mêmes, selon leur préférence.

* Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

DeltaV Edge Environment vous permet d’exploiter efficacement vos données

DeltaV GitHub propose une bibliothèque de ressources de développement en open source qui élargissent les fonctionnalités de l’environnement DeltaV Edge.

Se rendre sur GitHub

Programme d’alliance DeltaV Edge

S’associer avec des fournisseurs de technologies de pointe au sein de l’écosystème d’Emerson pour libérer la véritable valeur des données. Environment DeltaV Edge permet aux équipes de votre entreprise d’exploiter les données pour obtenir des informations plus approfondies, améliorer les performances opérationnelles et rationaliser l’infrastructure informatique. Les solutions des membres de l’alliance DeltaV Edge sont certifiées en termes de qualité, de fiabilité et de sécurité, ce qui vous permet de vous fier à leur efficacité et à leur sûreté.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Programme d’alliance DeltaV Edge

Actualités

Refonte de l’application mobile SCADA d’Emerson dans le cloud pour des opérations plus efficaces...

Mise à jour de l’application mobile DeltaV SaaS SCADA pour offrir aux opérateurs et techniciens plus de visibilité, de réactivité et d’options de...

La plate-forme d’automatisation d’Emerson renforce la mobilité des données dans la chaîne de...

Une nouvelle suite de produits, conçue et développée dans un objectif précis au sein de la plate-forme d’automatisation DeltaV, assure une...

Le nouvel appareil de périphérie de réseau d’Emerson simplifie l’architecture SCADA

La solution de périphérie DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect allie la puissance de l’informatique en périphérie à la flexibilité d’une...

Nous suivre

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.