Blogue d’experts en automatisation
Blogs En savoir plus sur le blog des experts en solutions d’automatisation - Vannes, actionneurs et détendeurs
Emerson est une source mondiale de contrôle des procédés, de solutions de vannes d’isolement et de sécurité pour les industries de l’énergie, de l’énergie, de la chimie, des sciences de la vie et de l’exploitation minière. Nos technologies d’automatisation améliorent les opérations depuis des années. Sécurisez vos stratégies à faibles émissions grâce à notre expertise éprouvée sur le terrain.
Garantissez la sûreté nucléaire grâce à des solutions de vannes testées à l’avance pour assurer une fermeture étanche et une continuité fonctionnelle
Maintenez la pression de gaz LP à des niveaux sécurisés grâce à des mécanismes marche/arrêt sécurisés offerts par les vannes et détendeurs haut de gamme pour les systèmes de propane.
Emerson propose des solutions de régulation des fluides électriques conformes aux normes de l’industrie pour les applications médicales, industrielles, cryogéniques, maritimes et navales.
With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
en savoir plus
Joe DeMonte
Poorly specified or undersized valves in critical services can cause unplanned shutdowns, fugitive emissions, and safety incidents, so getting valve selection right at the front end of a project and revisiting it whenever process conditions change are among the highest-leverage actions an operator or engineering contractor can take.
en savoir plus
Adam Attig
This article discusses a recently introduced PRV design that replaces bellows with a balanced diaphragm. This new balancing technology can be installed as an upgrade to standard bellows PRVs, and it extends backpressure limits while providing greater flow capacity than a similarly sized balanced bellows PRV.
en savoir plus