Face à une demande mondiale de produits chimiques croissante, les usines continuent à rechercher des aperçus et des analyses en temps réel pour l’état et les performances d’équipements tels que les compresseurs, pompes, agitateurs, mélangeurs, turbines, moteurs, boîtes de vitesses, tours de refroidissement, ventilateurs, (et autres). Ce faisant, les producteurs de produits chimiques peuvent se concentrer sur la santé globale de leur usine plutôt que sur les équipements individuels.
Les solutions de surveillance prédicitive en ligne d’Emerson intègrent les données issues de l’IIoT sans fil, de l’analyse en périphérie de réseau et des équipements de détection des vibrations en ligne avec une plate-forme complète de gestion des performances des équipements pour une analyse avancée simplifiée. Cela permet la surveillance à distance des équipements depuis des salles de contrôle, des tablettes et des appareils mobiles, réduisant le besoin de recueil manuel de données via des itinéraires.
Vous recueillez des données à partir de plusieurs machines, mais avoir un seul endroit où les données sont rassemblées et identifier rapidement les fauteurs de troubles seraient plus efficace. Le processus est simplifié dans AMS Machine Works car la création d’une base de données et la configuration des périphériques permettent à l’utilisateur de démarrer rapidement et de commencer à identifier les problèmes. AMS Machine Works combine les techniques de maintenance prédictive et les outils d’analyse complets pour fournir une évaluation facile et précise de l’état des machines dans l’usine.
La nouvelle version v1.7 du logiciel AMS Machine Works est disponible maintenant. Voir Fonctionnalités ci-dessous pour plus d’informations sur les nouveautés.
Tutorial Videos
Installation | Get Started |App Switcher | VibApp | Network Device Module
Processeur à 8 cœurs, 3,2 GHz, Intel Xeon évolutif (Gold) ou plus rapide (recommandé)
Processeur à 4 cœurs, 2,4 GHz, Intel Xeon-Intel Xeon évolutif (Gold) ou plus rapide (minimum)