Vannes de régulation pour service difficile
La gamme de vannes de régulation pour service difficile Fisher™ optimise les performances du procédé dans toutes les applications.
Les vannes de régulation pour service difficile sont utilisées dans les installations les plus difficiles au sein de votre usine de transformation. Ces installations comprennent généralement des fluides cavitants, érosifs, corrosifs, bruyants, sous haute pression, à haute température, à perte de charge élevée ou à vitesse élevée. Pour optimiser la longévité dans ces conditions difficiles, les vannes de régulation pour service difficile sont généralement constituées de matériaux extrêmement durs, de matériaux qui résistent aux températures et aux pressions extrêmes. Leurs corps, aux capacités élevées, se caractérisent par des passages d’écoulement spéciaux et leurs cages sont dotées de passages d’écoulement uniques. Une vanne pour service difficile peut être, ou ne pas être, une vanne pour service critique, une vanne essentielle à l’exploitation de l’usine.
La profondeur et l’étendue des solutions de vannes de régulation d’Emerson répondent à vos besoins importants en matière de vannes pour service difficile.
ÉLÉMENTS INTERNES DE VANNE ANTI-BRUIT
Avantages en matière de réduction du bruit tout en maximisant la capacité.
ÉLÉMENTS INTERNES DE VANNE ANTI-CAVITATION
Réduire ou éliminer la cavitation afin d’améliorer la performance des vannes rotatives et d’en prolonger la durée de service.
VANNE POUR SERVICE AVEC SALETÉ
Assure un excellent contrôle des services liquides avec pertes de charge élevées et particules entraînées.
Étude de cas
Accédez instantanément à notre outil de dimensionnement des vannes droites et aux renseignements sur les conditions de service difficiles.
Dans le monde entier, Emerson propose une multitude de nouvelles solutions innovantes qui révolutionnent la manière dont les vannes installées dans les applications industrielles interagissent avec les utilisateurs finaux. Ces solutions peuvent être regroupées en quatre grands domaines.
An Australian coal mining company was looking to extend the life of its mine. The challenge was that the area where they wanted to expand mining operations was currently being used as a tailings storage facility (TSF).
En savoir plusDiscrepancies between actual operating conditions and initial design specifications often lead to equipment problems, requiring coordinated and prompt action from plant personnel and partners. K+S Potash Canada faced such challenges with their control valves in a new plant near Moose Jaw, Saskatchewan.
En savoir plusIn the November 2022 InTech Focus article, Specifying Severe Service Control Valves, Emerson’s Justin Goodwin describes techniques for correctly choosing control valves for severe service applications.
En savoir plusFAQ
Une vanne de régulation pour service difficile est utilisée dans les installations les plus difficiles au sein de votre usine de transformation. Ces applications comprennent généralement la cavitation, le clignotement, le dégazage, l’érosion, la corrosion, le bruit élevé et les vibrations, qui sont toutes susceptibles d’endommager la vanne et/ou le système s’ils ne sont pas correctement traités.
Emerson conçoit des vannes de régulation pour service difficile grâce à une modélisation étendue du débit, des calculs des contraintes et des analyses des matériaux, ainsi que des tests de bruit et de fiabilité, le tout au sein de son laboratoire d'analyse de débit de pointe.
Une vanne de régulation de service difficile est conçue pour gérer les environnements de procédé les plus difficiles afin d’éviter des perturbations majeures du procédé ou des réductions d’efficacité de l’usine.