Modèle de maturité Zero Trust

Modèle de maturité Zero Trust

Identity

Identité du modèle de maturité Zero Trust
Une identité peut désigner un utilisateur du système de contrôle-commande (p. ex. un opérateur ou un ingénieur), ou bien un service ou une application qui interagit avec le système et qui se définit uniquement par un ensemble d’attributs. DeltaV prend en...

Appareils

Appareils avec le modèle de maturité Zero Trust
Un appareil est tout équipement connecté à un réseau Ethernet tel qu’un contrôleur, un instrument de terrain, une station de travail ou un serveur. Le micrologiciel de l’appareil DeltaV est certifié CA afin de s’assurer qu’il ne peut pas être modifié entre le...

Réseaux

Réseaux avec le modèle de maturité Zero Trust
Les réseaux sont basés sur une connexion Ethernet, câblée ou sans fil, publique ou privée, physique ou virtuelle. Le dispositif DeltaV est isolé du réseau de l’entreprise par un pare-feu afin de créer une zone de sécurité permettant seulement le trafic...

Applications

Applications avec le modèle de maturité Zero Trust
Les applications fonctionnent sur des stations de travail, des contrôleurs, etc. Elles communiquent en réseau, agissent sur les données (p. ex. elles les surveillent) ou fournissent des informations aux utilisateurs. L’équipe de développement du système...

Données

Données du modèle de maturité Zero Trust
Les données du système de contrôle du procédé comprennent la configuration du contrôle, les valeurs des capteurs, les valeurs de seuil, les informations de l’historique et les métadonnées ; celles-ci se trouvent dans les contrôleurs, les instruments de...

Le modèle de maturité Zero Trust est structuré autour de cinq piliers distincts, chacun soutenant des étapes progressives vers une optimisation croissante. Ces piliers reposent sur une base de capacités transversales qui sont intégrées à travers ces cinq piliers.

Activer Boundless Automation
Communications sécurisées
Moindre privilège
Intégrité des nœuds embarqués

Promouvoir la cybersécurité au sein du système DeltaV

Au fur et à mesure que les menaces de cybersécurité évoluent, Emerson investit pour maintenir la résilience des systèmes SNCC et SIS DeltaV, et vous protéger dans cet environnement numérique en constante évolution. Vous trouverez ci-dessous des exemples d’améliorations de la sécurité prévues pour vous mener vers une solution Zero Trust.

Activer Boundless Automation

La vision Boundless Automation d’Emerson repose sur une base logicielle, conçue pour s’intégrer sans difficulté à une approche de cybersécurité Zero Trust centrée sur le logiciel.

Activer Boundless Automation
Communications sécurisées

Emerson souhaite renforcer les communications du SNCC et du SIS DeltaV au niveau du protocole afin d’atteindre des normes de cybersécurité plus élevées et de garantir la sécurité ainsi que la fiabilité du système.

Communications sécurisées
Moindre privilège

Emerson mettra en œuvre le principe de moindre privilège (POLP) sur l’ensemble des systèmes SNCC et SIS DeltaV afin d’empêcher tout accès non autorisé et de réduire davantage les possibilités d’attaque.

Moindre privilège
Intégrité des nœuds embarqués

Emerson souhaite améliorer la protection des nœuds embarqués DeltaV (p. ex. des contrôleurs) contre les modifications malveillantes de micrologiciels à l’aide du démarrage sécurisé activé via le matériel.

Intégrité des nœuds embarqués

Nous contacter

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages que peuvent apporter les produits, services et solutions DeltaV à votre entreprise ?

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Nous contacter
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.