DeltaV Edge 2.0 permite obtener datos de lotes
DeltaV Edge 2.0 permite obtener datos de lotes

Ahora es posible acceder a eventos por lotes y datos de fórmulas en el nivel empresarial, lo que le permite mejorar la coherencia, detectar desviaciones de forma anticipada e impulsar decisiones más inteligentes en sus operaciones.

Comunicación de datos fácil y segura

Comunicación de datos fácil y segura

Una arquitectura de conexión simplificada permite reducir la complejidad de la red al utilizar un único flujo de salida cifrado y unidireccional para garantizar la seguridad.

Datos contextualizados para mayor facilidad de uso

Datos contextualizados para mayor facilidad de uso

Los datos se alojan en repositorios junto con la jerarquía de configuración del DeltaV, lo que proporciona contexto y correlaciones para establecer relaciones relevantes.

Datos listos para usar

Datos listos para usar

Los datos están disponibles en la red empresarial, listos para su acceso por medio de interfaces ampliamente utilizadas, como OPC UA y REST API.

Un entorno de pruebas de datos para la ejecución y la experimentación

Un entorno de pruebas de datos para la ejecución y la experimentación

Los datos se reflejan exactamente en el mismo formato que en DeltaV y se sincronizan automáticamente, lo que permite experimentar y hacer pruebas sin interrumpir las operaciones.

Poco mantenimiento

Poco mantenimiento

Emerson ejecuta de forma remota la implementación del software, la resolución de problemas, las actualizaciones y las mejoras, o los usuarios pueden optar por administrar ellos mismos estas funciones.

* Haga clic en la imagen para obtener una vista más grande.

DeltaV Edge Environment le ayuda a aprovechar sus datos con eficacia

DeltaV GitHub ofrece una biblioteca de recursos de desarrollo de código abierto que amplían las funcionalidades del DeltaV Edge Environment.

Visite GitHub

Programa DeltaV Edge Alliance

Asóciese con proveedores de tecnología líderes en el ecosistema de Emerson para liberar el verdadero valor de los datos. El DeltaV Edge Environment permite a los equipos de toda la organización hacer uso de los datos para obtener información más profunda, mejorar el desempeño operativo y optimizar la infraestructura de TI simplificada. Las soluciones de los miembros de DeltaV Edge Alliance están certificadas por su calidad, confiabilidad y seguridad, lo que garantiza que usted pueda confiar en su eficacia y seguridad.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Programa DeltaV Edge Alliance

Lo más reciente

La aplicación móvil rediseñada para SCADA en la nube de Emerson impulsa operaciones más...

Aplicación móvil DeltaV SaaS SCADA actualizada para proporcionar a los operadores y técnicos más opciones de visibilidad, conocimiento y...

La plataforma de automatización de Emerson impulsa la movilidad de datos en toda la cadena de...

El nuevo paquete de productos de la plataforma de automatización DeltaV, diseñado y desarrollado con un propósito específico, tiene conexión...

El nuevo dispositivo Edge de Emerson simplifica la arquitectura SCADA

La solución SCADA DeltaV SaaS con Edge Connect combina la potencia del Edge Computing con la flexibilidad de una plataforma en la nube

Síganos en

Habilite JavaScript para usar este sitio web.