Flexim
Los principales caudalímetros ultrasónicos no intrusivos con abrazaderas para líquidos, gases y vapor.
Desde líquidos hasta gases, las tecnologías del caudalímetro ultrasónico no intrusivas y de montaje externo, y los refractómetros de Emerson Flexim, miden prácticamente cualquier cosa que fluya. La tecnología innovadora y la precisión nos convierten en líderes en la industria en soluciones de medición de caudal. Los caudalímetros FLUXUS® de montaje externo miden de manera confiable el caudal de casi todos los fluidos, ya sean líquidos o gases, y se destacan en la medición de vapor, sin interrumpir las operaciones. El dispositivo de montaje WaveInjector® puede operar a temperaturas extremas, extendiendo el rango de aplicaciones de la tecnología ultrasónica no intrusiva a temperaturas de -200 a +630 °C (-328 a +1166 °F). Y nuestros instrumentos de medición, diseñados para su uso en entornos explosivos, garantizan precisión, seguridad y confiabilidad en todas las condiciones.
¿Qué necesita para medir?
Medidor de asignación en el punto de transferencia de petróleo crudo del campo a una estación de bombeo
Medición del caudal de gas natural durante la inyección y extracción en una planta de almacenamiento de gas subterráneo
Medición del caudal volumétrico estándar (con funcionalidad DGM) de gas natural en una estación de compresores
La tecnología ultrasónica no intrusiva revoluciona la medición del caudal de gas en pozos de inyección en altamar
Medición del caudal y la concentración de ácido sulfúrico en dos ductos en la entrada a una torre de HRS (sistema de recuperación de calor)
Medición del caudal de gas etileno y también de mezclas de comonómeros de gas etileno.
Medición del caudal de agua de enfriamiento, agua helada y salmuera en el intercambiador de calor de las columnas de destilación.
Medición del caudal de vapor por encima de los 300 °C para facturación en una planta de ácido sulfúrico
Medición no intrusiva del caudal en un ducto de hormigón de 3,2 m (PCCP) en la entrada de un embalse
Los caudalímetros ultrasónicos con abrazadera no intrusivos ofrecen una supervisión precisa de los distritos hidrométricos (DMA)
Medición de caudal no intrusiva en una estación de bombeo de agua del río
Mejoras en ductos enterrados del sistema de suministro de agua potable con caudalímetros ultrasónicos con abrazadera no intrusivos
Medición de caudales críticos en estaciones de bombeo de aguas residuales con caudalímetros ultrasónicos de abrazadera no intrusivos que no requieren mantenimiento
Medición del caudal másico de gas natural en la entrada a la turbina de gas de una planta de calor y energía combinada
Optimización del atemperador con medición de caudal ultrasónico con abrazadera para evitar daños en los tubos de vapor en una estación de generación de energía de ciclo combinado
Flexim fabrica instrumentos de medición de alta calidad y ofrece servicios técnicos y de consultoría. Ofrecemos mediciones in situ, análisis de laboratorio, manejo de proyectos, capacitación, comisionamiento, alquileres y asesoramiento experto.
La instalación del caudalímetro no intrusivo FLUXUS es sencilla, pero los técnicos pueden ayudar con las configuraciones más complicadas. Una colocación adecuada garantiza lecturas precisas y ofrecemos asesoramiento, configuración del sistema, pruebas y aceptación de la instalación.
Flexim ofrece medición de caudal in situ escalable, desde comprobaciones de un solo punto hasta auditorías completas. Incluso en áreas clasificadas, medimos caudales de líquidos, gases, energía y aire comprimido, y realizamos comprobaciones de equipos e informes detallados.
Si bien los sistemas de medición de Flexim son muy duraderos, nosotros los comprobamos y mantenemos al revisar los sistemas, leer los datos de diagnóstico y comparar los resultados con los sistemas de referencia. La recalibración está disponible en nuestro equipo de caudal interno.
La seguridad del caudal es vital en las industrias de producción de energía, química y de petróleo y gas. Los caudalímetros portátiles Flexim para áreas clasificadas para pruebas de bombas contra incendios detectan fugas y monitorizan el desempeño de las bombas sin tiempo de inactividad.
La recalibración de Flexim garantiza una precisión del caudalímetro a largo plazo. En los laboratorios con certificación ISO 17025 de Berlín y Nueva York, la calibración es trazable a normas nacionales. Los medidores de abrazadera permiten la recalibración sin interrupción del servicio.
Flexim ofrece un servicio semanal de alquiler de caudalímetros con abrazadera. Elija entre modelos para mediciones estándares, de energía o de áreas clasificadas. El alquiler ofrece flexibilidad y acceso a equipos avanzados sin elevados costos de propiedad.
Los cursos de capacitación sobre los productos de Flexim, impartidos por ingenieros experimentados, garantizan un uso eficaz del caudalímetro con abrazadera. La capacitación puede abarcar la medición del caudal de gas, las comprobaciones periódicas del sistema o las configuraciones más complejas, y puede impartirse in situ o en nuestras instalaciones.
Los caudalímetros y analizadores de líquidos ultrasónicos no intrusivos Flexim de Emerson se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. Nuestros informes de aplicación ofrecen información útil desde la perspectiva del cliente.
Visite nuestro centro de descarga de software para descargar los controladores del dispositivo con nuestra herramienta del asistente de búsqueda, para descargar las versiones más recientes del software de sus aplicaciones favoritas y para obtener acceso al software y las aplicaciones bajo licencia.
Los sistemas ultrasónicos FLUXUS miden el caudal mediante el método de diferencia de tiempo de tránsito. Los sensores ultrasónicos de abrazadera montados en el exterior de la tubería envían y reciben alternativamente señales en el sentido del caudal de la tubería y en sentido contrario. A medida que el fluido en el que se propagan las señales fluye, éstas son arrastradas con él. Este movimiento provoca un acortamiento de la trayectoria del sonido para la señal en la dirección del caudal y un alargamiento para la señal en contra de la dirección del caudal. En consecuencia, los tiempos de tránsito también cambian. El tiempo de tránsito de la señal en la dirección del caudal es más corto que en la dirección opuesta. La diferencia del tiempo de tránsito es proporcional a la velocidad media del caudal. Sobre esta base, el transductor de medición calcula el caudal volumétrico al procesar la sección transversal del tubo y los parámetros mecánicos del líquido.
La medición de la diferencia de tiempo de tránsito es una medición de tiempo pura. Esto puede realizarse con extrema precisión. La incertidumbre de nuestros caudalímetros FLUXUS para el caudal volumétrico medido suele ser del 1 % del valor medido, mientras que la repetibilidad, que es fundamental en muchas aplicaciones, es del 0,15 %.
Con el software FluxDiag, Emerson | Flexim ofrece un potente software para determinar con precisión la incertidumbre en el punto de medición y evaluar la calidad de la medición.
Emerson | Flexim es el único fabricante de caudalímetros ultrasónicos que calibra los transmisores y los pares de sensores de forma independiente y trazable a normas nacionales. Solo así se garantiza el mantenimiento confiable de la incertidumbre de medición especificada, independientemente de la combinación de transductor y sensores.
En principio, sí. El único requisito para el funcionamiento de la medición de caudal con sensores ultrasónicos de abrazadera montados en el exterior es que tanto la pared de la tubería como el fluido que va en su interior puedan ser penetrados acústicamente, es decir, la medición en tuberías parcialmente llenas no es posible (o no proporciona resultados de medición confiables). Los sensores ultrasónicos para líquidos que ofrece Emerson | Flexim comprenden una gama de tamaños de tubería (diámetro interno) de 0,24 a 256 in (6 mm a 6,5 m).
Los potentes transmisores de la serie FLUXUS, así como la amplia gama de sensores, tanto de onda de cizalla como de onda Lamb, permiten la medición no intrusiva del caudal incluso en materiales compuestos de tuberías complejos, como el PCCP, y también en líquidos con alto contenido en sólidos o gas. Una de las principales ventajas de la tecnología de medición no intrusiva en aplicaciones tan exigentes es que la viabilidad puede comprobarse directamente in situ sin interrumpir la operación de la planta.
No. Una característica clave de la tecnología de medición de caudal ultrasónico es su dinámica de medición extrema. FLUXUS mide con gran precisión velocidades de caudal de 0,39 in/s a 82 ft/s (0,01 a 25 m/s) independientemente de la dirección del caudal, es decir, la medición es bidireccional. El estrechamiento transversal, que puede ser necesario para métodos de medición en contacto con el proceso que requieren un caudal mínimo, ya no es necesario.
No, FLUXUS puede hacer mucho más. La variable primaria medida por el caudalímetro FLUXUS es la diferencia en el tiempo de tránsito de la señal en la dirección del caudal y en sentido contrario. Es una medida de la velocidad media del caudal. El transductor de medición la utiliza para calcular el caudal volumétrico.
Si la presión y la temperatura (y, por tanto, la densidad del líquido) son constantes en el proceso, el transmisor también puede emitir el caudal másico. Si la presión y la temperatura cambian, éstas deben medirse e introducirse en el transmisor a través de entradas de corriente. A continuación, FLUXUS determina el caudal másico a partir del caudal volumétrico y la densidad de forma no intrusiva.
FLUXUS también puede determinar el caudal de calor en procesos de transferencia de calor. Para ello, solo es necesario registrar la temperatura en el caudal y en el retorno. Los medidores de flujo de calor de Emerson | Flexim se denominan FLUXUS F TE.
Utilizando la misma tecnología de medición que para medir el caudal, es decir, los sensores ultrasónicos de abrazadera montados en la tubería, FLUXUS también mide simultáneamente la velocidad sónica en el líquido. Se trata de una variable específica del material. Por lo tanto, la tecnología de medición acústica no intrusiva también es adecuada para fines de análisis de procesos, como la diferenciación y la determinación de fluidos. Los sistemas analíticos por ultrasonidos con abrazadera de Emerson | Flexim se denominan PIOX S.
No. Como los sensores no entran en contacto directo con el fluido, prácticamente no sufren desgaste. Las láminas de acoplamiento permanentemente estables garantizan el mejor acoplamiento acústico a largo plazo. Para tareas de medición en las que la precisión es especialmente importante, Emerson | Flexim recomienda la comprobación periódica de la medición a intervalos de 5 años y, posiblemente, su recalibración. Nuestros experimentados técnicos de servicio pueden realizar la comprobación en sus instalaciones.
No hay contacto con los medios ni riesgo de fugas
Sin perforación ni interrupción del funcionamiento
Independiente del líquido, material de la tubería y diámetro