Rosemount™ Temperaturmessumformer
Innovative Technologie zur Bewältigung der Herausforderungen Ihres Prozesses definiert Industriestandards
Unser Portfolio an Rosemount Temperaturmessumformern bietet Ihnen innovative, branchenführende Technik, die dafür ausgelegt ist, die Herausforderungen rauer Umgebungen und anspruchsvoller Anwendungen zu bewältigen. Diese Messumformer unterstützen Sie dabei, genaue und zuverlässige Messungen zu erhalten und gewährleisten die Sicherheit und Effizienz Ihres Betriebs. Für die Flexibilität Ihrer Anwendungen können unsere Messumformer ein verkabeltes oder ein kabelloses Signal übertragen. Sie können vor Ort oder extern montiert und konfiguriert werden. Jeder Rosemount Temperaturmessumformer ist mit allen Widerstandsthermometern (RTD) und Thermoelementen gemäß Industriestandard kompatibel.
Temperaturmessumformer fungieren als Mittler zwischen Sensor und Leitsystem. Die in zahlreichen Branchen eingesetzten intelligenten Temperaturmessumformer nehmen Signale von allen branchenüblichen Widerstandsthermometern und Thermoelementen an und wandeln die Eingangssignale der Messung in ein 4–20 mA-, HART, WirelessHART® oder FOUNDATION™ Fieldbus Ausgangssignal um. Sie können auf einen gewünschten Temperaturmessbereich kalibriert und so konfiguriert werden, dass sie das Leitsystem alarmieren, wenn die Prozesstemperatur außerhalb des spezifizierten Bereichs liegt. Diese Geräte sind für viele Gehäuseausführungen und Gehäuse erhältlich und können mit einer Sensor-Thermoelement-Baugruppe am Messpunkt selbst oder abgesetzt montiert werden.
Schützen Sie Ihre Temperaturmessung gegen zahlreiche Störfaktoren:
Temperaturmessumformer verbessern die Leistung, indem sie Umgebungsrauschen herausfiltern (1) und Ungenauigkeiten kompensieren, die durch korrodierte Anschlüsse (2) und ausgefranste Kabel (3) verursacht werden. Gehäuse für die Feldmontage können Feuchtigkeit aus dem Elektronikabteil heraushalten (4). Eine kalibrierte Messumformer-Sensor-Baugruppe erfüllt die Leistungsanforderungen für den eichamtlichen Verkehr und sicherheitsbezogene Anwendungen. Erweiterte Diagnosefunktionen helfen, Messfehler und Prozessabschaltungen zu verhindern, indem ausfallende und alternde Sensoren (5) und Anschlüsse (6) erkannt werden.
Mithilfe der erweiterten Diagnosemöglichkeiten der Rosemount Temperaturmessumformer erhöhen Sie die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Temperaturmessungen. Einwirkungen von Umwelt und Installation, die fehlerhafte Messwerte verursachen können, werden durch diese Diagnosefunktionen kompensiert und herausgefiltert. Unsere Diagnosefunktionen können auch verwendet werden, um Sie auf eine Alterung des Sensors oder eine Verschlechterung der Installationsbedingungen hinzuweisen, bevor es zu einem Sensorausfall kommt. Die Erkenntnisse, die mithilfe erweiterter Diagnosemöglichkeiten für die Messung gewonnen werden, erhalten die Verfügbarkeit von Prozessmessungen aufrecht, ermöglichen eine proaktive Wartung und verhindern letztendlich unvorhergesehene Prozessabschaltungen.
Feldmontage (1):
Kopfhalterung(2):
Tragschienenmontage (3):
Branchenführende Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit mit technologischen Innovationen, um alle Ihre Temperaturmessanforderungen zu erfüllen.
Best-in-Class Wireless Genauigkeit und Stabilität Die Konstruktion mit Zweikammergehäuse bietet höchste Zuverlässigkeit, selbst in rauen Umgebungen.
Einer unserer wichtigsten Messumformern, der sich einfach vor Ort aktualisieren lässt.
Eine „Best-In-Class“-Lösung für Temperaturmessungen mit hoher Messpunktdichte Hilft bei der Erkennung von Skalierungsfehlern und vermeidet unnötige Stillstandszeiten, erhöht die Sicherheit und Produktivität.
Die erste Wahl für Messungen mit nahe beieinander liegenden Messpunkten über WirelessHART Effektiv, zuverlässig und sicher.
Ein zuverlässiger Messumformer mit einem schlanken Formfaktor, der eine einfache und raumsparende Installation auf der Schiene für eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.