Ein Reaktor oder Mischtank ist oft das Herzstück eines Prozesses, in dem Chemikalien hergestellt werden. Um eine hohe Qualität, Kontrolle und Konsistenz des Produkts zu gewährleisten, erfordert es eine zuverlässige und genaue Füllstandsmessung. In Reaktorbehältern herrschen oft raue Bedingungen mit schnell wechselnden Füllständen, Turbulenzen, wechselnden Temperaturen und zähflüssigen oder korrosiven Medien. Da der Reaktor häufig mit Rührwerken ausgestattet ist, ist das berührungslose Radar in Kombination mit einer Technologie zur der Grenzsstanderfassung ideal, um möglichst wenig in den Behälter einzudringen und Verstopfungen zu vermeiden.
Um verschiedene Prozessprobleme in Reaktoren und Mischtanks zu lösen, werden Radar-Füllstandsmessumformer mit unterschiedlichen Frequenzen benötigt. Höherfrequente Füllstandmessumformer wie der Rosemount 3408 mit 80 GHz eignen sich für kleine Prozessarmaturen und kurze Messbereiche, während der Rosemount 5408 mit seiner mittleren Frequenz von 26 GHz besser für anspruchsvollere Prozessbedingungen geeignet ist, wie z. B. die Existenz von Dämpfen und Schaum.
Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, der in Anwendungen für Überfüllungsschutz, Hoch- und Tiefstandsalarme sowie Pumpenschutz zum Einsatz kommt. Der Rosemount 2140 sorgt für zuverlässige Füllstandserfassung aller Flüssigkeiten und Sedimente. Er ermöglicht einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Sicherheitsprüffunktion, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal zu erhöhen. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL 2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.