DeltaV Edge 2.0 entsperrt Chargendaten
DeltaV Edge 2.0 entsperrt Chargendaten

Chargenereignisse und Rezepturdaten sind jetzt auf Unternehmensebene zugänglich, so dass Sie deren Konsistenz verbessern, Abweichungen frühzeitig erkennen und intelligentere Entscheidungen innerhalb Ihrer betrieblichen Abläufe treffen können.

Einfache, sichere Datenkommunikation

Einfache, sichere Datenkommunikation

Eine vereinfachte Verbindungsarchitektur sorgt für eine geringere Netzwerkkomplexität – mit einem einzigen ausgehenden Datenfluss, der zwecks Gewährleistung der Sicherheit verschlüsselt und unidirektional ist.

Kontextualisierte Daten – für mehr operative Relevanz

Kontextualisierte Daten – für mehr operative Relevanz

Die Daten werden zusammen mit der DeltaV-Konfigurationshierarchie in Repositories gespeichert, die Kontext und Korrelationen zu relevanten Beziehungen liefern.

Gebrauchsfertige Daten

Gebrauchsfertige Daten

Daten sind im Netzwerk unternehmensweit verfügbar und können über häufig verwendete Schnittstellen wie OPC UA und REST API bereitgestellt werden.

Eine Data Sandbox für Ausführung und Erprobung

Eine Data Sandbox für Ausführung und Erprobung

Die Daten werden genau im gleichen Format wie in DeltaV wiedergegeben und automatisch synchronisiert, so dass Experimente und Tests ohne Betriebsunterbrechung möglich sind.

Eingriffsarme Wartung

Eingriffsarme Wartung

Softwarebereitstellung, Störungsanalyse und -beseitigung, Aktualisierungen und Upgrades werden von Emerson remote durchgeführt. Alternativ können Anwender diese Funktionen selbst verwalten.

* Klicken Sie auf das Bild, um es vergrößert anzuzeigen.

DeltaV Edge Environment hilft Ihnen, Ihre Daten effektiv zu nutzen

DeltaV GitHub bietet eine Bibliothek von Open-Source-Entwicklungsressourcen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der DeltaV Edge-Umgebung.

Besuchen Sie GitHub

DeltaV Edge Alliance-Programm

Arbeiten Sie mit führenden Technologieanbietern innerhalb des Emerson-Ökosystems zusammen, um den Wert Ihrer Daten voll auszuschöpfen. Das DeltaV Edge Environment ermöglicht es Teams unternehmensweit, Daten für tiefere Einblicke, verbesserte Betriebsleistung und eine optimierte IT-Infrastruktur zu nutzen. Die Lösungen der DeltaV Edge Alliance-Mitglieder sind für Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit zertifiziert und stellen sicher, dass Sie sich auf die Effektivität und Sicherheit der DeltaV Edge Alliance verlassen können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. DeltaV Edge Alliance-Programm

Neuestes

Überarbeitete mobile App für Emersons SCADA in der Cloud sorgt für effizienteren, optimierten...

DeltaV SaaS SCADA mobile App aktualisiert, um Bedienern und Technikern, unabhängig vom Standort, mehr Transparenz, Sensibilisierung und...

Emersons Automatisierungsplattform fördert die Datenmobilität in der gesamten Life...

Die neue, speziell entwickelte und zielorientierte Produktreihe der DeltaV-Automation Platform verbindet die gesamte Produktpalette von Forschung...

Das neue Edge-Gerät von Emerson vereinfacht die SCADA-Architektur

Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect verbindet die Leistungsfähigkeit von Edge-Computing mit der Flexibilität einer Cloud-Plattform

Kontaktieren Sie uns

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.